挖掘蔗糖的巨大潜力

请观看视频以了解增强型糖厂的运行原理。泰国最大的糖业出口商 Mitr Phol 与西门子合作,以找到应对艰巨挑战的智能解决方案。这种长久关系所带来的是高效发电和优化的过程。
了解更多

下载手册

简介

通过西门子汽轮机将生物质转变为利润

从甘蔗渣产生二氧化碳中性绿色能源需要最高水平的效率。无论这种能源是糖本身、蒸汽还是待输送到电网的电力,任何装置的目标都是尽可能多地利用自然资源。

通过选择和使用适当设备,制造商可获取巨大经济利益,实现适合将来发展的可持续运行。热电联产能够从单一燃料源产生两种形式的能源,因此从局部和全局层次上看,都有众多优势。

 

西门子在涡轮机技术领域拥有 100 多年的经验,提供了面向广泛用途的解决方案。对于制糖业来说,功率高达 50 MW 的涡轮机最为重要。无论您运营的是小型糖厂、中型糖厂还是大型糖厂,西门子都拥有最为适合和易于维护的解决方案,可以满足您的具体需求并在不产生更多温室气体的基础上获取利润。

集中于生物质燃料 — 发电领域不可分割的一部分

糖厂中的汽轮机

满足高峰动力需求:工厂的适当涡轮机

西门子在涡轮机技术领域拥有 100 多年的经验,提供了面向广泛用途的解决方案。对于制糖业来说,功率高达 50 MW 的涡轮机最为重要。无论您运营的是小型糖厂、中型糖厂还是大型糖厂,西门子都拥有最为适合和易于维护的解决方案,可以满足您的具体需求。
深入挖掘:高科技汽轮机和发电机如何实现高效的蔗糖和电力生产

下载 PDF

通过灵活解决方案实现更高效率

提高企业的效率

具有定制性能的灵活涡轮机

部分负荷运行

为了在生产季节里收获尽可能多的甘蔗,汽轮机必须以高可靠性和高可用性运行。每天的生产中断都会造成巨大损失。并非每个糖厂都满负荷运行,而且甘蔗渣在水分和灰分含量上也有所不同,从而产生不一致的蒸汽参数。为解决此问题,在没有足够的甘蔗可以压榨时,可通过部分负荷运行来优化涡轮机的效率与功率输出。此功能特性将确保各生产季节之间获得一致结果。

抽汽

在受控和非受控抽汽期间,蒸汽从涡轮机的各个级释放并用于各工业过程,或送到锅炉给水加热器以提高总循环效率。为了确保您获得量身定制的解决方案,西门子可在您需要时提供受控和非受控抽汽。西门子专家将帮助您在高效率和低成本之间找到最佳平衡。

均匀的几何缸体设计

这种创新设计意味着,西门子涡轮机具有以下显著优点:

  • 启动快(速度提高达 50%)
  • 负荷切换迅速 – 满负荷或部分负荷
  • 效率高
成功案例

成功案例示例

全球适用的专门技术,本地解决方案