电力企业汽轮机 – 经过实践证明的技术

功率输出 90 -

90 MW
  • 进汽压力:80 – 260 bar(a)

  • 进汽温度: 310 – 610 °C

领先的技术

经过实践证明的电力企业汽轮机

西门子在 90 - 1900 MW 功率输出范围内提供了丰富的汽轮机产品。这些汽轮机不仅可在常规燃煤发电厂中使用,还可用于核能和联合循环发电厂。在全球范围内,目前有 8000 多台西门子汽轮机正在运行,这些汽轮机技术成熟,可根据当地的具体条件进行改动。

SST-3000 电力企业汽轮机机组

适用于单轴和多轴联合循环应用的灵活汽轮机

紧凑的安排采用一种双缸设计,其具有一个轴向排汽口,适合在联合循环发电厂中使用。

 

SST-3000 系列覆盖了 90 - 250 MW 功率输出范围。该系列包括一台单独的高压 (HP) 透平和组合式中压/低压 (IP/LP)透平,配有单一轴向排汽口,适合 50 Hz 和 60 Hz 应用。

技术数据

  • 功率输出 90 - 250 MW 
    频率
    50 Hz 或 60 Hz

 

  • 进汽压力高达 177 bar / 2567 psi 
  • 进汽温度高达 565°C / 1049 ° F

  • 再热蒸汽条件:温度高达 565 °C / up to 1,049 ° F
  • 最后一级的叶片长度:50 Hz – 80 cm 至 115 cm / 31 in 至 45 in
    60 Hz – 76 cm 至 95 cm / 30 in 至 38 in

SST-4000 电力企业汽轮机机组

功能强大,性能可靠 – 通过经实践证明的设计实现高效率 

SST-4000 系列是西门子的专门化汽轮机,适用于双压力联合循环应用。由于叶片流道采取专门化设计,在 100 - 380 MW 整个功率范围内均具有极高可靠性和可用性。

 

将近有 40 台这种类型的汽轮机已投入运行或处于调试阶段,总装机容量大约 7200 MW。

 

SST-4000 汽轮机由一台中压透平和一台低压透平组成。该装置可以是高级或低级配置,配有向下的双侧或单侧排气口。该汽轮机能够为工业装置或海水淡化装置等提供工艺蒸汽,并可提供工业加热。

 

由于它采取系统化的模块化设计,西门子可根据工厂的具体运行条件和热循环状况,方便地改装 SST-4000 系列。另外一个优势是,由于该汽轮机采用经过测试、易于连接的预制式模块,可进行快速安装。

技术数据 

  • 功率输出 100 - 380 MW  
    频率 50 Hz 或 60 Hz
  • 进汽压力高达 105 bar / 1523 psi
    进汽温度高达 565°C / 1049 ° F
  • 最后一级的叶片长度:50 Hz – 80 cm 至 115 cm / 31 in 至 45 in
    60 Hz – 76 cm 至 95 cm / 30 in 至 38 in

SST-5000 电力企业汽轮机机组 

灵活的冷凝式或背压式汽轮机 

SST-5000 可用于超临界和超超临界蒸汽动力发电厂。由于其具有较高的压力和温度额定值,发电厂效率提高至 46% 以上,总效率也相应提高。

 

在蒸汽动力发电厂中,SST-5000 由一台组合式高压/中压透平和一台或两台低压透平组成。它作为低级或高级配置进行安装。该汽轮机可采取各种排汽口配置,配有向下的单侧排汽口和双侧排汽口,并且具有各种抽汽方式(最多 9 级),可产生优化的装置布局。

技术数据

  • 功率输出:CCPP – 120 to 650 MW
    SPP – 200 to 500 MW (SPP)   
  • 效率:CCPP – 61.5% (CCPP)
    SPP – 次临界型为 43%;超临界型为 45%
  • 频率为 50 或 60 Hz
  • 主蒸汽条件: 
    CCPP – 进汽压力高达 177 bar / 2567 psi  
    进汽温度高达 600°C / 1112  ° F
    SPP – 进汽压力高达 260 bar / 3770 psi  
    进汽温度高达 600 °C / 1112 ° F
  • 再热蒸汽条件: 
    CCPP: 600 °C / 1,112 °F
    SPP:
    610°C / 1,130°C
  • 最后一级叶片长度:50 Hz – 66 cm 至 142 cm / 26 in 至 56 in
    60 Hz – 66 cm 至 95 cm / 26 in 至 38 in

SST-6000 电力企业汽轮机机组 

生命周期成本降低 

西门子 SST-6000 系列汽轮机在功率输出高达 1200 MW 的燃煤蒸汽动力发电厂中广泛采用,效率高达 46% 以上。

 

SST-6000 系列包括一台高压透平、一台中压 (IP) 透平和最多三台低压透平(50 Hz 和 60 Hz)。

 

SST-6000 以配有向下排汽口的高级配置形式进行安装。各种排汽方式(最多 10 级)可用于给水预热、工艺蒸汽和区域供热。全球范围内 SST-6000 的装机容量超过 100,000 MW。

技术数据

  • 功率输出 300 - 1200  MW
  • 效率 46.5 %(二次再热:48 %)   
  • 频率 50 Hz 或 60 Hz
  • 进汽压力高达 330 bar / 4786 psi
    进汽温度高达 610°C / 1130  ° F
  • 一次和二次再热的再热条件:温度高达 630°C / 1166° F
  •  最后一级叶片长度:50 Hz – 66 cm 至 142 cm / 26 in 至 56 in
    60 Hz – 66 cm 至 95 cm / 26 in 至 38 in

SST-9000 电力企业汽轮机机组 

通过领先技术实现高效、灵活和可靠的发电 

SST5-9000 是一种性能十分可靠的汽轮机,适用于功率输出高达 1900 MW 的常规压水反应堆应用。

 

SST5-9000 半速汽轮机包括一台双流饱和蒸汽高压 (HP) 透平和最多三台采用套装圆盘转子的双流低压 (LP) 透平。套装圆盘设计采用经过实践证明的技术:不会发生应力腐蚀开裂,因此不需要在设计寿命内更换低压转子或圆盘。

技术数据 

  • 功率输出 1,000 – 1,900 MW  
    频率 50 或 60 Hz
  • 进汽压力高达 80 bar / 1160  psi
    进汽温度高达 310°C / 590 ° F
  • 最后一级叶片长度:50 Hz – 117 cm 至 183 cm / 46 in 至 72 in
    60 Hz – 107 cm 至 142 cm / 42 in 至 56 in
技术数据 | 所有电力企业透平

总览

SST-5000 效率:

  • CCPP: 61.5%
  • SPP:次临界型为 43%;超临界型为 45%

**一次和二次再热的再热条件

07/2017 的所有数据

*SST-5000 效率:

  • CCPP: 61.5%
  • SPP:次临界型为 43%;超临界型为 45%

**一次和二次再热的再热条件

07/2017 的所有数据

下载与支持

了解西门子产品与服务的更多信息

下载部分提供了产品手册、技术文件等。或者,您可以直接与西门子联系以进行具体咨询。
成功案例

成功案例

过去 100 年里,西门子已向世界各地输送了 20000 多台蒸汽轮机。下面是一些应用示例

联系方式

联系方式

您是否在西门子产品、解决方案和服务方面存在问题? 要与西门子联系,您只需填写西门子查询表。

联系表格

联系表格