SIMARIS® design
高效规格设计
电网设计软件 SIMARIS design 有利于基于实际产品,以最少的输入来执行电力网规划(包括短路电流计算),可用于从中压供电直至电源插座的电网计算。另外,该电网设计软件还可用来计算短路电流、电力潮流、电压降和能量平衡。根据具体配电系统的要求,SIMARIS design 可从一个内容丰富的产品线,安全而可靠地设计系统解决方案的规格,使其符合所有相关标准(VDE、IEC),并反映目前的最新技术状态。适当组件是自动选择的。另外,该软件还会计算短路电流、电力潮流、电压降和能量平衡。这样,使用 SIMARIS design 会大大减少电网计算支出,同时提供较高规划可靠性。
立即注册以获得 SIMARIS 规划工具
在使用 SIMARIS design 或 SIMARIS project 20 天之后,需要进行注册。
若要不受时间限制地使用 SIMARIS design 9 和 SIMARIS project 5.2,需要进行注册。
您可在此处注册 SIMARIS design 9 的基本版以及 SIMARIS design 9 专业版。为了激活 SIMARIS design 9 专业版,请另外填写随许可证书收到的授权码。
从您提供的数据,将会生成软件启动时必须导入的个人许可文件。
注册后,您还将获得充分支持,例如,获得有关新版本或更新方面的信息。当然,我们将以保密的方式处理所有数据。
最新一代 SIMARIS design 软件分为以下版本提供:
SIMARIS design 9
这种包含 20 种语言的免费工具用于配电规格设计,可此站点下载。SIMARIS design 9 专业版
具有可让电网计算更高效和更容易的附加功能。此软件可从西门子的规划人员顾问获得,需支付少量费用。
SIMARIS design 的优点一览
- 直观且用户友好
- 从中压级直至耗电设备,全部设备进行端到端的规划
- 自动选择匹配部件及配电柜系统
- 考虑进已确立的技术规定和标准 (IEC)
- 基于实际产品进行规格设计
- 无需产品与系统的详细知识
- 便于在规划和执行过程执行进行改动
- 通过用户友好的归档选项来记录规划结果
- 减少了常规工作,节省时间
- 规划可靠性高
简便、快捷而安全
根据具体配电系统的要求,SIMARIS design 可从一个内容丰富的产品线,安全而可靠地设计系统解决方案的规格,使其符合所有相关标准 (VDE),并反映目前的最新技术状态。适当组件是自动选择的。
操作方便,简单明了
软件 SIMARIS design 具有出色的电网图图形编辑选项,操作直观而方便。为了直接完成项目执行,提供了用户友好的选项来归档记录整个电网规格设计过程的结果,例如,提供了必要设备的零部件列表或所需格式的电网图(PDF、DXF、DWG)。在完成电网的规格设计之后,可将项目导出并在 Simaris 项目中导入以便进一步编辑。
请相信 SIMARIS design 方便而快速的应用(下载),并进一步了解 SIMARIS design 的功能。西门子的地区顾问乐于就使用 SIMARIS design 进行规格设计方面的任何问题为您提供个人及现场支持。
最新一代 SIMARIS design 软件分为以下两种产品提供:
- SIMARIS design 9 是用于配电系统规格设计的免费工具,可进行下载。
- SIMARIS design 9 专业版包含附加功能,可使电网计算更加高效和方便。您可从联系伙伴获得此版本软件,但要支付少量费用。
SIMARIS design 9 的功能
最新版 SIMARIS design 9 提供了用于规划和设计电力网的大量智能功能。此免费工具提供有 20 种语言。
SIMARIS design 9 专业版的功能
SIMARIS design 9 另外提供了以下功能。
联系伙伴
西门子 SIMARIS 联系伙伴乐于就软件本身以及您当前正在开展的项目的任何问题为您提供帮助。如果您尚未下载软件,他们还将提供一张含有 SIMARIS design、SIMARIS project 或 SIMARIS curves 的光盘。