能源优化助手:常见问题
由于采用的组件会对系统带来不同的影响,因此情况会各不相同。
例如,热电联产电厂虽然减少了二氧化碳足迹,但却增加对一次能源的需求。这是因为燃气的二氧化碳排放会随着燃烧和来自电网的电能而变化。
此外,这些数值是基于相应的参考模型相比较而得出的,因此不能一概而论。
以下的计算示例仅仅说明了这样一种情况:
假定参数:
- 电能消耗:100千瓦时
- 电网供电:特定的二氧化碳足迹:0.476千克 二氧化碳/千瓦时;一次能源系数:1.8kWh PE/kWh
- 光伏系统:特定的二氧化碳足迹:0.00千克 二氧化碳/千瓦时;一次能源系数:0.00 kWh PE/kWh
- 联合循环电厂(50%发电效率)特定的二氧化碳足迹:0.428千克 二氧化碳/千瓦时;一次能源系数:2.2 kWh PE/kWh
案例:所有电力都通过外部采购获得
在该地的所以电能消耗都通过外部购电协议来提供;换句话说,100千瓦时的电能是从电网购买的。
变化1:自有光伏系统生产10千瓦时电能
电网的耗电量将减少10千瓦时。二氧化碳足迹和一次能源的使用都会减少。
变化2:自有联合循环电厂生产90千瓦时电能
客户自有的联合循环电厂发电效率为50%,只有10千瓦时的电力从电网获取。
联合循环电厂的二氧化碳足迹(0.428)与电网(0.476)相比会更少,然而一次能源系数与从电网中供电相比并不具优势。这也是为什么二氧化碳足迹在一次能源使用增加的情况下也会有所改变。