设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
下载宣传册
SIMARIS 软件是一个基于软件的规划工具和工程系统,用于在实际建造配电盘柜和配电系统之前就对配电及其数字化集成进行高效规划。
通过使用自动化技术和低压开关技术的产品数据、电子工程系统的宏、3D 模型和设备电路图,可以根据数字化双胞胎生产工业控制柜,降低规划、组态、设计、归档、订购和调试成本高达 80%。
通过在 TIA Portal 中集成具有通信功能的保护与测量设备以及电机管理系统,可以完美融合电气化和工业自动化。采用统一的工程平台,可以对所有重要组件进行参数设置、虚拟仿真、测试,并将其投入运营,优化电气和自动化组件的交互。
使用 BIM 数据,创建楼宇及其所有技术设备的数字化双胞胎,即可在现实世界中出现错误之前即能检测并排除错误。从而将变更请求降低 40%,显著降低运营成本。
例如,APP 可向安装人员提供安装说明。
APP 可识别连接点并直观地进行记录,以简化 SIVACON 8PS 的安装和归档。只需简单按下按钮,即可生成电子 Bolt 协议,用作客户高质量安装文档。
通过使用更多的保护、开关和测量设备,不仅要提高现场层能源透明度,同时还要传输测量值、状态和诊断数据。SIVACON 8PS 母线槽系统采用电力线技术(BD2、LD 和 LI 系统),通过灵活可插拔的分接设备传输电力和数据(即插即用),无需额外的数据电缆或布线,即使是改造现有设备时。
作为 SIVACON S8 系统中的固定诊断站,使用 SIMARIS Control,可实现统一的配电控制(包括预测性维护),提高开关柜的可用性。基于能源数据, 利用 SIMARIS Control,可为本地控制层级或基于云的分析系统(IoT)创建配电系统的数字化图像。
7KN powercenter3000 IoT 数据平台可将能源数据传输到本地能源管理系统或基于云的开放式 IoT 解决方案。根据应用,可通过 SIMARIS Control 集成低压主配电系统中的数据,或者可通过 SIMATIC S7(通过 TIA Portal工程)集成工业自动化系统中的数据。
例如,电能、电压和能源数值可应用于生产和楼宇自动化过程的详细分析和系统管理。早期阶段即可识别技术系统中的故障,预先避免故障,促进运营过程节能增效,提高企业产能,高效利用设施,提高整体竞争力。
下载信息图
3WL 空气断路器可提供对短路、接地故障或过载的可靠保护,确保安全馈电。
由于集成测量功能,3VA 塑壳断路器可获得电流、电压、电能和能耗数据,并无缝传输到上位自动化和能源管理系统。
使用 7KM PAC 测量设备,通过标准母线系统,可采集多达 200 个测量值,直观了解各成本中心的能耗分配。
广泛的保护、监控和控制功能,以及 SIMOCODE pro 提供的详细运营、服务和诊断数据,电机故障安全断开,将使用户显著获益。通过 OPC UA 通信,这些数据可通过基于云的解决方案(如 MindSphere)提供。
SIVACON 8PS 系列母线槽系统 BD2、LD 和 LI,不仅可采用电力线技术直接通过母线导线供电,还可传输能源数据。通过即插即用方式,即可将数据应用于上位自动化和能源管理系统或基于云的物联网系统(IoT)。
7KN powercenter3000 IoT 数据平台,可从 40 个相连的测量和保护设备中采集能源和系统数据,并提供给本地能源管理系统或云解决方案,如 MindSphere。中小型企业能够经济、灵活地实施基于云的能源管理系统,从而提高能效。
统一参数化处理、运营和监控 SIVACON S8plus 开关柜中安装的所有具备通信能力的开关设备,并支持“健康状态”的预测性维护,以提高系统可用性。SIMARIS Control 还用于连接能源管理、自动化以及基于云的物联网分析系统(IoT),如 MindSphere。
Powermanager 电力监控软件可在清晰的仪表板中显示单个负载或整个系统的重要电气特性数据,并可分析能耗,直接确定节能措施,排除故障。使用最新版本的软件,还可将数据直接传输到开放式物联网 IoT 操作系统中,如 MindSphere。从而,可进行独立于位置的综合分析评估。
提高销售和物流中心能源流透明度
当前能耗值的跨位置分析和优化潜力的识别
开发新的业务模式,为客户提供基于云的能源数据管理咨询服务
省电15%
CO2 排放量减少 60 吨
新业务模式(电力监控和 MindSphere)
在拥有 170 家店铺和每年约 2400 万游客的购物中心,对照明、供暖和通风系统进行智能电力监控
由于采用西门子基于云的能源管理方案,可节省 680 MWh 的电力和 800 MWh 的区域供暖
与上一年相比,节省 93,000 欧元的能源和供暖费用
基于云的能效平台,实现实时分析和预测
每小时从 14 个站点自动评估 4000 万个数据点
成果:CO2 排放量减少 15%
信息下载
支持配电系统的初步规划和概念设计
完美访问数字化企业中的自动化系统:全面访问整个数字化自动化系统。
本页面需要使用JavaScript才能完全正常工作并正确显示。请启用JavaScript并刷新网页。
如何启用JavaScript
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: