西门子快速充电技术为交通注入动力

不久的将来,电动交通会扮演越来越重要的角色,不仅可用来运送人员,还可产生新的商业构思。西门子大功率充电技术为这种发展提供了支持。对于今天和未来的重要应用,由于大功率和宽电压,这种充电技术能满足快速充电的挑战。

令人信服的解决方案

今天和未来电动汽车的大功率充电

凭借一种整体快速充电解决方案,西门子遵循了一种让电动交通更方便的长期战略。西门子产品线也包含获得短期成功所需的一切:可靠的 50 kW 多用充电装置电压高达 850V,由西门子高可用性和高可靠性设备提供电能,覆盖了多种应用,如高速公路充电。这些经过证明的技术有着清晰的升级路线图,可让西门子充电系统具有面向将来应用的能力。
五个主要应用

用途多样,可用性高,性能可靠

今天,价格、行驶距离和充电时间是人们购买电动汽车的最重要标准。因此,汽车制造商正在全球范围推出电池供电的长距离行驶汽车,在 10 到 15 分钟内完成充电(充电就像是再加油),可行驶 500 km。在与优质 OEM 和充电基础设施运营商的紧密合作之下,西门子将所需的高性能充电基础设施投入日常运营。