SIMATIC 虚拟化服务

极短的停产时间以及人员和资源的优质部署是工厂顺利运行的关键。系统组件的高效维护与升级可创造出巨大的优化潜力。而这正是西门子标准化的创新服务产品“SIMATIC 虚拟化服务”的目的所在。
SIMATIC 虚拟化服务采用一种全新的方法来确保对基于 PC 的分布式控制系统进行高效维护与升级。这一全面的服务战略利用了数字化所提供的机会来将整个系统虚拟化。从而能更有效、更经济地利用硬件、方便地进行系统扩展和/或升级、集中管理和维护以及按需提供快速而专业的支持;确保较高高可用性。
“一站式”高性价比解决方案
通过 SIMATIC 虚拟化服务,可较简便地实施面向未来的虚拟化技术。西门子服务组合包含虚拟化解决方案所需的一切:涵盖整个生命周期内的服务,包括适当的软件和硬件组件,全部“一站式”供应,完满兼容。
SIMATIC 虚拟化服务包括虚拟化服务器的设置、虚拟机安装配置和操作系统的配置以及 SIMATIC 软件的配套安装。甚至在虚拟化系统的整个生命周期内,西门子都会针对与系统组件的功能、使用和操作相关的所有技术问题提供全面支持。作为 SIMATIC 远程服务的一部分,还可高效提供与特定系统相关的内容丰富的咨询服务。
快速、安全且成本优化
SIMATIC 虚拟化服务能够显著提高竞争优势:
- 通过经过预制且经过组态和测试的即装即用自动化系统,方便地实施虚拟化解决方案
- 使用即装即用模板,对系统组件进行合理定价和快速扩展
- 优质利用可用硬件资源
- 显著提高灵活性和系统可用性
- 显著降低系统升级与更新成本
- 通过与 SIMATIC 远程服务相结合,大幅提高能源效率,系统管理变得方便,通过提供端到端支持,显著降低系统生命周期成本
- “一站式”提供 SIMATIC 产品、VMware、硬件和软件生命周期服务