面向未来的机器设备

针对工厂自动化的改装和改造服务

当故障变得更常见时,其发生的可能性就会更高,维护成本将会上升,这些都是机器设备开始老化的确切征兆。为确保企业长期获得成功,拥有数字化转型的基础也至关重要。借助于西门子的标准化移植解决方案,可以平稳、安全和高效地过渡到最新自动化技术。通过西门子的灵活融资解决方案,您可以在适当的时间执行升级,同时保持成本可控。这样,您就可以最大限度降低对公司流动性和权益的影响。

您是否有关于西门子解决方案系列的问题?我们的专家乐于为您提供帮助。

联系西门子

概览

在对流动性的影响最小的情况下,平稳、安全地过渡到最新技术

就像您的初始情况与目标一样,西门子提供的移植支持也独具特色。虽然如此,基本原则未发生改变:通过成熟的产品和服务以及灵活的融资策略实现自动化领域的技术代次变更,并以可计算和透明的成本实现数字化转型。从具体支持到全面服务,从部分移植(包括非西门子系统)到全面的系统改造,有众多潜在选项可供您选择。我们拥有满足您需要的理想解决方案!

部分移植

仅仅通过更换具体设备,您通常就可以实现长久的生产力提高并满足最新市场需求。这会让您保护已进行的投资,而所涉及的工作量和资本支出都很小。

全面移植

全面移植涉及更换所有硬件并移植软件。这样,您就可以获得极具创新的产品与解决方案。您可以全面利用代表最新技术的完整系统的优势,充满自信地面对可预测的未来。

清晰的前景,确信的成功

为您带来最大利益和最高回报是西门子提供的迁移支持的重点。因此,我们的所有行动都集中于可精确量化的四个主要目标。

了解有关西门子移植解决方案的更多信息。

下载宣传册

策略

逐步迈向成功

作为经验丰富的合作伙伴,西门子可通过成熟的产品与解决方案、数十年中积累的产品与领域专门知识以及可现场提供专业支援的专家为您的移植项目提供帮助。清晰定义的流程确保了企业的经济效益与成功:您的移植项目将获益于用于最大限度降低风险的最佳准备和严密的工作;一个回退策略将在您的系统投入正常运行之后提供保护。

您的目标是什么?

对您来说,提高工厂可用性并保护投资是否十分重要?或者您是否希望全面利用创新产品和系统可提供的 优势?是部分移植还是全面移植适合您?

核心元素:

  • 定义要求
  • 确定移植范围
  • 澄清项目范围和一般条件

需要做什么?

精确分析现有系统和待实施的技术方案。

核心元素:

  • 分析现有自动化系统
  • 详细阐述可能的移植计划,包括风险评估
  • 基于临时计划进行准备

将发生什么?何时发生?

制定一个可靠的项目实施、调试、测试和验收路线图。

核心元素:

  • 实施技术规范(要求和性能)
  • 准备项目实施和调试阶段的大纲和详细计划
  • 分配必要的资源(机械、电气、硬件、软件)

着手工作!

必要组件的设计、组态和采购.

核心元素:

  • 软件移植和测试
  • 绘制接线图
  • 订购必要的组件(控制系统、控制面板等)
  • 制定回退策略

是否一切都在按计划进行?

调试和全面测试所有组件。

核心元素:

  • 机械和电气装置
  • 审核硬件和电气装置
  • 测试软件模块和整个机器
  • 在生产条件下测试

您是否满意?

向您移交升级改造后的系统,项目完成。

核心元素:

  • 草拟设备日志
  • 制定长期维护计划
服务范围

您如何获益于西门子的全面改装与移植服务

西门子的移植专家将助力您取得项目成功:从初始库存到规划需要采取的最佳措施、制定理想的融资策略、执行项目,直至系统的最后调试。

改造项目的融资模型

成功案例

借助西门子实现令人印象深刻的移植项目

在全世界的很多项目中,西门子的移植项目已确保机器设备的运行更高效,对环境的影响较小。请了解公司如何通过具体改造和升级解决方案来实现最新自动化技术,确保将来获得成功。