设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
AR新世界App是为帮助中国客户及广大公众通过AR(增强现实)了解西门子中国而开发的应用。通过该应用,用于可以体验3D AR内容,了解西门子焦点话题的核心信息,包括创新、制造业的未来、可持续的能源,以及智能基础设施等等,进而对于西门子品牌的内涵有更加深刻的理解。
西门子LP选型报价APP为西门子中低压元器件选型软件. 包含框架断路器,塑壳断路器,微型断路器,漏电产品,隔离开关, 中压断路器,中压接触器等产品的选型, 并提供相关产品资料的下载.
用我们的App,可随时随地访问超过30万个文档。 无论您是在项目实施中碰到问题,在排除故障时需要支持,还是想扩展或重新规划您的设备。
以 360° 全景视角进入西门子的未来创造者的世界。你将有机会了解创造这些西门子智能技术的顶尖人才的故事。我们记录了精彩、有趣和创新的瞬间,你可以亲身感受到这些。今天你想领略谁的风采?
西门子工厂自动化样本资料中心是专为方便中国客户获取资料而开发。通过该应用可以方便获取西门子工厂自动化相关产品的最新中文资料,观看相关学习视频,以及获取最新的产品及市场活动信息。
该应用主要涵盖的产品包括,SIMATIC PLC,TIA Portal软件,ET 200分布式 I/O,SIMATIC HMI,SCADA软件,IPC工控机,PROFINET工业以太网,以及小型自动化产品等。
用户一方面可以在线浏览PDF版产品资料,另外也可以通过微信或者邮件对资料进行分享。更有注册用户可以优先受邀参加相关的产品推广活动以及发送最新的产品信息。
将 SIMATIC WinCC Sm@rtClient 应用程序与 SIMATIC WinCC Sm@rtServer 结合使用后,可通过工业以太网 WLAN (无线)实现 SIMATIC HMI 系统的远程移动式操作与监视。 该应用程序适用于 SIMATIC HMI 二代精简面板,精智面板和 SIMATIC WinCC 高级版运行系统。
Siemens世界——西门子员工杂志
PROFINET由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。作为一项战略性的技术创新,PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且,作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线技术,保护现有投资。
西门子智能家居应用,助您轻松实现家居智能化 。智享西家可管理和配置西门子智能家居系列产品。
智享西家可通过Wi-Fi或蓝牙连接并管理西门子西睿空气检测仪。
显示即时测量空气数据和历史数据,并提供空气质量提升建议。
可通过Wi-Fi连接和云技术远程监测空气质量。
同时管理多个西睿设备,并对设备进行固件升级。
更多功能开发中,如与顶级品牌空气净化器的联动,及融合更多的西门子智能家居产品。
E2E移动查询系统是一款基于移动端的西门子内部业务信息查询工具,与西门子核心业务系统互通互联,集成订单查询、物流追踪、我的订单、库存查询、消息管理等功能于一体,打造全方位的ERP业务信息检索服务,旨在为您随时随地提供及时、准确、专业的业务数据!
该应用程序帮助用户基于其特定的应用来选择合适的西门子软起动器。 当前V1.0.0版本功能: 基于您输入的数据来仿真软起动器的应用:使用环境和供电情况、电机参数、负载参数、应用的起动参数、其它功能、起动配置。 选择建议的软起动器,生成一份包含所选软起动器以及仿真总结以及可选的主回路元器件报告,转到所选择的软起动器采购平台(西门子全球电子商务) 度量:公制和英制 语言:英语,德语以及中文
本页面需要使用JavaScript才能完全正常工作并正确显示。请启用JavaScript并刷新网页。
如何启用JavaScript
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: