Modulación del nivel de agua
Nivel de Agua en Calderas
El agua de alimentación ingresa a la caldera y cuando el nivel llega al limite superior la bomba se apaga. Luego a medida que la demanda de vapor va vaciando la caldera, el nivel del agua llegará al limite inferior; en ese momento la bomba vuelva activarse para de esta forma llevar el agua de nuevo al limite superior. Y así sucesivamente se repite el ciclo.
Sin embargo cuando dicho proceso ocurre, el agua que ingresa a la caldera se encuentra a menor temperatura que el agua interna. Esto ocasiona que se pierda energía y por ende el quemador deba generar una mayor carga de trabajo para compensarlo.
¿Cómo se mejora la eficiencia del equipo a través del nivel del agua?
Si el agua ingresa de manera continua y de forma modulada manteniéndose en el punto idóneo. La perdida de energía será menor y por ende la carga de trabajo en el quemador se mantendrá, lo cual no solo permite ahorrar combustible, si no que además la contaminación al medio ambiente disminuirá en la misma proporción.