Libere el valor de sus recursos energéticos distribuidos con DEOP

Optimización de la energía distribuida (DEOP)

0 GW de recursos energéticos distribuidos
  • ...se instalarán de media al año hasta 2029 (según el informe de investigación de Guidehouse insights DER Management Technologies, 2020)

Grid Edge Summit EN
Nuestro software para recursos energéticos distribuidos (DER)

Maximice el valor de sus recursos energéticos distribuidos

¿Busca un software para gestionar eficazmente sus recursos energéticos distribuidos? Con DEOP optimizará sus recursos energéticos distribuidos y se beneficiará de nuestro conocimiento experto en el ámbito de la energía sin tener que dominar un complejo sistema de gestión energética. Obtenga una visión general de todos sus activos en todo el mundo y consiga una previsión y optimización en línea de sus activos sin tener que invertir en un software complejo o en mano de obra adicional. Los datos de rendimiento en tiempo real le ayudan a conseguir una mayor transparencia en todas las instalaciones, así como a obtener una ventaja sobre los posibles problemas y evitar el tiempo de inactividad. Nuestro software intuitivo y flexible le permite supervisar, optimizar y vender completamente la generación y el consumo de energía de su DER.

Mejorar el rendimiento, aumentar la rentabilidad

DEOP es un software basado en la nube que ayuda a las empresas de servicios energéticos (ESCO), a los agregadores, a los campus y a las inmobiliarias, a los actores industriales, a las empresas de servicios públicos y a los EPC e IPP a mejorar el rendimiento y aumentar la rentabilidad. Al tratarse de una oferta de software como servicio (SaaS), DEOP puede implantarse sin esfuerzo y rápidamente con un bajo coste de entrada. Nunca ha sido tan fácil obtener una visión global de su producción y consumo de energía, independientemente del tipo de energía

 

Obtenga transparencia y supervise su DER en una aplicación fácil de usar con paneles estándar o personalizables. Optimice los costes de sus activos, genere informes para documentar esta optimización y genere ingresos participando en los mercados.

Beneficios

Todos se benefician de tener todos los datos en un solo lugar

En una red de recursos energéticos distribuidos se generan muchos datos: monitorización de la energía y de los activos, información sobre fallos o mal funcionamiento, y datos sobre la generación o el consumo histórico de energía, así como previsiones. Esto significa que diferentes funciones con un enfoque diferente tienen que recoger manualmente los datos que necesitan para sus tareas empresariales diarias. Terminan con conjuntos de datos diferentes o incluso a veces la información se pierde.

DEOP se asegura de que tengas todos los datos en un solo lugar. El software normaliza los puntos de datos para que todos estén disponibles en la misma estructura. Esto significa que los datos de los sensores, así como los importados a través de las API y otros sistemas, están disponibles en una "fuente de verdad" para todos los usuarios. El resultado: no importa la tarea empresarial, la fuente de datos es siempre la misma y está siempre disponible. Esto ahorra tiempo y dinero, y puede estar seguro de que sus decisiones empresariales se basan en datos e informes correctos y reproducibles.

Al operar su propia microrred, usted quiere obtener transparencia de sus activos. Supervise su rendimiento mediante la recopilación de datos en tiempo real y reaccione con flexibilidad para una utilización óptima de los activos.

Mejore su producción y ahorro de energía basándose en los datos y genere informes que documenten su éxito. DEOP analiza su producción, almacenamiento y consumo de energía, permitiéndole optimizar su demanda energética. La previsión permite planificar y comparar de forma óptima la producción de energía prevista y la real. También se incluye el análisis de las causas de las desviaciones a largo plazo.

Dependiendo del rendimiento de su red, puede incluso participar en los mercados de energía, los mercados auxiliares y los programas de respuesta a la demanda. Integre sus activos en los grupos de agregadores utilizando las interfaces flexibles de DEOP para maximizar los ingresos de sus activos.

Una solución flexible

Hazlo tuyo e intégralo sin problemas con tu propio ecosistema

A menudo, con los productos SaaS hay que renunciar a ciertas comodidades en aras de la estandarización. No con DEOP! Sus interfaces y pasarelas le ayudan a integrar DEOP en su entorno de TI y a individualizar la oferta estándar según sus necesidades. Las interfaces flexibles y los protocolos estándar conectan sus dispositivos sobre el terreno. Basado en el MQTT, el ampliamente difundido Protocoll IoT, y en pasarelas para protocolos como IEC 60850-5-104, IEC 61850, Modbus TCP, etc. para que pueda integrar todos los activos que desee que estén cubiertos por el DEOP. Además, DEOP proporciona integraciones API probadas a Desigo CC y E-Car OC.

 

Para la integración en sus sistemas informáticos existentes, el software proporciona un conjunto de interfaces API y de importadores de archivos, así como de exportadores para el intercambio de datos masivos.

 

El motor de reglas permite configurar las reglas desde la interfaz de usuario que pueden depender del modo-escenario y están compuestas por disparadores y acciones. El editor de fórmulas le permite crear plantillas de fórmulas y fórmulas en función de sus necesidades individuales. Y aún es posible una mayor individualización, ya que puede ejecutar sus propios algoritmos con gRPC o desarrollar nuevos algoritmos y utilizar el plugin de JavaScript.

Libro blanco

Los recursos energéticos distribuidos (DER) están en alza

¿Sabías que el número de activos de energía distribuida crecerá un 160% de 2020 a 2030? Si quiere saber más sobre esta transición energética y cómo puede maximizar el valor de su generación de energía local con datos, descargue nuestro libro blanco.
Proyectos

Referencias DEOP

Descubra dónde el DEOP ya marca la diferencia

DEOP en el Grupo EGO

El grupo italiano EGO aprovecha DEOP, el software de Siemens para la optimización de la energía distribuida, para ofrecer un valor añadido a sus clientes.
Esta nueva fuente de ingresos dio lugar a una VPP (Central Eléctrica Virtual) de 150 MW con más de 400 activos de diferentes fuentes (por ejemplo, CHP, ESS, Hydro) incluidos y una comunidad digital DEOP de más de 140 usuarios entre los clientes de EGO.

 

Vea nuestra entrevista con Carlo Corallo a la derecha o descargue nuestra historia de éxito de clientes a continuación para saber más.

Especificaciones

Descripción técnica y funcionalidades

En siemens.com/deop-terms encontrará información técnica adicional y otros términos y condiciones.

Los dispositivos se refieren a cualquier dispositivo de campo conectado al DEOP. Los dispositivos tienen atributos dinámicos denominados feeds que corresponden a variables de campo.

DEOP integra los protocolos mediante pasarelas que pueden funcionar en la nube. Cada puerta de enlace puede conectar varios dispositivos. Para la conexión de cualquier dispositivo, el usuario deberá configurar el DEOP de acuerdo con las propiedades de comunicación del dispositivo específico (dependiendo del protocolo).

DEOP admite la carga o descarga de un valor por alimentación por segundo y hasta 1000 alimentaciones simultáneas por cuenta. Se pueden ofrecer valores más altos si se solicita.

Los activos representan los dispositivos a un nivel abstracto, proporcionando toda la información significativa y ocultando al mismo tiempo la complejidad y las características específicas del proveedor/modelo. Los activos tienen atributos dinámicos denominados propiedades que están vinculados a las fuentes. Los usuarios deberán vincular y conectar cualquier dispositivo a los activos.

El DEOP admite los siguientes tipos de activos:

  • Contador (eléctrico, térmico, de gas, de agua)
  • Carga (eléctrica, térmica, gas, agua)
  • Almacenamiento (eléctrico, térmico)
  • Generador (eléctrico, térmico)
  • Sensor/actuador del sensor

Estos atributos dinámicos se pueden calcular con un editor de fórmulas.

Los activos se organizan en vistas, que pueden agregarse a grupos de activos; DEOP admite tres tipos de vistas:

  • Visión geográfica
  • Vista de la energía
  • Vista técnica

DEOP admite la notificación de diagnósticos de los dispositivos: pueden ser tanto notificaciones espontáneas de los dispositivos de campo (alarma / fallo) como anomalías detectadas automáticamente por el propio sistema (normalmente problemas de comunicación).

Además, DEOP admite eventos definidos por el usuario; los eventos pueden ser de una de las siguientes categorías:

  • Alarma
  • Advertencia
  • Fallo
  • Anomalía
  • Información

El DEOP proporciona

  • Informes energéticos que permiten a los usuarios crear cualquier informe relacionado específicamente con los datos energéticos (electricidad y calor)
  • Informes de variables que permiten al usuario crear informes para cualquier variable o propiedad de activos presente en el sistema
  • La página de informes KPI permite al usuario crear informes sobre los generadores y correlacionar la entrada de energía con la salida relativa.

Los informes pueden exportarse en formato PDF, CSV y Microsoft Excel.

Un cuadro de mando es un conjunto de widgets que el usuario puede crear por sí mismo y

compartir con otros usuarios.

Se pueden definir escenarios por sitio o ubicación para calcular agregaciones de datos energéticos, incluyendo los comandos asociados para realizar automáticamente operaciones en los dispositivos. Los escenarios pueden asignarse a calendarios específicos del centro (por ejemplo, días laborables, fines de semana, vacaciones) o activarse manualmente.

Las tarifas energéticas se aplican para generar informes económicos y se pueden asociar a diferentes sitios. Se admiten dos tipos

  • Precio dinámico: el cliente proporciona precios flexibles con una resolución de 15' a DEOP desde una fuente externa
  • Plan de tarifas: diferentes franjas de precios en función de la hora y la fecha.

Las agregaciones de energía y las reglas de optimización pueden ser gestionadas por Modos que

puede activarse por tiempo o manualmente.

El motor de algoritmos permite al usuario implementar scripts Java.

El Motor de Algoritmos está integrado en la funcionalidad de Reglas de Energía y puede ser activado en base al Escenario (Calendario) o al Modo.

Los algoritmos estándar incluidos son la previsión de carga, la previsión de recursos de energía renovable (RES) para la fotovoltaica y la eólica, la programación óptima de la energía (EOS) y el algoritmo de agregación de costes.

El DEOP es compatible con los siguientes protocolos:

  • IEC-608570-5-104
  • IEC-61850
  • MODBUS TCP
  • OPC UA
  • Siemens Desigo (interfaz basada en API, requiere DEOP_VPN)
  • Siemens eCar OC (interfaz basada en API)
  • gRPC

Además, DEOP ofrece una interfaz REST API, importadores de archivos y archivos

exportadores para la importación y exportación de datos a gran escala. Las interfaces admiten un valor

por alimento.

Existen diferentes tamaños de DEOP. Sólo está autorizado a utilizar el DEOP

de acuerdo con el tamaño al que esté suscrito.

El DEOP opera en centros de datos de la Unión Europea y procesa los

los siguientes datos:

  • mediciones, alarmas y mensajes recibidos de los dispositivos conectados,
  • datos de las conexiones de comunicación con los dispositivos,
  • datos proporcionados por el cliente a la aplicación a través de interfaces,
  • datos de configuración proporcionados por el usuario,
  • Datos de contacto del usuario y credenciales de acceso,
  • y registros de auditoría.

 

DEOP realiza las siguientes actividades que modifican o enmiendan su contenido

en su cuenta en su nombre:

  • analizar las mediciones, las alarmas y los mensajes para crear alarmas automáticas e identificar anomalías, por ejemplo, de los activos
  • realizar los cálculos definidos por el usuario mediante el editor de fórmulas
  • realizar cálculos programados por el usuario mediante scripts personalizados
  • medidas agregadas
  • calcular las previsiones
  • ejecutar algoritmos de optimización
  • enviar consignas a los dispositivos
  • exportar los datos anteriores a través de las interfaces configuradas por el usuario

Contacte con

La optimización de su energía distribuida es nuestra preocupación

Desafíenos en busca de soluciones o conocimientos especializados. Deje que nuestros expertos en energía le ayuden a encontrar la solución óptima para sus necesidades específicas.

Asesoramiento individual y soluciones personalizadas

Contacte con nuestros especialistas