Inteligencia Artificial al servicio de la analítica de la eficiencia energética.
Optimice el uso de la energía y disminuya los costes con la solución basada en la nube Energy Efficiency Analytics (EEA) de Siemens para la recopilación, el procesamiento y el análisis de big data. Reduzca las emisiones de CO2, impulse las operaciones y aborde estratégicamente las tarifas complejas, independientemente del sector.

Sumérjase en las capacidades de la EEA!
Conozca qué empresas se benefician ya de la reducción del ahorro energético, cómo la EEA puede conseguir ahorros con el análisis de big data y qué conocimientos puede obtener de un análisis de descubrimiento de valor con la EEA
Ahorre costes energéticos e impulse la sostenibilidad con Siemens Energy Efficiency Analytics (EEA)
Las industrias representan el 50% del consumo energético mundial. EEA ayuda a los actores industriales de alto consumo energético a reducir los costes de energía en su proceso y distribución de energía mediante la aplicación de algoritmos únicos de big data e IA combinados con el análisis de procesos. Aproveche nuestra experiencia en el ámbito de la energía y optimice su uso de la misma analizando sus datos de consumo.Convertir el ahorro en un argumento comercial
Apagar un bien que consume energía es, sin duda, la forma más eficaz de ahorrarla. Pero, bromas aparte, hay muchas otras medidas que pueden tomarse para generar ahorros adicionales sin afectar a la producción en curso. En todos nuestros proyectos, hemos sido capaces de superar sistemáticamente las expectativas de ahorro de nuestros clientes.
Con la EEA, convertirá la sostenibilidad en un caso de negocio en un tiempo de amortización asombroso.
Y lo mejor es que puede aplicarlo sin riesgos, con un esfuerzo mínimo y sin interrumpir su negocio. Empiece a ahorrar con la ayuda de nuestra tecnología de IA y nuestra experiencia en el ámbito de la energía.
Transformador
La EEA utiliza el análisis de distribución de comparación cruzada para encontrar qué transformadores funcionan de manera eficiente y cuáles podrían estar sobredimensionados. Al comparar el uso de tiempo de la energía a través del transformador, podemos comparar e identificar qué transformadores están sobredimensionados. Minimizamos las pérdidas y apuntamos al desequilibrio de fases para reducir el consumo de energía y alargar la vida útil del activo.
Compresores
EEA Compressor Optimization utiliza análisis avanzados e inteligencia artificial para optimizar la eficiencia de los sistemas de compresores, lo que permite ahorros sin afectar los flujos de gas requeridos por los procesos subyacentes. Utilice nuestro enfoque independiente del proveedor solo basado en datos operativos para encontrar su configuración de control óptima individual y la configuración general del sistema del compresor y ahorrar hasta un 17% en costos.
Equipo de producción y proceso
EEA analiza el consumo de energía con datos de proceso para comprender mejor el comportamiento del equipo. A partir de esta línea de base, la EEA calcula medidas para mejorar el rendimiento de los activos, realiza evaluaciones comparativas basadas en millones de puntos de datos y predice el comportamiento de los activos desde un punto de vista energético. Cualquier medida de optimización se cuantifica en términos de recuperación e impacto.
Equipos de calefacción y refrigeración
Este análisis utiliza la detección de valores atípicos, la detección de picos y el modelado de series de tiempo para encontrar picos innecesarios de temperatura y energía en el consumo de calefacción a lo largo del tiempo. Nuestros análisis de big data son capaces de modelar la inercia térmica de los sistemas para que podamos proponer nuevas configuraciones que resulten en un menor consumo mientras mantienen los niveles de temperatura como deben ser.
Bombas
EEA Optimización de bombas aprovecha al máximo el aprendizaje no supervisado, la segmentación y el ajuste de tiempo dinámico para encontrar estados de consumo y brindar recomendaciones sobre qué estados operativos son los más óptimos para su factura de energía mientras se mantienen los rendimientos requeridos para el proceso. Como todos los módulos EEA, EEA Pump Optimization se basa puramente en datos operativos e identifica las medidas de optimización con la mejor recuperación de la inversión.
Deje que sus datos hagan el trabajo
Una vez que te des cuenta de cuánta energía consumes, dónde, cómo y cuándo se usa exactamente para qué, nuestros algoritmos, tú y nosotros encontraremos formas de optimizar, además de cualquier esfuerzo que ya hayas hecho para aumentar la eficiencia energética. No hemos tenido ni un solo cliente en el que no hayamos podido conseguir ahorros adicionales.Otros lo han hecho - Aprovechar las oportunidades de ahorro adicionales
Nuestros clientes operan en diversas áreas industriales, desde entornos de procesos discretos a continuos, e infraestructuras. Además, han aprovechado nuestro enfoque de Energy Efficiency analitycs desde puntos muy diferentes en su viaje personal de eficiencia energética. En todos los casos hemos podido encontrar ahorros y beneficios adicionales, aunque los esfuerzos anteriores en el ámbito de la eficiencia energética ya habían sido bastante importantes.Cómo identifica la EEA los ahorros adicionales
El enfoque ascendente de la EEA permite realizar numerosos análisis para obtener una mayor visibilidad del consumo de energía con alta frecuencia a nivel de activos. La EEA trabaja actualmente con 14 de las llamadas áreas de análisis que hacen uso del análisis estadístico, la analítica de big data y los motores de inteligencia artificial. Estas áreas de análisis se aplican a su negocio específico para identificar ahorros adicionales y oportunidades de mejora. Descubra tres de ellos en nuestros vídeos a continuación.Aumentar el muestreo, aumentar la transparencia
Cuestiones de resolución. Los patrones de consumo ofrecen una gran cantidad de información sobre el rendimiento de su máquina y la precisión de sus ajustes. Cuando se combina la resolución y la transparencia con las muestras frecuentes, la visibilidad aumenta. Esto es fundamental para garantizar un funcionamiento fluido que se traduzca en menos fallos y una mayor vida útil.
Resultado: Detección de comportamientos erróneos y aumento de la visibilidad.
Negociar mejores contratos
Infórmese antes de elegir su tipo de tarifa energética o de negociar los contratos de consumo de energía. Elija su nivel de potencia contratada en función de sus necesidades reales. Optimice sus contratos de energía para ahorrar (potencialmente) miles de euros en las facturas mensuales, sin esfuerzo.
Resultado: ahorro de más de 20.000 euros al año en sanciones.
Tomar decisiones rentables
La ventaja de la nube significa poder comparar sus instalaciones en todo el mundo y comparar proveedores, de forma fácil y eficaz. Los comportamientos de consumo energético de sus equipos son un factor en el proceso de selección de proveedores para nuevos proyectos. Obtenga la transparencia necesaria para planificar nuevas inversiones y tomar decisiones rentables.
Resultado: disminución del 40% del consumo de energía gracias a los datos de alta resolución.