PSS®SINCAL: software de simulación para el análisis y la planificación de redes eléctricas y de tuberías

PSS®SINCAL se utiliza en más de
-
por ingenieros de planificación de transmisión y distribución, ingenieros de protección, consultores, operadores de centrales eléctricas y redes industriales, ingenieros de planificación de operaciones, profesionales de la informática, investigadores, etc.

PSS®SINCAL 17.5 ya está disponible
Conozca las últimas actualizaciones y funciones disponibles en PSS®SINCAL 17.5, como el nuevo módulo Time Series Data Interface (TSDI). Manténgase informado de todas las actualizaciones.
Analizar de forma independiente o simultánea los impactos de las redes de baja, media y alta tensión
Gracias a su diseño modular, PSS®SINCAL es altamente flexible y personalizable. Ofrece una amplia variedad de funciones de análisis para la planificación, el diseño y la explotación de los sistemas de energía, lo que permite simular y estudiar: la calidad de la energía, la estabilidad de la frecuencia, la interconexión de la generación distribuida, la coordinación de las protecciones, el restablecimiento del suministro, las decisiones de diseño basadas en la economía, etc.Encuentre su aplicación
Resumen de las principales características y aspectos destacados
Interfaz gráfica de usuario
- Capacidad de visualización geográfica que refleja la interactividad de una aplicación SIG
- Superposición interactiva en la web de mapas de fondo online y offline
- Editor de redes integrado y generador de informes (List & Label) para simplificar la presentación de los datos/análisis
- Los modelos de red se pueden mantener en vista multidimensional (esquemática, geográfica) para diferentes tareas con opciones de comparación
- Modo experto (ExpMode) para el motor dinámico y de transitorios PSS®NETOMAC
La plataforma
- Visualización interactiva de modelos de red en diagramas esquemáticos, geográficos o multicapa
- Amplio modelado de datos de todo tipo de equipos, incluyendo modelos de datos de redes inteligentes
- Arquitectura abierta para facilitar el intercambio de datos y la integración de las tecnologías de la información, incluyendo: sistemas de información geográfica (GIS), SCADA, sistemas de gestión de la distribución (DMS) y sistemas de gestión de datos de contadores (MDMS)
- Algoritmos avanzados con múltiples módulos, es decir, análisis de flujo de potencia y fallas, análisis de contingencias/fiabilidad probabilística, optimización de redes, estabilidad transitoria, EMT y valores propios, evaluación de armónicos y parpadeo, simulación y coordinación de protecciones, cumplimiento del código de red
Modelo de red
- Desde una simple rama de bus hasta un modelo completo de subestación, PSS®SINCAL puede ejecutar varias co-simulaciones a partir de un único modelo de red
- El modelado de la red puede realizarse dentro de un sistema simple equilibrado hasta un sistema completo de cuatro hilos o un sistema completo transpuesto
- El modelo de red grande se puede simular con marcas de tiempo, variantes, escenarios, y se puede dividir en modelos separados mediante la opción "incluir red"
Motor de simulación
- Algoritmos de alto nivel optimizados para la precisión y el rendimiento
- A medida que la complejidad de los datos se adapta a la tarea, el programa trabaja orientado a los objetivos, con una alta velocidad que incluye el procesamiento en paralelo
- Las opciones de modelado no están limitadas en cuanto a la estructura de la red, las fases o la frecuencia
- La estructura modular totalmente integrada permite a los usuarios personalizar su licencia según sus necesidades
Gestión de proyectos
- La gestión del modelo se basa en bases de datos estándar (por ejemplo, SQLite, Microsoft® Access®, ORACLE® o SQL Server)
- Los usuarios pueden realizar y seguir varios análisis trabajando a partir de una única base de datos maestra
- Los cambios pueden ser rastreados y los usuarios pueden hacer referencia al caso inicial
- Las bases de datos distribuidas pueden unirse temporalmente y reconfigurarse mediante "redes de inclusión"

Obtenga una comprobación totalmente automatizada de su sistema de protección
Vea el nuevo tutorial paso a paso para aprender a realizar comprobaciones automáticas del sistema de protección, encontrar puntos débiles que antes no se podían identificar con los métodos convencionales y optimizar la configuración de la protección
Informe: Protección de la red eléctrica
La red eléctrica está cambiando. Con el cambio de la industria hacia una energía más verde, las empresas de servicios públicos se enfrentan a nuevos retos a medida que aumentan las conexiones de las plantas eólicas y solares tanto a nivel de transmisión como de distribución. En este informe técnico, conozca los nuevos desafíos técnicos para los ingenieros de protección de distribución y transmisión, las posibles opciones de estrategias de mitigación y cómo aprovechar las herramientas de simulación y visualización para comprender mejor los desafíos que se presentan.
Soporte de escenarios para la configuración de la protección
Los flujos de energía bidireccionales, causados por las fuentes de energía renovables y los diferentes estados de funcionamiento, pueden requerir el cambio de los ajustes de protección. Por lo tanto, es necesario un ajuste rápido y flexible del conjunto de parámetros.
El archivo de datos de red (archivo .xml) ahora admite la importación y exportación de la configuración completa de la protección. Esto sirve para gestionar varios conjuntos de parámetros del mismo dispositivo de protección (puede utilizarse en variantes y escenarios) o transferir los ajustes de un dispositivo a otro. Esta función también puede utilizarse para crear conjuntos de parámetros de tipo para los ajustes de protección recurrentes.
Soporte de voltaje dinámico
El aumento de la contribución al cortocircuito de la generación basada en convertidores requiere un modelo de simulación que refleje una inyección de corriente reactiva dependiente de la tensión para el cálculo del cortocircuito y el análisis de la protección. Por ejemplo, tal acción es requerida por VDE-AR-N 4110 y la Recomendación de Ingeniería G74 Edición 2.
La función de soporte de tensión dinámica permite a los ingenieros simular la contribución al cortocircuito del convertidor mediante una inyección de corriente reactiva que depende de la caída de tensión en el punto de conexión. De este modo, se puede ajustar la característica de soporte de tensión dinámica y se admite el sistema de secuencia positiva y negativa.
Nuevo sistema de diagramas para todos los métodos de simulación
El nuevo sistema de diagramas de PSS®SINCAL se caracteriza por sus funciones adicionales, su mayor flexibilidad y rendimiento, así como sus menores necesidades de almacenamiento. Este sistema se aplica ahora a todos los métodos de simulación y sustituye al enfoque anterior. Todos los datos de entrada relevantes, los resultados o los datos de fuentes externas pueden representarse gráficamente mediante la creación manual desde Signal Explorer o, para métodos de cálculo específicos (en protección, armónicos, arranque de motores, etc.), automáticamente mediante asistentes que emplean plantillas predefinidas. Esto ahorra tiempo y esfuerzo a los usuarios y permite una forma más eficiente de manejar el modelo de red. Al utilizar las funciones de evaluación incorporadas y una mayor accesibilidad de los datos en las bases de datos abiertas, los usuarios obtienen un valor adicional en la parte de análisis de su proceso de planificación de la red.
Interfaz de datos de series temporales (TSDI)
La nueva interfaz de datos de series temporales (TSDI ) ofrece una interfaz para una base de datos de series temporales genérica y abierta. Esto facilita la cooperación entre los equipos de operación, medición y planificación al integrar los datos de las series temporales (como las mediciones, las previsiones o los horarios y los eventos de conmutación) en la condición inicial de todos los análisis basados en el flujo de energía o en una simulación completa de series temporales. Esto aprovecha la inversión en sistemas de medición, SCADA y previsión para los casos de uso de análisis y planificación de la red
Repositorio de modelos de red "simbench" e importación de pandapower
La demostración, la creación de prototipos, las pruebas, la investigación y el desarrollo requieren modelos de red de referencia. El repositorio de simbench proporciona redes de alta, media y baja tensión para PSS®SINCAL basadas en el conjunto de datos de simbench disponibles públicamente. Además, se puede solicitar un convertidor de modelo pandapower a modelo PSS®SINCAL (py-library).
Representación de los valores de entrada y los resultados en por unidad [pu]
La visualización de los datos de entrada y los resultados por unidad [pu] es ahora posible en el gráfico de red, las máscaras de datos y la vista tabular como opción específica del modelo de red.
Además del manejo de los modelos de red con los valores absolutos de la impedancia [Ω] de los datos de entrada, o de los resultados, la representación puede hacerse ahora en por unidad [pu] en función de cada nivel de tensión de red asignado y de la potencia de referencia común.
Fortalecimiento de las capacidades de modelado en el Editor de Modelos Gráficos (GMB
) El modelado del funcionamiento autónomo y coordinado de los sistemas de energía en la simulación en estado estacionario y dinámico es crucial para la planificación y el funcionamiento de la red en el futuro. PSS®SINCAL ofrece la posibilidad de aplicar diferentes conceptos de funcionamiento moderno mediante la comunicación simplificada de modelos centrales y descentralizados. Nuevas funciones, bloques y una documentación funcional completamente revisada ayudan a los usuarios a crear modelos definidos por el usuario en GMB.
Mejora de la gestión de los acoplamientos y las extensiones de las líneas desconectadas
Si las líneas acopladas en paralelo se desconectan por eventos o por motivos de mantenimiento y se ponen a tierra opcionalmente en los terminales, puede tener un impacto en el funcionamiento y la protección de la línea activa. Además, en las líneas de desconexión se producen corrientes y tensiones inducidas que hay que observar. Al considerar los acoplamientos (definidos por el acoplamiento de fase cero o los datos de acoplamiento), así como al utilizar el nuevo seccionador de puesta a tierra, PSS®SINCAL proporciona nuevas opciones de modelado de red para el aislamiento y la coordinación de la protección.
Análisis de Protección - Seguridad de Recogidas (PSA)
Las corrientes de funcionamiento que se producen en la red no deben provocar la desconexión de los sistemas de protección, por lo que los dispositivos de protección deben ser capaces de diferenciar de forma fiable la corriente de carga y la de cortocircuito. Mediante la comprobación de la seguridad de captación en el análisis de la protección, se puede garantizar que las corrientes de funcionamiento que se produzcan, teniendo en cuenta un factor de seguridad, no conduzcan ciertamente a la captación de los dispositivos de protección.
Importación de Excel mejorada
Con la funcionalidad de importación de Excel en PSS®SINCAL , puede importar datos de red o de protección a PSS®SINCAL. El diálogo de importación de Excel se ha mejorado y adaptado al flujo de trabajo de los usuarios.
Ampliación de la base de datos maestra multiusuario (PM
) Cuando se trabaja con varios usuarios o equipos en modelos de red complejos, deben cumplirse ciertos requisitos para gestionar un modelo de red común que permita seguir los cambios de los distintos usuarios y mantener la coherencia del modelo de red. En la versión actual, la base de datos maestra multiusuario se ha ampliado para que la administración pueda abrirse directamente sin necesidad de cargar los datos y gráficos de la red, los usuarios clientes son informados automáticamente de las actualizaciones en la base de datos maestra cuando abren su red, y los usuarios pueden cambiar su contraseña sin la intervención del administrador. Además, el administrador tiene la posibilidad de gestionar la red maestra de forma que los cambios en las publicaciones de los usuarios se destaquen en la vista previa del gráfico de la red. Estas mejoras conducen a un aumento significativo de la eficiencia al compartir un modelo de red común
*Nuevo módulo* Prueba de estrés de la red
Simulación estocástica y visualización interactiva de los impactos del aumento de VE o DER en su sistema.
Con el creciente desarrollo de la electromovilidad, los vehículos eléctricos (VE) empezarán a tener un gran impacto en la red de distribución. La red se volverá más impredecible, ya que se desconocen los puntos de conexión y la magnitud de las estaciones de recarga de coches eléctricos o de los DER, y la carga de la red varía según la hora y el lugar. Los estudios estándar de flujo de carga ya no serán suficientes para garantizar la fiabilidad. Las empresas de distribución tendrán que aprovechar las tecnologías más avanzadas para preparar sus redes para el futuro.
Con el nuevo módulo PSS®SINCAL Network Stress Test, los planificadores de la red de distribución pueden simular fácilmente el impacto actual y futuro de la e-movilidad o los DER en sus redes. Esto significa que las empresas de servicios públicos pueden ahora entender cómo sus redes se verán afectadas con el tiempo por la creciente penetración de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos o de los DER, e identificar las futuras necesidades de mejora de la red. Gracias a este enfoque estocástico, los planificadores de la red pueden ahorrar tiempo al no tener que recurrir a enfoques de prueba y error con cientos de escenarios hipotéticos.
Vincule y gestione sin problemas los documentos
de los equipos de red externos Gestione fácilmente todos sus documentos relacionados con los equipos de red, como los transformadores o los dispositivos de protección. Esta nueva función le permite vincular documentos externos, como archivos PDF o documentos de Word, a elementos de la red, almacenar/gestionar los enlaces y ver el documento vinculado más actualizado directamente en la interfaz gráfica de PSS®SINCAL.
Construya eficazmente soluciones específicas para el usuario con la nueva documentación de automatización de Python™
Python™ es un lenguaje cada vez más importante para los programas definidos por el usuario. Con la nueva documentación de la arquitectura PSS®SINCAL COM-Server, los usuarios pueden agilizar el uso de este lenguaje de programación para automatizar el acceso a la interfaz de usuario, el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario, la automatización de cálculos y la gestión de datos. Ahorre tiempo de scripting aprovechando fragmentos de programas para copiar y pegar, y ejemplos listos para usar para las funciones programadas.
Modelado de carga altamente detallado y
recortedividido del alimentador </x-1>Utilizar los datos de previsión que en general se dividen entre carga y generación Los dispositivos de medición PSS®SINCAL que ya manejaban datos en tiempo real e históricos pueden ahora recortar dos grupos de elementos diferentes con perfiles en paralelo. Además, los usuarios pueden seleccionar entre varios algoritmos de escalado o recorte para ajustar rápidamente las cargas y la generación distribuida durante la evaluación a largo plazo (por ejemplo, un año) para acelerar el tiempo de simulación.
Simular contingencias definidas por el usuario y esquemas de acciones correctivas mediante escenarios
Utilizar los escenarios ya existentes que pueden contener cualquier tipo de cambios en la red para el análisis de contingencias. Configure, simule y evalúe fácilmente las contingencias definidas por el usuario y los esquemas de acciones correctivas (RAS) que apoyan sus acciones de planificación de operaciones diarias o reflejan los criterios de planificación específicos de su empresa.
Innovadora evaluación y documentación de los
daños térmicosy nuevos esquemas de protección de reserva en la Evaluación de la Seguridad de la Protección </x-3>Con la nueva visión general de la matriz, se puede obtener rápidamente una visión general sobre la fiabilidad de las redes en lo que respecta a los daños térmicos de los elementos causados por los cortocircuitos. Definir las estrategias de protección de las copias de seguridad o disponer de dispositivos de protección de las copias de seguridad definidos por el usuario para cada ubicación de protección.
Soporte de redes desequilibradas también en la evaluación de aliment
adores Detecte, construya, evalúe y destaque automáticamente los alimentadores dentro de su red de distribución desequilibrada. Esta nueva función le permite evaluar rápidamente la configuración de la red, obtener una visión general de los parámetros clave de las grandes redes y revisar las opciones de reconfiguración/restauración en caso de interrupción de los alimentadores.
Modelización ampliada de los elementos dinámicos de la red
Con el aumento de los DER en las redes de distribución, los planificadores deben tener en cuenta los impactos resultantes en los análisis del comportamiento del sistema eléctrico en estado estacionario y dinámico. Esto es posible con el nuevo concepto de modelos de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO), que permite a los usuarios modelar conceptos de sistemas modernos y futuros. Los usuarios pueden modelar adecuadamente los DER que representan cada fase individualmente para proporcionar una visión más realista.
Nuevos elementos para soportar el mercado
ruso Los usuarios pueden ahora modelar elementos completamente nuevos (de 3 nodos conectados), incluyendo reactores duales y transformadores de devanado dividido, basándose en los valores de la placa de identificación y sin necesidad de recalcular los datos de entrada. Esta modelización de elementos también apoya la norma GOST ya existente de forma más detallada.
Logre la conformidad del trazado
de lared con </x-1>el riesgo de<x-1>cortocircuito y el arco eléctrico </x-1>PSS®SINCAL v15.5 le ayuda a lograr la conformidad del trazado de la red cuando trabaja con las normas sobre el riesgo de arco eléctrico y el análisis de cortocircuito. La nueva versión soportará -además de las normas ya soportadas- las nuevas normas IEEE1584 2018 (con NFPA 70E), IEEE C37 2016, y IEEE C37 carga inicial
Funcionalidad y eficacia mejoradas del Análisis de Arm
ónicos Realice un análisis detallado de los armónicos con las nuevas capacidades de simulación automatizada de contingencias. Esto permite conocer mejor las distorsiones armónicas con todos los elementos en servicio y en situaciones de contingencia. Crear automáticamente redes de resonancia.
*NUEVO Módulo* Automatice de forma eficiente el dimensionamiento y la colocación
del almacenamiento de energía Con el módulo de dimensionamiento y colocación del almacenamiento de energía, simplifique la simulación de las alternativas no cableadas (NWA) para mitigar los problemas de fiabilidad en su red volátil. Mediante un sencillo asistente de apoyo al flujo de trabajo, esta nueva función generará automáticamente la ubicación y el tamaño necesarios del almacenamiento de energía. Ya no hay que depender de un enfoque de prueba y error que consume mucho tiempo cuando se modelan las baterías.
Reduzca el tiempo de simulación y aumente el enfoque del análisis de la capacidad de alojamiento
Con una sola simulación, ahora puede determinar rápidamente la capacidad máxima de GD para varios nodos o uno solo a la vez. Este módulo se ha mejorado aún más con la capacidad de determinar automáticamente los puntos operativos críticos, lo que le permite centrarse en los periodos de tiempo que importan
Utilizar las mejoras del módulo de Evaluación de la Seguridad de la Protección (PSA
) Las utilidades necesitan ejecutar muchas simulaciones cuando se comprueba la exactitud de los ajustes de los dispositivos de protección. El módulo PSA permite comprobar toda la red con diferentes tipos de fallos y ver los resultados en una completa visualización gráfica. Con la v15.5, el PSA incluye ahora la interrupción del interruptor, el tiempo de destrucción térmica con la consideración de la secuencia de conmutación y los márgenes de seguridad de la toma.
Experimente una mayor flexibilidad y validez del modelo para el análisis de torsión
Utilizando el modo experto del motor dinámico de la plataforma PSS®SINCAL (PSS®NETOMAC) los usuarios tienen nuevas posibilidades en el manejo de varias masas de generadores en los ejes de transmisión.Con las capacidades mejoradas de distribución del par en el entrehierro, así como el control de la transformación del parque, los usuarios obtienen inmediatamente valor al experimentar un mayor grado de flexibilidad en el modelado y lograr a su vez una mayor utilización de la red
Nuevos modelos definidos por el usuario para que GMB cree rápidamente subsistemas y reutilice funciones de control
Graphical Model Builder (GMB) es nuestra herramienta de modelado gráfico para toda la cartera de PSS®, centrada en los modelos definidos por el usuario. Los nuevos tipos de modelos ampliados (FCT) permiten ahora crear subsistemas y reutilizar eficazmente las funciones de control. Esto también incluye mejoras en las opciones de enlace y configuración de las DLL. Además, se han introducido varias mejoras menores en esta herramienta para crear una mejor experiencia de usuario.

Servicios de apoyo a los expertos de la red PSS®SINCAL
¿Busca un socio de confianza que le ayude a procesar solicitudes urgentes, a realizar complejos análisis de red o a mantener actualizado su modelo de red PSS®SINCAL? Con nuestros servicios de asistencia de expertos en red, recibirá una asistencia rápida por parte de un experto en redes eléctricas de Siemens, que actuará como persona de contacto directa para su red de distribución.
Permitir a los ingenieros energéticos iniciar su carrera
Con varias opciones para los usuarios académicos de PSS®SINCAL/PSS®NETOMAC, los estudiantes e investigadores de ingeniería eléctrica de todo el mundo pueden empezar a utilizar un software de planificación de sistemas mejorado para facilitar una formación moderna y preparada para el futuro. A continuación, vea las opciones disponibles para estudiantes individuales, cursos y laboratorios, y proyectos de investigaciónEnlaces de apoyo
-
Encuentre descargas de software para la Plataforma PSS® SINCAL, notas detalladas de la versión y mucho más.
-
Asistencia rápida de expertos para todas sus consultas técnicas sobre los productos PSS®.
-
La forma más sencilla de enviar, seguir y votar ideas de productos PSS®E, PSS®ODMS, PSS®MOD y PSS®SINCAL. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con sue.kapusta@siemens.com.
-
Rellene el formulario de solicitud de evaluación de PSS®SINCAL para probar las distintas posibilidades de PSS®SINCAL