Lanzamiento Sirius Innovations & Simotics alta Eficiencia

Colombia
¿Quieres asistir a alguno de nuestros lanzamientos?

Haz clic aquí

Bienvenido al lanzamiento de Sirius Innovations y Simotics alta Eficiencia

Descubre un universo de posibilidades

Siemens Colombia lanza la nueva línea para su portafolio de maniobra, Sirius  Innovations, un universo de posibilidades que cubre toda la gama de aparatos de maniobra y control  industrial, el perfeccionamiento consecuente de SIRIUS permite cumplir aún mejor las exigencias actuales del mercado, flexibilidad, ahorro de tiempo y dinero.

 

Simotics, el portafolio de motores más amplio del mundo ahora ofrece al mercado colombiano Motores IEC IE2 de alta eficiencia y motores NEMA GP100, eficiencia Premium IE3. Equipos ideales para todas las aplicaciones.

 

Dos líneas de producto con novedades que de seguro le traerán mayor productividad y rentabilidad en las empresas.

 

Sirius Innovations y Simotics, estarán de gira por el país para presentar sus nuevas referencias, acompáñanos:

 

Medellín: Jueves 7 de Junio, 6 p.m. (Planetario  Cra 52 No. 71 – 117)

 

Barranquilla: Miércoles 13 de Junio, 9 a.m. (Cinecolombia C.C. Buenavista)

 

Bucaramanga: Viernes 22 de Junio, 9 a.m. (Cinecolombia El Cacique Centro Comercial)

 

Bogotá: Miércoles 27 de Junio, 6 p.m. (Cra. 68d #24A-51 Maloka)

 

Cali: Jueves 5 de Julio, 9 a.m. (Cinecolombia Centro Comercial Chipichape, Local 308)

Lanzamiento de Sirius Innovations y Simotics alta Eficiencia

Acompáñanos y sé testigo de la nueva dimensión en accionamientos y control industrial. 

jun 7 - jul 5, 2018

Lanzamiento SIRIUS Innovations & Simotics Alta Eficiencia

Medellín: Jueves 7 de Junio, 6 p.m. (Planetario  Cra 52 No. 71 – 117)

 

Barranquilla: Miércoles 13 de Junio, 9 a.m. (Cinecolombia C.C. Buenavista)

Bucaramanga: Viernes 22 de Junio, 9 a.m. (Cinecolombia El Cacique Centro Comercial)

Bogotá: Miércoles 27 de Junio, 6 p.m. (Cra. 68d #24A-51 Maloka)

Cali: Jueves 5 de Julio, 9 a.m. (Cinecolombia Centro Comercial Chipichape, Local 308)

Te invitamos a participar de los eventos de lanzamiento que haremos en Colombia ¡Regístrate ahora! 

Regístrate aquí y gana premios el día del evento

Mayor información y registro aquí

Highlight Showcases

Sirius Innovations & Simotics Alta Eficiencia

Alcanza tu objetivo más rápido y de forma eficiente con SIRIUS

Si estás buscando hacer tu proceso de ingeniería más eficiente y reducir sustancialmente el tiempo dedicado a la documentación de la planta, el sistema modular SIRIUS te ofrece una solución. Recibe un completo suministro de datos para todos los sistemas CAE comunes y la documentación de la planta con solo presionar un botón, para la planificación digital completa o documentación adicional de la planta, directamente desde Siemens Industry Online Support (SIOS) para la planificación del panel de control. También ahorra tiempo gracias a la selección rápida de productos con TIA Selection Tool e  Industry Mall. 

Descubre más sobre SIRIUS

Con SIRIUS todo funciona incluso bajo condiciones extremas

Si necesitas construir paneles de control confiables, seguros y eficientes que también funcionen perfectamente en condiciones ambientales extremas, puedes estar  seguro  con cada aplicación  del portafolio SIRIUS.  Las combinaciones aprobadas y aprobadas se pueden utilizar de forma universal, cubriendo de forma óptima todo el rango de entrada hasta 250 kW / 400 V (400 hp / 460 V) con solo siete tamaños, y son extremadamente robustas y duraderas.

Ejemplos combinación SIRIUS en el Siemens Industry Online Support 

Fácil exportar a cualquier país con SIRIUS

¿Estás completamente informado sobre los últimos estándares? ¿Conoces técnicamente lo más avanzado y los requisitos globales para dispositivos de conmutación? Nuestros productos de control industrial de aplicación universal están armonizados y cumplen con los estándares mundiales, incluida tu región. Esto te ahorra a ti y a tu organización tiempo de investigación y capacitación porque nuestros productos cumplen con los requisitos de IEC, UL y CCC y se prueban de acuerdo con todos los certificados actuales.

Conoce más.

Máxima fiabilidad con un socio fuerte a tu lado

Si estás buscando un socio confiable y experimentado a nivel mundial para la construcción de paneles de control, Siemens te ofrece un portafolio de productos rigurosamente probados para controlar y proteger motores. Como actor global, te apoyamos con servicios de consultoría y experiencia en profundidad en el área de aplicaciones y estándares. Benefíciate de nuestra experiencia tecnológica con documentos, directrices y talleres, todo mientras reduces tiempo.

Conoce más.

Máximo rendimiento con el menor espacio requerido

Debido a la dimensión progresivamente compacta de tus máquinas, cada vez es más difícil instalar todos los componentes necesarios en tu panel de control. Los productos del sistema modular SIRIUS permiten en todos los tamaños una mayor densidad de potencia en comparación con sus predecesores, pero se pueden cablear de forma flexible con el sistema de alimentación SIRIUS, 3RV29. Esto significa que puedes armar combinaciones de arrancadores de motor en un tiempo récord sin herramientas y sin riesgo de cometer errores. ¡Haz clic y listo!.

Descubre el sistema de alimentación 3RV29

Conmutación eficiente, protección, control y monitoreo de motores

La respuesta radica en una combinación perfecta de los dispositivos de conmutación adecuados. Con las opciones de combinación del sistema modular SIRIUS, puede crear su propia solución personalizada para su aplicación específica. La fortaleza del sistema se basa en su construcción modular que cubre todos los tamaños, la funcionalidad de los dispositivos para una variedad de aplicaciones y una planificación integral, conforme a las normas.  Esto facilita sus procedimientos y acelera sus procesos de planificación.

Descarga el catálogo de Sirius aquí

Simotics Motores para la industria

Ofrecemos con la familia SIMOTICS, el portafolio más amplio de motores para aplicaciones en la industria. Nuestro principio es ofrecer la más alta calidad en el diseño y la fabricación de motores eléctricos con base en la amplia experiencia de las numerosas fábricas que Siemens posee en el mundo. Con nuestra tecnología, y cerca de nuestros clientes, es la manera en que llevamos adelante nuestro éxito.

Lee más sobre los motores SIMOTICS

Motores Alta eficiencia IEC IE2

Motores NEMA diseñados para aplicaciones  estándar con eficiencia NEMA Premium. Ideales para ser utilizados en bandas transportadoras, bombas, ventiladores, compresores y demás aplicaciones industriales. Su diseño eléctrico permite que operen a dos tensiones (208- 230/460V para tamaños 140 - 250 y 230/460V para tamaños 280 - 360) dándoles flexibilidad.

Su capacidad de operación con variador de velocidad (VT 20:1 para tamaños 140 - 440 y CT 4:1 para tamaños 140 - 440) y su alta eficiencia los convierte en una herramienta ideal para el ahorro energético. Su carcasa en hierro les permite soportar con facilidad cargas mecánicas asegurando su integridad estructural. Cuenta con rodamientos libres de mantenimiento (tamaños 140-400) o con grasera (tamaño 440) y protección externa, sobredimensionados para asegurar su larga vida. Su lubricación basada en polyurea asegura su resistencia a altas temperaturas sin sufrir degradación alguna.

Encuentra más información aquí

Motores GP 100 - Eficiencia Premium para la industria (IE3)

Motores NEMA diseñados para aplicaciones  estándar con eficiencia NEMA Premium. Ideales para ser utilizados en bandas transportadoras, bombas, ventiladores, compresores y demás aplicaciones industriales. Su diseño eléctrico permite que operen a dos tensiones (208- 230/460V para tamaños 140 - 250 y 230/460V para tamaños 280 - 360) dándoles flexibilidad.

Su capacidad de operación con variador de velocidad (VT 20:1 para tamaños 140 - 440 y CT 4:1 para tamaños 140 - 440) y su alta eficiencia los convierte en una herramienta ideal para el ahorro energético. Su carcasa en hierro les permite soportar con facilidad cargas mecánicas asegurando su integridad estructural. Cuenta con rodamientos libres de mantenimiento (tamaños 140-400) o con grasera (tamaño 440) y protección externa, sobredimensionados para asegurar su larga vida. Su lubricación basada en polyurea asegura su resistencia a altas temperaturas sin sufrir degradación alguna.

Ingresa al configurador de motores

SENTRON 3VA

Especialmente diseñado para las aplicaciones más sofisticadas con los más altos estándares: cuenta con unidad de disparo electrónica, y con las opciones de capacidad de comunicación, sistema integrado de medición, está totalmente equipado para aplicaciones específicas. Con una mayor capacidad de interrupción y ofrece una amplia selectividad para la protección.

•       Versiones de 1, 2, 3 y 4 polos.

•       Rango de corriente de 16A a 1000A.

•       Capacidad de ruptura desde 16kA hasta 150kA a 415V.

•       Protección DC, de línea, de motor, de arrancador y opción seccionador.

•       Unidades de disparo temonagnéticas, magnéticas y electrónicas.

•       Opción de medición integrada.

•       Opción de comunicación.

•       Amplia gama de accesorios.

Encuentra más información aquí

SENTRON 3VM

El interruptor de caja moldeada 3VM es ideal para aplicaciones  en la infraestructura que requieren de una solución confiable y económica. Adicionalmente a la selección de unidades de disparo básicas, el 3VM ofrece una gama básica de accesorios para aumentar su flexibilidad. Esto permite que las soluciones puedan ser implementadas de manera fácil, segura y económica.

•       Versiones de 1, 2, 3 y 4 polos.

•       Rango de corriente de 16A a 2500A.

•       Capacidad de ruptura hasta 55kA a 415V.

•       Protección DC, de línea y opción seccionador.

•       Unidades de disparo térmicas y magnéticas.

•       Gama básica de accesorios.

Encuentra más información aquí

SENTRON PAC 2200 Y 3200T

•       Medición de corriente directa hasta 65A o medida indirecta, y hasta 480V.

•       Medición de parámetros de potencia activa, reactiva aparente y factor de potencia.

•       Medición de THD y desbalance (PAC3200T).

•       Opción contador MID (PAC 2200).

•       1 entrada y 1 salida digital.

•       Web Server gratuito.

Encuentra más información aquí

Registro Evento

Lanzamiento SIRIUS Innovations & Simotics Alta Eficiencia

Entradas

Lanzamiento SIRIUS Innovations & Simotics Alta Eficiencia

  Medellín: Jueves 7 de Junio, 6 p.m. (Planetario  Cra 52 No. 71 – 117)   Barranquilla: Miércoles 13 de Junio, 9 a.m. (Cinecolombia C.C. Buenavista)   Bucaramanga: Viernes 22 de Junio, 9 a.m. (Cinecolombia El Cacique Centro Comercial)   Bogotá: Miércoles 27 de Junio, 6 p.m. (Cra. 68d #24A-51 Maloka)   Cali: Jueves 5 de Julio, 9am (Cinecolombia Centro Comercial Chipichape, Local 308)   Te invitamos a participar de los eventos de lanzamiento que haremos en Colombia ¡Regístrate ahora! 

Regístrate aquí y gana premios el día del evento

Haz clic aquí