Ingenio en la planta de energía solar más grande de Colombia

En El Paso, municipio ubicado en el departamento de Cesar, está la planta solar más grande de Colombia, con una capacidad instalada de 86.2 MW y será capaz de generar alrededor de 176 GWh al año, una vez entre en operación.

Con tecnología Siemens, Enel Green Power inaugurará su primer parque solar en Colombia, el más grande de este tipo. Este parque estará equipado con más de 260.000 paneles solares distribuidos en 270 hectáreas y con tecnología Siemens representada en:  8 celdas de media tensión, 11 tableros de control, protecciones, comunicaciones y un transformador de potencia de 72/90 MVA, para una capacidad instalada de 86 MW y una generación promedio de 176 GWh.

 

El transformador, hecho en la Fábrica de Transformadores de Siemens Colombia, con ingenio y talento local, actuará como colector de transformación de la energía proveniente de todos los grupos de generación fotovoltaica, elevando la tensión de un nivel de 33 kV a 110 kV para posteriormente transportarla a la energía por la línea de 110 kV.

 

La subestación de alta tensión que evacua toda la energía hacia el sistema de transmisión nacional cuenta con la calidad y confiabilidad de la tecnología Siemens representada en los sistemas de control, protección y comunicaciones, que han sido concebidos por ingenio 100% colombiano desde su etapa de ingeniería y fabricados en Siemens Colombia.

Finalmente, Siemens contribuye en la puesta en servicio de la solución de alta, media tensión y los sistemas mencionados anteriormente, con personal colombiano que fue dispuesto en el parque solar para las fases de pruebas y puesta en servicio.

 

En Siemens Colombia, estamos preparados para luchar contra el cambio climático, con el objetivo de alcanzar en poco tiempo la neutralidad de carbono, ayudando a crear un mundo con energía limpia, segura y sostenible.