SIMOTION – el sistema de control de movimiento de alta gama

Fusión de rendimiento y modularidad

SIMOTION, el probado sistema de control de movimiento de alta gama, ofrece un rendimiento óptimo para todos los conceptos de la máquina, así como una modularidad máxima. Con SCOUT TIA, puede confiar en una ingeniería consistente que está integrada en el Portal Totally Integrated Automation (TIA Portal). Por supuesto, las funciones de seguridad SINAMICS integradas en el variador también están disponibles para sus conceptos de seguridad personalizados.   Con las nuevas versiones de software, SIMOTION soporta la programación orientada a objetos (OOP), el protocolo de comunicación OPC UA, así como las pruebas de programa de usuario en la ingeniería sin hardware. De este modo, SIMOTION optimiza aún más sus beneficios con respecto a la modularidad, la apertura y el desarrollo eficiente de software.

Plataformas de Hardware

Plataformas de hardware SIMOTION

Para asegurar que Ud. tenga libre acceso a su aplicación, puede seleccionar entre tres plataformas de hardware. Usted decide cuál es el mejor ajuste para su máquina.


Las plataformas de hardware individuales tienen todas las mismas propiedades del sistema; la funcionalidad y la ingeniería son idénticas en cada plataforma. Esto es una ventaja especialmente cuando se trata de máquinas modulares y sistemas con topologías mixtas.

Runtime Software

Software de tiempo de ejecución escalable y de alto rendimiento

El sistema de tiempo de ejecución escalable asegura la funcionalidad correcta para todas las tareas de ingeniería mecánica.

La combinación de funcionalidad de PLC, sistema de ejecución, tecnología y paquetes de arquitectura abierta, así como bibliotecas de funciones proporciona una funcionalidad única.

Software de ingeniería

Software SIMOTION de acuerdo con IEC 61331-3

El software de control de movimiento cumple con los más altos requisitos de ingeniería y funcionalidad de tiempo de ejecución. El sistema de ingeniería SCOUT / SCOUT TIA es especialmente fácil de usar. Cuando se trata de configuración, programación, prueba o puesta en marcha, todas las tareas son en gran medida apoyadas por gráficos. El sistema escalable de tiempo de ejecución garantiza la funcionalidad adecuada para todas las tareas de ingeniería mecánica. Las funciones de control de movimiento van desde un simple engranaje de leva hasta una interpolación en 3D para varias cinemáticas de manejo.


Sin embargo, el software ofrece aún más: Con el enfoque de objetos de tecnología modular, la programación orientada a objetos (OOP) y el modelo de programación modular con unidades, SIMOTION ofrece la máxima funcionalidad y un alto nivel de flexibilidad y minimiza el esfuerzo de ingeniería.

Soluciones específicas de la industria

Implementación óptima de aplicaciones industriales

El sistema de control de movimiento SIMOTION se utiliza en una amplia gama de segmentos. Con bibliotecas para aplicaciones específicas de la industria y el generador de proyectos SIMOTION easyProject, SIMOTION facilita la integración de módulos estándar en un proyecto operativo.

Con sólo unos pocos clicks, puede crear, configurar y combinar fácilmente grandes partes de la aplicación de la máquina, lo que garantiza una mayor flexibilidad, una calidad óptima y costos reducidos. Además, le ofrecemos módulos de software preconfigurados gratuitos específicos para la industria.

Además, puede beneficiarse de servicios innovadores como soporte mecatrónico y de aplicaciones, así como una amplia red de servicios en todo el mundo.

Acceso flexible a los datos de la máquina

Funciones integradas del servidor web y comunicación ilimitada

Con las funciones integradas del servidor web, puede utilizar los datos de proceso de su máquina para aumentar la disponibilidad general. El protocolo estandarizado OPC UA también permite la comunicación ilimitada entre todos los sistemas, plataformas y fabricantes.

Componentes suplementarios del sistema

Conexión a la automatización y la tecnología de accionamiento

SIMOTION es una solución de sistema totalmente integrada en Totally Integrated Automation, la solución de automatización industrial de Siemens. Como resultado, puede utilizar la gama completa de productos de automatización y accionamiento para SIMOTION.

Temas destacados

SIMOTION

SIMOTION, el probado sistema de control de movimiento de alta gama, combina un potente hardware con una ingeniería eficiente y un software innovador. Aquí puede ver lo más destacado de nuestra solución modular de control de movimiento.
SIMOTION de un vistazo

Si es de alta gama, es SIMOTION

Reducir el tiempo de lanzamiento al mercado y al mismo tiempo aumentar la eficiencia y la flexibilidad, son los retos a los que se enfrenta actualmente la industria. Lograr esto manteniendo o aumentando la calidad del producto requiere máquinas especialmente potentes, versátiles y precisas.

Para competir a escala mundial, la industria requiere aplicaciones de control de movimiento potentes, versátiles y eficientes que trabajan con precisión. Los constructores de máquinas deben adaptarse a estos requisitos y seguir entendiendo, implementando y cumpliendo fiablemente los requisitos específicos e individuales de sus clientes industriales.

 
El portafolio SIMOTION, compacto, modular y escalable con funciones de alta gama es la solución óptima para aplicaciones de control de movimiento en la construcción de máquinas cuando se requiere modularidad, máxima precisión y velocidad. Puede utilizar SIMOTION para implementar una amplia variedad de tareas y requisitos con respecto al control de movimiento y adaptarlos a cualquier industria con enfoque en control de movimiento.

SIMOTION - perfectamente integrado en todo el proceso de digitalización

Aprovechando los beneficios de la digitalización

También puede aprovechar los beneficios que ofrece la creciente digitalización: Con la tecnología modular orientada a objetos, las bibliotecas para aplicaciones específicas del sector y el generador de proyectos, SIMOTION permite crear módulos de software reutilizables e incrementar significativamente la eficiencia durante el desarrollo de sus máquinas.

 

La integración en el Portal Totally Integrated Automation (TIA Portal) con SCOUT TIA hace posible la ingeniería transparente desde el controlador hasta el HMI. La programación orientada a objetos (OOP), la interfaz abierta OPC UA y el software de simulación SIMOSIM allanan el camino para tiempos de desarrollo y puesta en marcha más cortos.

Rendimiento de alta gama con modularidad

El sistema de control de movimiento de alta gama SIMOTION de un vistazo:

Descargue el brochure

Referencias

SIMOTION en la práctica

SIMOTION se utiliza con éxito en numerosos proyectos en todo el mundo. Aquí puede encontrar una interesante selección de proyectos.
Descargas y soporte

Información adicional

Aquí puede encontrar rápida y fácilmente un completo soporte para SIMOTION así como mecatrónica, videos y consejos para tareas específicas.

Flexibilidad con SIMOTION

El control de movimiento puede ser muy diverso

SIMOTION le permite resolver incluso las tareas de control de movimiento más difíciles. El sistema modular con componentes de software innovadores puede adaptarse específicamente a sus necesidades. Estamos encantados de ayudarle - simplemente contáctenos si desea información adicional o consejos detallados.

Contáctese directamente con su región

Su contacto personal