Transformadores para la Generación de Energía

Ingeniería de clase mundial 

La urbanización, falta de recursos y el cambio climático: no importa dónde miremos, los retos globales hacen crecer una demanda por productos, soluciones y servicios de generación de energía cada vez más eficientes. Tendencias como la digitalización abre una variedad de oportunidades para el mercado energético.   Aprovecha el potencial del cambio. Obtén ventajas competitivas con la ayuda de nuestra ámplia experiencia y novedosos productos. Con ellos, ayudamos a nuestros clientes a cumplir con éxito sus desafíos. Ya sea que hablemos sobre energía convencional o renovable, conocemos cada ambiente industrial y sus requerimentos económicos y ecológicos. Confía en la generación de energía para el futuro que tiene Siemens alrededor del mundo.

Para mas información por favor contactanos.

Contactanos

Transformadores de Potencia

El portafolio de transformadores de potencia incluye: transformadores y autotransformadores monofásicos y trifásicos tipo subestación, elevadores para generación (GSU), subestaciones móviles, compensación reactiva (SVC), reconectables (“Dual voltage”), colectores para plantas fotovoltaicas y eólicas, aplicaciones especiales y para gran industria (“Captive Transformers”).

Nuestra Experiencia 

Principales Características Técnicas

Transformadores de Potencia

 

•Cambiadores de tomas bajo carga LTC y desenergizado DETC.

 

•Frecuencia: 50 Hz & 60 Hz

 

•Temperatura de operación: -50 °C a +50 °C

 

•Altura de instalación hasta 4000 msnm.

 

•Refrigeración; natural o forzada (ONAN, ONAF, OFAF, OFWF, KNAN, KNAF, ODAF, ODWF)

 

•Salidas disponibles para AT & MT: Aceite-Aire, Aceite- SF6, Aceite-Aceite y Plug in type (Ej. Pfisterer)

 

•Nivel de impulso BIL hasta 1050 kV.

 

•Tipos de aceite: convencional (minerales) bajo normas IEC 60296; ASTM 3487.  Fluidos alternativos amigables con el medio ambiente: éster natural y sintético.

 

•Sistema de preservación de aceite: sistema con tanque conservador y membrana; con colchón de gas con sistema automático.

 

•Transformadores con sistemas completos de monitoreo, control y comunicación, con protocolos de comunicación estandarizados de acuerdo a normas internacionales.

 

•Suministro y previsión para sistemas de protección contra explosión.

 

•Grado de sismicidad acorde con normas internacionales. (IEEE, IEC y ETG (Endesa Chile))

 

•Acabado exterior: grado de protección al ambiente acorde con ISO 12944-2 hasta C5I & C5M.

Transformadores con Aplicaciones Renovables

Las fuentes de energía renovable desempeñan un papel cada vez más importante debido al creciente consumo de energía a nivel mundial y de la necesidad de soluciones que respeten el medio ambiente. La energía eólica y la energía fotovoltaica son parte de estas soluciones.

Calidad de clase mundial 

Contacto

Contactenos con nuestro  Soporte de Ventas para Transformadores de Distribución y Potencia.

Para información de ventas Transformadores: ventas.transformadores.col@siemens.com      

Contacta a Siemens Colombia
Para información general: Energía en Línea

Formulario de Contacto