Plataforma SIMATIC Software como Servicio

Aproveche el potencial de la computación en la nube

La potencia informática, vida útil y ancho de banda, son los recursos que realmente necesita para la ingeniería en la tarea específica de programación. La computación en la nube le permite acceder a los recursos virtuales para satisfacer sus necesidades en una infraestructura de IT central: la nube. Los cargos dependen del uso real. Utilizado junto con varios modelos de servicio en la nube, la Platforma como  Servicio es el servicio ideal en la nube para la preparación eficiente de entornos de programación y herramientas de desarrollo.

Nos gustaría asesorarte

Contáctanos

Plataforma SIMATIC Software como Servicio

Mantenerse flexible

Los ciclos de innovación y desarrollo cada vez más cortos requieren entornos de ingeniería de software flexibles y de bajo costo, especialmente durante la ingeniería, las pruebas y la puesta en servicio. La Plataforma SIMATIC Software como Servicio es una plataforma de infraestructura de IT basada en la nube con software de ingeniería SIMATIC preinstalado y preconfigurado, que ofrece una amplia gama de máquinas virtuales y correspondientes paquetes de servicios. En particular, las fases de ingeniería y puesta en marcha se benefician del uso flexible, a corto plazo y limitado en el tiempo de la plataforma. Solo paga lo que realmente usa. Nuestra plataforma en la nube es la solución ideal para la ingeniería de múltiples proyectos y usuarios múltiples, independientemente de la ubicación geográfica de los usuarios.

Sus beneficios

The modular strategy underlying SIMATIC Software Platform as a Service

Ya se trate de potencia informática, almacenamiento o redes, la infraestructura de IT virtual en el centro de datos de la nube proporciona todos los recursos necesarios, así como las herramientas fáciles de usar para administrar la plataforma de IT. La plataforma en la nube consiste en zonas de seguridad funcionalmente separadas para diferentes tareas.

Una aplicación virtual, conocida como "máquina virtual", contiene un sistema operativo preconfigurado y la aplicación de software requerida. Se pueden utilizar varias versiones de SIMATIC PCS 7 como máquinas virtuales totalmente configuradas. Las máquinas virtuales también se pueden adaptar a sus necesidades individuales, por ejemplo, instalando aplicaciones de software adicionales.

Las máquinas virtuales y las cuentas de usuario correspondientes están disponibles en la llamada Zona de Seguridad Estándar. Si desea utilizar varias máquinas virtuales juntas y al mismo tiempo, pueden configurarse en la Zona de Seguridad Aislada. Aquí es posible crear una red completa entre máquinas virtuales individuales, ya sea por su cuenta o con la asistencia de nuestros expertos.

Procesamiento de pedidos, control de acceso, gestión de usuarios y gestión de plantillas y software; el módulo de Soporte Gestionado proporciona la administración de servicios completa. Como opción, también puede utilizar los Servicios Remotos SIMATIC para obtener soporte en todo el software de ingeniería SIMATIC instalado.

Otros escenarios de aplicación

Disponible para Ud. en todo el mundo

Siemens Industry Online Support

Descargas

Más información para su beneficio

Descubra las ventajas de las numerosas oportunidades que le ofrece nuestro servicio digital Plataforma SIMATIC Software como servicio, y cómo se beneficiará de las estrategias modulares personalizadas.

Contacto

¡No dude en contactarnos!

Ya sea que necesite asesoramiento, asistencia en configuraciones de muestra o le gustaría obtener una cotización, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle. Simplemente envíenos su consulta y le responderemos lo antes posible.

Nos gustaría asesorarte

Contáctanos