SIMATIC Virtualization como un Servicio

El tiempo de inactividad mínimo y un despliegue óptimo de personal y recursos son clave para la operación exitosa de la planta. La atención eficiente, el mantenimiento y la actualización de los componentes del sistema crean un potencial significativo para la optimización. Y aquí es donde entra en juego nuestro innovador producto de servicio estandarizado SIMATIC Virtualization como un Servicio.
Virtualización como un valor agregado real
Además del mantenimiento preventivo de la plataforma de hardware, es el mantenimiento y cuidado de los componentes de software instalados lo que es decisivo para los costos del ciclo de vida de un sistema de control distribuido basado en PC. Aquí es donde SIMATIC Virtualization como un Servicio abre posibilidades completamente nuevas.SIMATIC Virtualization como un Servicio, adopta un enfoque completamente nuevo para garantizar el mejor mantenimiento y las actualizaciones posibles de los sistemas de control distribuido basados en PC. La estrategia de servicio integral se basa en las oportunidades que ofrece la digitalización para virtualizar todo el sistema. Esto le permite abordar sus necesidades básicas con la máxima efectividad y eficiencia económica: el mejor uso posible de hardware, fáciles expansiones y / o actualizaciones del sistema, administración central y mantenimiento, y soporte rápido y profesional cuando surja la necesidad, medidas que garanticen la máxima disponibilidad.
Solución rentable de una sola fuente
SIMATIC Virtualization como un Servicio es la entrada más fácil en el mundo de la tecnología de virtualización orientada al futuro. Nuestra cartera de servicios comprende todo lo que necesita para una solución de virtualización: servicios a lo largo de todo el ciclo de vida, incluidos los componentes de software y hardware apropiados, todo desde una única fuente y perfectamente compatible.
SIMATIC Virtualization como un Servicio incluye la configuración del servidor de virtualización, la configuración de la instalación virtual de las máquinas y la configuración del sistema operativo y la instalación llave en mano del software SIMATIC. E incluso durante todo el ciclo de vida del sistema virtualizado, nos ocupamos del soporte integral para todas las cuestiones técnicas sobre la función, el uso y el funcionamiento de los componentes del sistema. También se puede proporcionar una consulta específica del sistema como parte de los servicios remotos SIMATIC.
Rápido, seguro y con costos optimizados
SIMATIC Virtualization como un Servicio desempeña un papel clave en la mejora significativa de la competitividad, gracias a:
- Fácil implementación de una solución de virtualización con sistemas de automatización prefabricados, configurados, probados y listos para usar
- Ampliación de los componentes del sistema a un precio razonable y rápido con plantillas listas para ejecutarse
- Uso óptimo de los recursos de hardware disponibles
- Mayor flexibilidad y disponibilidad del sistema
- Costo reducido para actualizaciones del sistema
- La mejora de la eficiencia energética, la fácil administración del sistema y el soporte de extremo a extremo junto con SIMATIC Remote Services ayudan a reducir los costos del ciclo de vida del sistema
- Servicios de ciclo de vida para productos SIMATIC, VMware, hardware y software desde una sola fuente