返回“动物研究设施”

处理有毒和高活性物质、将过氧化氢作为消毒剂使用以及粉尘爆炸危险都会增加火灾风险。西门子的洁净室解决方案可针对这些危险提供最大程度的保护。

Image

灭火

Sinorix™ 针对洁净室火灾风险提供了理想灭火解决方案。在资产保护方面,Sinorix 可针对更多类型的火灾提供可靠灭火。

Image

火灾探测

由于采用智能 ASAtechnology 技术,Sinteso™ S-LINE 火灾探测器可提供极为精确和快速的火灾探测和报警。如果气流或者空调与通风系统阻止烟雾到达火灾探测器,那么吸气式火灾探测器可确保尽可能早的探测。

Image

应急语音通信

发生火灾事件时,西门子的智能疏散系统可确保通过清晰的语音通告来描述紧急情况,清楚地指示如何迅速有序地疏散危险区域,防止爆发恐慌。

返回“动物研究设施”

综合安防解决方案提供了为人员、动物和研究工作提供保护的安全环境。一体化的系统提供单一控制,对整个设施内的入侵情况、安全漏洞和内部人员流动进行监控。

Image

视频监视

视频监视系统监视敏感区域并记录事件发生之前和之后的过程。如果该系统探测到重要偏差(如未授权的人员),它会自动向控制中心发送报警,并激活相关区域的摄像头。

Image

门禁控制

借助于西门子的门禁控制解决方案,可集中记录用户活动并清晰概览存在的所有人员。它们实时合并来自门禁控制服务器的信息、人员档案信息、设备与维护数据以及出入历史记录,然后再做出是否允许某个人在特定时间进出特定区域的决定。

Image

入侵检测

现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。

返回“动物研究设施”

通过采用楼宇自动化和控制系统,配有最优技术的实验室提供了无数节能机会。还可通过提供基于所需参数来设置报警环境的系统来确保研究质量。这种技术有助于大大降低人为错误并确保动物的正常生活。

Image

基于需求的通风控制

无论是监视层流单元还是测量过流量,热流传感器都能够可靠测量流速并记录流动方向。这样就能够动态调整换气率并连续监视流量。

Image

房间控制

便利的房间显示可用来迅速概览关键房间参数。警告和违反限值的情况自动用颜色变化突出显示。另外,关键报警以普通文字的形式显示。

Image

HVAC 控制

这方面的例子包括:采用精确调节电磁阀进行精确控制,进行室内空气压力和体积流量控制,以及使用经过校准的湿度和温度传感器。在运行楼宇中能耗最高的设备时,可通过这些产品的高质量和可靠性取得最高能效。

Image

照明

只有采用高度一体化的楼宇自动化系统的楼宇才有资格获得能效等级 A。西门子的一体化解决方案提供了用于实现这种突出性能的最佳平台,因为基于需求来调整照明与遮阳是西门子洁净室方案的基本组成部分。