Life Science Interactive
返回“生物防护设施”

西门子可帮助您开发出全面的生命安全解决方案。西门子解决方案可及时探测出危险并触发火灾报警,并在火灾蔓延之前立即启动灭火过程。

Image

灭火

Sinorix™ 针对生物防护设施提供了理想灭火解决方案。在资产保护方面,Sinorix 可针对更多类型的火灾提供可靠灭火。

Image

火灾探测

由于采用智能 ASAtechnology 技术,Sinteso™ S-LINE 火灾探测器可提供极为精确和快速的火灾探测和报警。如果气流或者空调与通风系统阻止烟雾到达火灾探测器,那么吸气式火灾探测器可确保尽可能早的探测。

Image

应急语音通信

发生火灾事件时,西门子的智能疏散系统可确保提供清晰的语音通告并描述紧急情况,清楚地指示如何迅速有序地疏散危险区域,防止爆发恐慌。

返回“生物防护设施”

综合安防解决方案提供了为人员、资产和研究工作提供保护的安全环境。一体化的系统提供单一控制,对整个设施内的入侵情况、安全漏洞和内部人员流动进行监控。

Image

视频监视

视频监视系统监视敏感区域并记录事件发生之前和之后的过程。如果该系统探测到重要偏差(如未授权的人员),它会自动向控制中心发送报警,并激活相关区域的摄像头。

Image

入侵检测

现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。

返回“生物防护设施”

供暖、空调和通风技术占洁净室总能源成本的高达 70%。因此,降低能源成本的唯一方式是对这些系统进行优化。西门子的解决方案可基于颗粒物浓度来控制换气率,探测所需的过流量,并动态调整过程控制。

Image

基于需求的通风控制

无论是监视层流单元还是测量过流量,热流传感器都能够可靠测量流速并记录流动方向。这样就能够动态调整换气率并连续监视流量。

Image

房间控制

便利的房间显示可用来迅速概览关键房间参数。警告和违反限值的情况自动用颜色变化突出显示。另外,关键报警以普通文字的形式显示。

Image

HVAC 控制

这方面的例子包括:采用精确调节电磁阀进行精确控制,进行室内空气压力和体积流量控制,以及使用经过校准的湿度和温度传感器。在运行楼宇中能耗最高的设备时,可通过这些产品的高质量和可靠性取得最高能效。

Image

照明

只有采用高度一体化的楼宇自动化系统的楼宇才有资格获得能效等级 A。西门子的一体化解决方案提供了用于实现这种突出性能的最佳平台,因为基于需求来调整照明与遮阳是西门子洁净室方案的基本组成部分。

返回“生物防护设施”
Image

通过 CMT 进行环境监测

紧凑型监视技术 (CMT) 能够可靠监视室内环境条件以及关键环境中的颗粒物。一个预配置的控制柜含有数据采集、可视化和归档所需的全部组件。操作是通过集成式触摸面板或联网 PC 进行的。另外,也可以连接到气锁控制系统或存在状况探测器等。CMT 可确保符合电子记录法规,如 FDA 21 CFR 第 11 部分或 EU GMP 附录 11。

Image

集成的平均动力学温度 (MKT) 算法

使用平均动力学温度 (MKT),可精确计算环境对质量的影响。