指挥和控制
今天,企业和公共楼宇建筑通常安装有一个以上安防系统。功能强大的指挥和控制系统提供了一站式管理应用,可将所有安防系统组合为一个系统。指挥和控制系统提供集中报警管理、监视与控制,可以保障人员、过程与资产的安全。
企业安防
西门子提供的企业范围安防解决方案可帮助缓解与安全和安防有关的风险和业务中断,从而公司能够将精力集中在核心业务上面,始终如一和负责任地确保最高客户满意度。
入侵检测
现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。
群发通告
无论是有关停车场车位已满的日常提醒消息,还是需要让人员脱离危险的紧急情况,清楚的沟通始终都十分重要。Desigo 群体通知是一种高效而灵活的应用,它采用今天最常见的通信技术来向 Desigo CC 楼宇管理平台提供通知功能,确保相应信息一直传达给适当人员。