返回“洁净室”

处理有毒和高活性物质、将过氧化氢作为消毒剂使用以及粉尘爆炸危险都会增加火灾风险。西门子的洁净室解决方案可针对这些危险提供最大程度的保护。

Image

灭火

Sinorix™ 针对洁净室火灾风险提供了理想灭火解决方案。在资产保护方面,Sinorix 可针对更多类型的火灾提供可靠灭火。

Image

火灾探测

由于采用智能 ASAtechnology 技术,Sinteso™ S-LINE 火灾探测器可提供极为精确和快速的火灾探测和报警。如果气流或者空调与通风系统阻止烟雾到达火灾探测器,那么吸气式火灾探测器可确保尽可能早的探测。

Image

应急语音通信

发生火灾事件时,西门子的智能疏散系统可确保通过清晰的语音通告来描述紧急情况,清楚地指示如何迅速有序地疏散危险区域,防止爆发恐慌。

返回“洁净室”

仅当您为人员与宝贵的生产设施提供可靠保护的情况下,才能实现生产的长期安全、顺利进行。洁净室环境需要最高水平的技术保护措施。您可通过精确控制和监视风量并控制空气压差区来提供人员保护。用于控制进出并避免交叉污染风险的一体化门禁控制和视频监视系统仅仅是用来确保安全可靠的工作环境的众多解决方案中的几个。

Image

视频监视

视频监视系统监视敏感区域并记录事件发生之前和之后的过程。如果该系统探测到重要偏差(如未授权的人员),它会自动向控制中心发送报警,并激活相关区域的摄像头。

Image

门禁控制

西门子的门禁控制解决方案可集中记录用户活动并对所有人员的存在有一个清晰的概览。它们实时合并来自门禁控制服务器的信息、人员档案信息、设备与维护数据以及出入历史记录,然后再做出是否允许某个人在特定时间进出特定区域的决定。

Image

入侵检测

现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。

Image

预防污染

通过控制和管理受限区域(如洁净室和敏感的生产区域)的人员进出,西门子的预防交叉污染解决方案可帮助客户执行充分的预定措施步骤,最大限度降低人员、过程、设施和设备带来的交叉污染风险。

返回“洁净室”

供暖、空调和通风系统占洁净室总能源成本高达 70%。因此,降低能源成本的唯一方式是连续监视和优化这些系统。西门子的解决方案可基于各种因素(如房间使用情况或颗粒物浓度)来控制换气率,探测所需的欠压或超压,并动态调整控制过程。

Image

基于需求的通风控制

无论是监视层流单元还是测量过流量,空气流量传感器都能够可靠测量流速并记录流动方向。这样就能够动态调整换气率并连续监视流量。

Image

房间控制

便利的房间显示可用来迅速概览关键房间参数。警告和违反限值的情况自动用颜色变化突出显示。另外,关键报警以普通文字的形式显示。

Image

气锁互锁系统 (AIS)

整个气锁控制系统自主运行,并可根据具体要求快速而方便地进行调整。通过集成,还可由气体探测技术执行锁定以及动态调整吹扫时间等。一体化的门禁控制能够可靠控制人员流动。

Image

HVAC 控制

这方面的例子包括:采用精确调节电磁阀进行精确控制,进行室内空气压力和体积流量控制,以及使用经过校准的湿度和温度传感器。在运行楼宇中能耗最高的设备时,可通过这些产品的高质量和可靠性取得最高能效。

Image

照明

只有采用高度一体化的楼宇自动化系统的楼宇才有资格获得能效等级 A。西门子的一体化解决方案提供了用于实现这种突出性能的最佳平台,因为基于需求来调整照明与遮阳是西门子洁净室方案的基本组成部分。

返回“洁净室”
Image

通过 CMT 进行环境监测

紧凑型监视技术 (CMT) 能够可靠监视室内环境条件以及关键环境中的颗粒物。一个预配置的控制柜含有数据采集、可视化和归档所需的全部组件。操作是通过集成式触摸面板或联网 PC 进行的。另外,也可以连接到气锁控制系统或存在状况探测器等。CMT 确保符合电子记录法规,如 FDA 21 CFR 第 11 部分或 EU GMP 附录 11。

Image

颗粒物测量

ISO 洁净室标准(ISO 类别 2 到 9)以及 ASHRAE 洁净空间技术委员会概括了颗粒测量要求。西门子的一体化解决方案不仅允许对所有通道的测量值进行简单监测与分析,而且允许使用该信息来动态调节空气流速,从而大大降低能源成本。