返回“关键性存储室”

西门子提供了可靠性极高的消防安全系统,可以尽可能早地检测出明火和阴燃火。

Image

灭火

西门子性能可靠的灭火解决方案可以量身定制以满足关键性存储室的需要,确保尽可能限制产品的损坏。

Image

火灾探测

大型关键存储设施中的火灾探测尤其具有挑战性。使用西门子的智能 ASAtechnology 技术,Sinteso™ S-LINE 火焰探测器可在火势进一步发展并在储存的宝贵资产中蔓延之前,尽可能早地探测出火灾并发出报警。

Image

报警和疏散

通过早期介入,可以避免关键存储设施中可能发生的严重破坏,从而为人员和资产提供高效保护。

返回“关键性存储室”

关键存储设施存放着各种类型的原材料、包装材料和制成品。安全可靠的关键存储设施必须具有一个多方面的存储系统,它不仅保证材料安全,而且还便于移动贵重货物。

Image

视频监视

视频监视系统监视敏感区域并记录事件发生之前和之后的过程,从而有助探测蓄意破坏并核实各种活动。

Image

门禁控制

尤其像仓库这种只有获得授权的人员使用门禁卡(智能卡等)才能进出的安防区域,高效的门禁控制尤其重要。通过西门子的一体化门禁控制技术,可根据时间、位置和人员来控制每个区域,满足具体需要。西门子可提供专用门禁控制方案以防止未授权的人员进入敏感区域,并保证宝贵财产的安全。

Image

入侵检测

现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。

返回“关键性存储室”

重要储存区域提供了无数节能机会。从楼宇自动化和控制系统、集成的平均动力学温度算法直至环境监测,西门子提供的专用技术可以保证贵重物品的安全并在适宜温度下储存;同时,西门子技术可提高仓库的能源效率。

Image

气锁互锁系统 (AIS)

整个气锁控制系统自主运行,并可根据具体要求快速而方便地进行调整。通过集成,还可由气体探测技术执行锁定以及动态调整吹扫时间等。一体化的门禁控制能够可靠控制人员流动。

Image

HVAC 控制

西门子提供了丰富的楼宇自动化系统和节能型 HVAC 产品,适用于各个应用领域(如供暖、通风、空调和冷却),满足每种技术要求。西门子楼宇自动化和控制系统可高效管理这些领域,最大限度降低能源成本并提高客户的利润。

返回“关键性存储室”
Image

通过 CMT 进行环境监测

紧凑型监视技术 (CMT) 能够可靠监视室内环境条件以及关键环境中的颗粒物。一个预配置的控制柜含有数据采集、可视化和归档所需的全部组件。操作是通过集成式触摸面板或联网 PC 进行的。另外,也可以连接到气锁控制系统或存在状况探测器等。CMT 确保符合电子记录法规,如 FDA 21 CFR 第 11 部分或 EU GMP 附录 11。

Image

集成的平均动力学温度 (MKT) 算法

使用平均动力学温度 (MKT),可精确计算环境对质量的影响。