SGT-300工业型燃气轮机

适用于发电和机械驱动应用

0%
    旋转产品

    用于发电的单轴型

    用于机械驱动应用的双轴型

    快速安装

    多个检孔,无需拆卸即可进行目测

    双燃料功能;在任何负载下均可自动切换燃料

    占地面积和机组尺寸紧凑,功重比高

    干式低排放(DLE)燃烧系统,NOx 排放低

    提供现场维护,也可选择快速更换核心机

    机械驱动: 0 MW

    简单循环发电(ISO) 7.9 MW(e)

    安装简单快速,结构紧凑,可靠性高