zpět

Nabíjecí infrastruktura pro eBusy

Elektrické autobusy jsou zajímavým řešením ke snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší ve velkých městech. Současně nabízí výrazně nižší provozní i celkové náklady.

   zpět

Firmy a obchodní řetězce

S nárůstem elektromobilů a plug-in hybridů se postupně mění i společenské chování v oblasti mobility a spotřeby. Další vývoj nabíjecí infrastruktury ovlivní nejen způsob, jak dojíždíme do práce, ale i to, kde a jak nakupujeme.

   zpět

Čerpací stanice

V některých případech řidič očekává, že nabíjení jeho elektromobilu bude tak rychlé, jako kdyby tankoval benzin nebo naftu. To však přináší vyšší požadavky na elektrickou síť, která musí být inteligentní, stabilní a silná. Dobrá zpráva – řešení existují.

   zpět

E-Car Operation Center

Vzhledem k velkému významu elektromobility musí nabíjecí infrastruktura splňovat požadavky sítě a potřeby obyvatel. Motoristé si musí být jisti, že si vozidlo dobijí kdekoli a s využitím jednoduché platební metody. Pro správu nabíjecí infrastruktury je k dispozici systém E-Car Operation Center, který společnost Siemens vyvinula a úspěšně implementovala.

   zpět

Dálniční nabíjení

V některých případech řidič očekává, že nabíjení jeho elektromobilu bude tak rychlé, jako kdyby tankoval benzin nebo naftu. To však přináší vyšší požadavky na elektrickou síť, která musí být inteligentní, stabilní a silná. Dobrá zpráva – řešení existují.

   zpět

Parkování ve městech

Snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší patří mezí priority všech měst. Spolu s novou koncepcí mobility jsou v rámci těchto cílů nezbytná i nová parkovací řešení. Ta musí harmonicky zapadat do celkové podoby města, aby mohla přispět ke zlepšení kvality vzduchu a udržitelné budoucnosti chytrých měst.

   zpět

Logistická centra

Vozové parky logistických firem jsou jedním z největších producentů škodlivých emisí v městských centrech a obytných čtvrtích. Ve srovnání s běžnými automobily jsou elektromobily významně tišší a nevypouští do ovzduší žádné výfukové plyny. Celkové náklady pro vlastnictví vozového parku s elektrickým pohonem jsou v tuto chvíli konkurenceschopné – důkazem může být největší světová logistická společnost a její vozový park Streescooter.

   zpět

Garážová stání

Elektromobilita je bezpečná, efektivní a její význam neustále roste, stejně jako poptávka po nabíjecí infrastruktuře, která musí být inteligentní, flexibilní a kompaktní. Nabíjecí řešení musí být vhodné do stávajících parkovacích garáží nákupních center, sportovních areálů a dalších veřejných budov.

   zpět

Nabíjení z pohodlí domova

Elektromobilita otevírá novou éru dopravy. Nástěnné nabíjecí stanice, takzvané wallboxy, vyhovují jak stávajícím, tak novým domům a budovám. Instalace nástěnné nabíjecí stanice nevyžaduje jakýkoli zásah do domovní rozvodné sítě (AC 400 V, 16A). Wallbox může být např. vybaven řídicím vstupem pro HDO signál reagující na levnější noční proud.