GEAFOL Gießharz­transformatoren

Umweltfreundliche Trocken­transformatoren

0%
    Produkt drehen

    US-Anschlüsse: normal: oben, rückseitig; Sonderausführung: unten, auf Anfrage gegen Mehrpreis

    OS-Schaltrohre mit Anschlüssen

    Isolierung aus Epoxidharz-Quarzmehl-Mischung: Macht den Transformator weitestgehend wartungsfrei, feuchtesicher und tropengeeignet, schwer brennbar und selbstverlöschend

    OS-Anzapfung (auf der OS-Anschlussseite): Zur Anpassung an die jeweiligen Netzverhältnisse; spannungslos umklemmbar

    Pressrahmen und Fahrgestell: Rollen für Längs- und Querfahrt umsetzbar

    Dreischenkelkern: Aus doppelseitig isolierten, kornorientierten, verlustarmen Elektroblechen

    US-Wicklung: Aus Aluminiumband; Windungen durch Flächenisolierstoff (Prepreg) kurzschlusssicher verklebt

    OS-Wicklung: Aus Aluminium-Einzelspulen in Folientechnik, unter Vakuum vergossen

    Leistungsbereich von 50 kVA bis 50 MVA

    Betriebsspannungen bis 52 kV

    Maßgeschneiderte Lösungen für
    individuelle Anforderungen