Ökodesign

Entspricht Ihr Transformator den neuen EU-Richtlinien?

Ab Juli 2015 müssen Verteil- und Leistungstransformatoren, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Betrieb genommen werden, die neuen Anforderungen der Ökodesign-Verordnung der Europäischen Kommission erfüllen. Die Verordnung zielt darauf ab, die Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit von Transformatoren zu verbessern und so CO2-Emmissionen zu reduzieren. Transformatoren von Siemens können entsprechend der neuen EU-Richtlinien produziert werden.

Erfüllt der Peak Efficiency Index Ihres Transformators die neuen EU-Richtlinien?  

Die eingetragenen Werte ergeben einen Peak Efficiency Index von

%
Zielwert:
Ihr Transformator erfüllt die neuen EU-Richtlinien und ist bereit für den Einsatz!

Falls Sie dennoch Zweifel oder Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Ihr Transformator erfüllt nicht die neuen EU-Richtlinien und darf nicht innerhalb des EWR in Betrieb genommen werden. Die Verluste müssen verringert werden.

Für Fragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung