Газовая турбина большой мощности
SGT5-8000HL (50 Гц)

Новый уровень производительности и эффективности

0%
    Вращать объект

    Надежный ротор с одним соединительным болтом Система охлаждения ротора позволяет использовать надежные стальные диски

    Гидравлическая оптимизация зазоров (HCO) способствует снижению износа и утечек через зазоры

    Высокотехнологичная система сжигания (ACE) повышает эффективность турбины за счет возможности использования двух типов топлива

    12-ступенчатый унифицированный компрессор третьего поколения с современными 3D профилированными лопатками

    Инновационное многослойное покрытие рабочих и направляющих лопаток повышает их долговечность

    Сверхэффективная система внутреннего охлаждения рабочих и направляющих лопаток

    Свободная крупногабаритная лопатка 4 турбины обеспечивает более высокую выработку энергии

    4-ступенчатая турбина: высокая маневренность благодаря полностью воздушному внутреннему охлаждению

    Выработка электроэнергии в простом цикле (ISO) 481 МВт (эл.)

    КПД в комбинированном цикле: > 63%

    На основе проверенных технологий газовых турбин «Сименс» H-класса