Akční nabídka platí do 30.09.2023! Aktuálně před objednávkou vždy kontaktujte industrial-communication.cz@siemens.com
Vzdálený zabezpečený přístup SINEMA Remote Connect V3.1 s hardwarovým firewallem a routerem SCALANCE M876-4 (LTE). Nová platforma centrální správy SINEMA Remote Connect V3.1 spolu s průmyslovým routerem SCALANCE M876-4 umožní vytvořit chráněný VPN přístup ke vzdálenému stroji. Přístup k serveru SINEMA Remote Connect V3.1 je umožněn pouze autorizovaným uživatelům přes šifrovaný VPN tunel, odkud se dál připojí k příslušnému stroji, nezávisle na tom, ve které síti je stroj zapojený. SINEMA Remote Connect představuje univerzální a flexibilní vzdálený přístup – založený na IP, nezávislý na protokolu, místě a času.
- Univerzální řešení vzdáleného přístupu přes LTE (nebo LAN sítě) ke strojům na celém světě
- Výkonné řešení jak pro koncové zákazníky, tak i pro systémové integrátory
- Centrální správa všech zařízení a uživatelů (VPN spojení)
- Platforma je v rukou zákazníka – žádné fixní měsíční ani roční poplatky
- Podpora adresace identických IP segmentů díky protokolu 1:1 NAT ve VPN (přístup k různým strojům identicky adresovaných)
- Založeno na OpenVPN technologii
- Bezpečnostní mechanismy (OpenVPN, IPsec, firewall)
- Možnost instalace serveru ve virtualizovaném prostředí
- Přidání nových uzlů sítě vzdáleně pomocí DCP funkcionality
- Možnost dvoufaktorové autentifikace uživatelů
Výhody pro vás:
- Získáte vlastní hardware SCALANCE M876-4 včetně antény.
- Získáte Key-Plug pro uchování konfigurace a firmwaru zařízení SCALANCE M876-4
- Instalační DVD a základní licence Sinema Remote Connect Serveru V3.1
- Instalační DVD a licence pro první servisní laptop
Balíček:
Scalance M876-4 průmyslový router (LTE – 4G), antény přímá ANT 896-4MA a s 5m kabelem ANT 794-4MR, Key-plug, instalace SINEMA Remote Connect serveru V3.1 (4 VPN spojení), instalace SINEMA Remote Connect klienta, příslušné licence na USB
Cena: 835 EUR
Máte zájem o více informací o tomto balíčku, můžete nás kontaktovat na: industrial-communication.cz@siemens.com