IWLAN kabel RCOAX pro bezdrátový přenos Profinetu

RCOAX kabel jako anténa: vyzařovací kabel pro průmyslové aplikace
Jeřáby, výtahy, podvěsné dopravníky nebo kolejová vozidla: Vyzařovací IWLAN kabely RCOAX umožňují spolehlivé rádiové připojení tam, kde je obtížné instalovat běžné antény nebo které nejsou vhodné pro bezdrátovou komunikaci.
Snadná integrace IWLAN kabelu RCOAX do bezdrátových sítí
Pro bezdrátové aplikace v průmyslových bezdrátových sítích IWLAN je kabel RCOAX k dispozici ve dvou variantách pro frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Vyzařovací kabely RCOAX lze snadno připojit k access pointům SCALANCE W jako externí anténa. Mobilní účastníci jsou pohodlně propojeni s klientskými moduly SCALANCE W.
Princip fungování kabelu IWLAN RCOAX
Vyzařovací kabely RCOAX jsou antény bezdrátové sítě IWLAN (Wi-Fi) pro průmyslové aplikace, které lze položit jako kabel. Koaxiální kabel je instalován podél trasy, kterou používají pohybující se účastníci, např. kolem kolejnice podvěsného dopravníku, jeřábu apod. Rádiový signál vychází z otvorů ve vnější vodivé části koaxiálního kabelu - a vytváří tak rádiové spojení s mobilním účastníkem.
Spolehlivé rádiové připojení pomocí kabelu IWLAN RCoax
Díky svým speciálním charakteristikám vyzařování může IWLAN kabel RCoax vytvořit spolehlivé rádiové pole také v místech, kde běžné všesměrové nebo směrové antény nedosahují spolehlivého pokrytí, jako u horních závěsných výrobních polí na kolejnici. S kabelem RCoax lze rádiové pole definovat na trase, například vedle kolejnice, aniž by docházelo k rušení jiných síťových segmentů výroby.
Proč použít kabel RCOAX: výhody
Více druhů antén a další příslušenství
Jako alternativu k IWLAN kabelu RCOAX můžete také kombinovat své produkty SCALANCE s jinými typy antén s různými charakteristikami vyzařování. Samozřejmě najdete také další příslušenství, které je optimálně sladěno s produkty SCALANCE, jako jsou kabely a montážní příslušenství včetně prvků ochrany před bleskem a zásuvných plugů pro uchování konfigurace a firmwaru.
IWLAN z rozvaděče
Pomocí access pointů SCALANCE W760 a klientských modulů SCALANCE W720 můžete snadno, nákladově efektivně a bez problémů integrovat například SIMATIC ET 200SP do průmyslové bezdrátové sítě IWLAN - s datovými rychlostmi až 150 Mbit/s.
Bezdrátové připojení – uvnitř i vně rozvaděče
Access pointy SCALANCE W770 a klientské moduly SCALANCE W730 bezdrátově komunikují s datovými rychlostmi až 300 Mbit/s mezi PLC a distribuovanými I/O, jako je například SIMATIC ET 200MP.
IWLAN pro umístění jak uvnitř tak i mimo rozvaděč nebo pro provozy v náročném prostředí
Vysoce výkonná bezdrátová komunikace s access pointy SCALANCE W780 a klientskými moduly SCALANCE W740 umožňuje přenosové rychlosti až 450 Mbit/s - uvnitř i vně rozvaděče i v náročném venkovním prostředí.
Máte dotaz k použití RCOAX?
Pro více informací kontaktujte Vladimíra Ševčíka nebo Tomáše Skočila.
Průmyslová bezpečnost
Bezpečnostní informace
Pro zabezpečení výrobních závodů, výrobních linek a technologických strojů a zařízení proti kybernetickým hrozbám je nutné realizovat a průběžně udržovat komplexní koncepci průmyslového zabezpečení. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří významnou část tohoto konceptu.
Další informace o průmyslovém zabezpečení naleznete na siemens.com/industrial-security