PROFINET přináší mnoho výhod

PROFINET spojuje už téměř
-
milionů uzlů v průmyslových aplikacích u víc jak 14 000 zákazníků a jejich počet denně roste.
PROFINET: Ethernetový standard pro profesionály
Siemens používá Ethernetový standard pro automatizaci pomocí standardu PROFINET Umožňuje totiž rychlou a bezpečnou výměnu dat na všech platformách a vytváří možnost realizace inovativních konceptů pro výrobní a zpracovatelský průmysl. Díky své otevřenosti a flexibilitě PROFINET nabízí uživatelům velkou volnost při navrhování struktury stroje a systému. Navíc PROFINET zajišťuje optimální využití dostupných zdrojů uživatele a výrazně zvyšuje dostupnost systému. Praxe ukazuje, že inovativní řešení a produkty společnosti Siemens v kombinaci se standardem PROFINET trvale zvyšují efektivnost výroby.
Ať už integrujete nové komunikační standardy jako je OPC UA, propojujete IT a výrobní sítě nebo podnikáte další velký krok směrem k Time-Sensitive Networking (TSN) sítím, s těmito řešeními jste kvalitně připraveni na svět Průmyslu 4.0.
Neustálá otevřenost
PROFINET umožňuje automatizační řešení nezávislá na výrobci s otevřeným standardem. PROFINET je 100% průmyslový Ethernetový,standard, který byl zaveden v průmyslové komunikaci v 90. letech.
Jednoduchá integrace do stávajících systémů
PROFINET chrání vaše stávající investice do PROFIBUSu. Například můžete snadno převést spínač SIMATIC ET 200SP na PROFINET pouze výměnou modulu rozhraní a úpravou konfigurace. Nebo můžete bezproblémově integrovat celé sítě PROFIBUS současně do standardu PROFINET přes IE / PB LINK PN IO.
To platí také pro budoucí použití standardu PROFINET s TSN. TSN kombinuje stávající standardy IEEE, které do značné míry ovlivňují komunikaci OSI vrstvy 2. TSN proto není komunikačním protokolem, ale základní technologií, kterou mohou PROFINET a OPC UA použít jako druh „turbo“ v příštích několika letech.
Použijte standardní webové nástroje pro PROFINET
PROFINET je 100% Ethernet a podporuje TCP / IP. To mimo jiné umožňuje použití webových technologií, jako je přístup k integrovanému webovému serveru polních zařízení a výrazně zjednodušuje uvádění do provozu a diagnostiku. S přihlédnutím k bezpečnostním mechanismům tento přístup umožňuje zavedení nových konceptů vzdálené správy nebo dokonce rychlou změnu výroby.
PROFINET – inovativní díky neustálému vývoji
Charakteristiky PROFINETu, jako jsou deterministické odezvy, schopnost funkcionality v reálném čase v mikrosekundovém rozsahu a integrovaná diagnostická schopnost, jsou ideálním základem průmyslové komunikace pro Průmyslu 4.0. Současně je PROFINET dokonale harmonizovaný s nejmodernějšími standardy jako je OPC UA. Díky plné shodě PROFINETu definovanovaného organizací IEEE, můžete těžit z dalšího vývoje průmyslového Ethernetu, pokud jde o šířku pásma, rychlost, zabezpečení a výkon. PROFINET je definovaný standard (IEC 61158/61784).
Maximální flexibilita pro realizaci vašich nápadů
S ohledem na stále kratší inovace a životní cykly produktů ve všech odvětvích jsou pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti klíčové rychlé doby odezvy a optimalizované procesy. Díky své maximální flexibilitě ve struktuře a výrobních procesech PROFINET umožňuje implementaci inovativních konceptů strojů a zařízení. Mobilní zařízení lze integrovat například na relativně nepřístupných místech.
Nové oblasti použití díky bezdrátové komunikaci
IWLAN snižuje náklady na údržbu, zvyšuje spolehlivost a je charakteristický svým vysokým komunikačním výkonem. Pouze PROFINET umožňuje kombinaci bezpečnosti a IWLAN. Například díky IWLAN technik závodu získá větší volnost pohybu s použitím mobilního panelu SIMATIC. Takže je vždy tam, kde je to potřeba bez ohrožení bezpečnosti.
PROFINET s PROFIsafe pro zajištění bezpečnosti strojů a linek
Bezpečností komunikace prostřednictvím PROFIsafe spolehlivě chrání personál, výrobní prostředí a závody. Nejsou zapotřebí žádné speciální síťové komponenty a lze použít standardní switche a brány bez omezení. Je možné využít stávající síťovou infrastrukturu, protože není potřeba samostatné kabeláže ani dalších bezpečnostních kontrol. Navíc umožňuje Z bezpečnou komunikaci proti selhání prostřednictvím průmyslové bezdrátové sítě LAN (IWLAN).
Průmyslová síť PROFINET pro optimální návrhy strojů a linek
PROFINET umožňuje kromě liniové topologie použití hvězdicové, stromové a kruhové topologie. Výsledkem je vysoký stupeň flexibility. Síť PROFINET může být instalována téměř bez odborných znalostí a splňuje všechny požadavky týkající se průmyslového prostředí. I následné rozšíření topologie je možné bez nutnosti dalších opatření. Síťové komponenty SCALANCE také umožňují přístup ke strojům a systémům prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN, například pro účely vzdálené údržby.
Vyšší efektivita zaručí vaši ekonomickou výhodu na trhu
Neustále rostoucí ceny surovin a nové předpisy v oblasti životního prostředí vyžadují, aby společnosti na celém světě využívaly své zdroje levněji a efektivněji. To platí zejména pro výrobu.
Klíčem k tomu je PROFINET. Jednoduchý návrh technologie urychluje uvedení do provozu a spolehlivá kvalitní zařízení zvyšují dostupnost a provozuschopnost výrobní technologie. Komplexní koncepce diagnostiky a údržby navíc pomáhají snížit na minimum jak časové prostoje na výrobním zařízení, tak i náklady na údržbu.
Komunikace jednotlivých zařízení a celého výrobního závodu pomocí jednoho kabelu
PROFINET nabízí řadu funkcí na jednom kabelu. Například i výrobní data stroje a standardní IT data běží společně na jednom kabelu. To vytváří integraci a šetří náklady snížením režijních nákladů na kabeláž a potřebná školení.
Vysoký výkon pro zvýšení produktivity
Výkon a přesnost určují úspěch na trhu. Přesné řízení pohybu, dynamické pohony, vysokorychlostní kontrolery a deterministická synchronizace zařízení jsou proto klíčovými faktory pro dosažení vynikající výroby. PROFINET pomáhá splnit dnešní i budoucí požadavky a umožňuje tak neustále zvyšovat výrobní efektivitu. Díky standardu PROFINET a OPC UA založeným na TSN je také možné provozovat několik protokolů v reálném čase paralelně v jedné síti (konvergence sítě).
Maximalizovaná produktivita pro vysoce výkonné aplikace
Aplikace pro rychlé řízení pohybu vyžadují vysokorychlostní výměnu dat. Krátké doby PROFINET cyklu zvyšují produktivitu strojů a výrobních zařízení. V kombinaci s pohony společnosti Siemens poskytuje nezbytnou rychlost ve stroji s maximální přesností. Ve spojení s pohony SINAMICS společnosti Siemens tak zajistíme, že zařízení pracuje potřebnou rychlostí a zároveň maximalizuje svou přesnost. Se standardem PROFINET je také možné nakonfigurovat jednotlivé komponenty tak, aby splňovaly všechny požadavky. To umožňuje optimální využití šířky pásma a dostupného výkonu spínače.
PROFINET umožňuje implementaci vysoce komplexních zařízení, systémů a závodů
Se standardem PROFINET může být až 512 zařízení řízeno jedním řídicím systémem SIMATIC. Mechanismy jako I-Device umožňují jednoduchou konfiguraci hierarchických řídicích struktur. PROFINET tak usnadňuje implementaci velkých síťových uspořádání.
PROFINET umožňuje zavádění redundantních struktur
Vyšší dostupnost zařízení lze dosáhnout pomocí redundantního zapojení. To lze realizovat jak pomocí switchů SCALANCE, tak i přímo prostřednictvím integrovaných rozhraní PROFINET. Pro tento účel je k dispozici protokol „Media Redundancy Protocol“ (MRP) a systémová redundance vlastního zařízení.