SCALANCE X – switche průmyslového ethernetu

Vždy ten správný switch průmyslového ethernetu
Výkonné průmyslové komunikační sítě jsou základem digitalizace. V rámci těchto sítí musí být data systematicky a spolehlivě distribuována na všech úrovních. A proto jsou průmyslové ethernetové přepínače pro tuto oblast ideálním základem. Společnost Siemens nabízí mnoho produktových řad s různými funkcemi v závislosti na konkrétním zadání. SCALANCE X je vždy ten správný switch pro jakoukoliv průmyslovou aplikaci.
Prozkoumejte všechny příležitosti
Představujeme jedinečnou flexibilitu při navrhování topologie sítě od redundantního nastavení pro minimalizaci prostojů, přes integrovanou a spolehlivou segmentaci napříč všemi úrovněmi, až po bezproblémové připojení ke cloudovým systémům. V našem rozsáhlém portfoliu switchů průmyslového ethernetu najdete ten správný prvek pro vaši aplikaci. Ať už pro zařízení s metalickými nebo optickými porty, pro instalaci do rozvaděče nebo i bez ní, nebo pro nasazení v opravdu drsných podmínkách, a to až s datovou rychlostí 10 Gbit/s.Nástroj pro výběr - TIA Selection Tool (TST)
Výběr produktu a konfigurátor pro automatizační technologie v konceptu plně integrované automatizace (TIA)
Díky použití inteligentních konfigurátorů a asistentů výběru umožňuje nástroj TST bezchybnou konfiguraci bez detailních odborných znalostí a poskytuje tak i spolehlivou pomoc s výběrem switchů průmyslového ethernetu. Vybírat lze přímo z přehledu portfolia zadáním technických požadavků do filtrů nebo na základě typu aplikace. Integrované konfigurátory navíc pomohou při výběru vhodných modulů a jejich příslušenství. Díky tomu se zamezí chybám při procesu objednávání. Podívejte se rovnou na nástroj TST.
Jednoduchá výměna nebo rozšíření funkcí
Použijte C-PLUG k rychlému a snadnému přepínání zařízení v případě chyby díky automatickému ukládání konfiguračních dat – zvýšíte tak dostupnost i bezpečnost.
KEY-PLUG podporuje nejen funkci C-PLUG, ale také se používá k rozšíření nebo přidání doplňkových funkcí zařízení, například k umožnění softwarového rozšíření o vrstvu L3 (routování) pro SCALANCE XM-400 a SCALANCE XR-500. Stačí vložit PLUG do příslušných slotů v zařízení a povolit dané funkce.
Odborná podpora pro komunikační sítě
Profesionální služby pro průmyslové sítě. Prvotřídní síťové komponenty samy o sobě nebudou stačit k vytvoření prvotřídní průmyslové komunikační sítě. Důkladné porozumění návrhům sítí a jejich implementaci je přinejmenším stejně důležité. Naši certifikovaní partneři v oblasti řešení a odborníci společnosti Siemens vám poskytují profesionální pomoc při vývoji síťového řešení přizpůsobeného konkrétním požadavkům zákazníka.Podpora od návrhu po implementaci
Jak můžete zajistit, aby komunikační síť splňovala všechny současné i budoucí požadavky v průmyslu? Jak vytěžit maximum z potenciálu, který nabízejí nejmodernější sítě? Nejlepší způsob je pracovat se spolehlivým a kvalifikovaným partnerem, který disponuje letitými zkušenostmi v průmyslové automatizaci a při navrhování a implementaci komunikačních sítí. Se společností Siemens získáte lokální servis a podporu, konzultační služby v oblasti návrhu sítě, podporu s integrací a nasazením a také školení pro své zaměstnance. Pro zajištění spolehlivého provozu je nezbytné ověření a průzkum současného stavu a plánování změn přímo na místě. Důležitý je také správný výběr komponent před uvedením do provozu, ať už jde o switche nebo bezdrátová řešení. Rádi vám poskytneme podporu, kdykoliv ji budete potřebovat.
Máte dotaz k nasazení našich komponent pro průmyslovou komunikaci?
Pro více informací kontaktujte Vladimíra Ševčíka nebo Tomáše Skočila.
Průmyslová bezpečnost
Bezpečnostní informace
Pro zabezpečení výrobních závodů, výrobních linek a technologických strojů a zařízení proti kybernetickým hrozbám je nutné realizovat a průběžně udržovat komplexní koncepci průmyslového zabezpečení. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří významnou část tohoto konceptu.
Další informace o průmyslovém zabezpečení naleznete na siemens.com/industrial-security