Kompaktní switche SCALANCE X-000

5 a 8 portový SCALANCE X-000 kompaktní switch

Pro jednoduché síťové propojení strojů

SCALANCE X-000: Jednoduchý, prostorově úsporný, průmyslový switch -  ten správný kompaktní switch pro jednoduché síťové propojení menších strojů.

Vyberte si ten správný kompaktní spínač SCALANCE X-000 pro vaše potřeby

TIA Selection Tool

HM und SPS en Shoutbox
Hybrid Event, Dub 17 - Dub 21

Hannover Messe 2023

No time to wait, time to change.
Experience how industrial Digital Enterprises can be part of the solution for a smarter, more sustainable world. 

 

Get your free ticket now to be part of the Siemens experience at Hannover Messe, April 17th to 21st.
Onsite (Hall 9, stand D53) and online.

Přímo vyberte a objednejte přes Industry Mall

Produktová rodina

Kompaktní switche SCALANCE X-000 v detailu

Správný kompaktní ethernetový switch pro každý projekt: Naše switche SCALANCE X-000 mají 5 až 8 portů a jsou také vhodné pro datové přenosy v rozsahu až gigabitů.
 
X-000
XB-000
Počet portů (max.)
metalické / optické
5x RJ45
8x RJ45 / 2x SC
Teplotní rozsah
 -40 °C to +75 °C
-10 °C to +60 °C
Provedení / třída ochrany
Plastic housing / IP30
Plastový kryt / IP30
Přenosová rychlost
10/100 Mbit/s
10/100/1.000 Mbit/s
Konfigurovatelnost
nekonfigurovatelný
nekonfigurovatelný
Doplňující speciální 
funkcionality
EEC verze
vhodné i pro automatizaci budov
Industry Mall

Kompaktní switch v prostorově úsporném průmyslovém designu

Kompaktní switche SCALANCE X-000 jsou prostorově úsporné, základní úrovně pro zřizování malých sítí průmyslového Ethernetu. Mají 5x RJ45 porty a lze je integrovat do průmyslové sítě jako switche bez nutnosti konfigurace.

Typické použití

Jako kompaktní ethernetový switch podporuje SCALANCE X005 prostorově úspornou instalaci do rozvaděče na standardní DIN lištu, ale lze jej také namontovat přímo na stěnu. Díky svému robustnímu kovovému krytu se ideálně hodí pro použití v náročném průmyslovém prostředí, stejně jako v aplikacích pro dopravní a železniční systémy.

Video: SCALANCE X-000

Podívejte se na toto video a zjistěte, jak můžete flexibilně realizovat topologie průmyslové sítě pomocí kompaktních switchů SCALANCE X-000 – budete plně připraveni na flexibilní požadavky, které můžete v budoucnu očekávat od  síťového propojení od všech strojů schopných komunikace.

FastConnect – systém průmyslové kabeláže 

Strukturovaná kabeláž je základem průmyslového ethernetu a průmyslové sítě, musí splňovat mnohem vyšší požadavky než kabeláž v běžné kancelářské oblasti. Na instalaci kabelů v průmyslovém prostředí jsou kladeny vysoké nároky. Pro kompaktní switche SCALANCE XB-000 nabízí Siemens systém průmyslové kabeláže FastConnect, který splňuje všechny tyto požadavky: Montáž na místě – rychlá, snadná a bezchybná.

Najděte svůj kompaktní switch SCALANCE XB-000 v Industry Mallu

Vyberte a objednejte nyní

Malý, kompaktní a levný

Kompaktní switche SCALANCE XB-000 umožňují cenově výhodnou realizaci průmyslových sítí až s gigabitovým přenosem, např. pro kamerové systémy s vysokým rozlišením. Pomocí optických kabelů mohou dosáhnout přenos až na vzdálenost 26 km.

Typické použití

Kompaktní switche SCALANCE XB-000 v plastovém pouzdru jsou určeny pro použití v méně náročných průmyslových prostředích od -10°C do +60°C. Verze SCALANCE XB004-1, XB004-1LD a XB005 s napájením 24 V AC lze také použít pro aplikace, včetně automatizace budov a mnoho dalšího.

FastConnect – systém průmyslové 

Strukturovaná kabeláž je základem průmyslového ethernetu a průmyslové sítě, musí splňovat mnohem vyšší požadavky než kabeláž v běžné kancelářské oblasti. Na instalaci kabelů v průmyslovém prostředí jsou kladeny vysoké nároky. Pro kompaktní switche SCALANCE XB-000 nabízí Siemens systém průmyslové kabeláže FastConnect, který splňuje všechny tyto požadavky: Montáž na místě – rychlá, snadná a bezchybná

Najděte svůj kompaktní switch SCALANCE XB-000 v Industry Mallu

Vyberte a objednejte nyní

Bezpečnostní informace

Pro zabezpečení výrobních závodů, výrobních linek a technologických strojů a zařízení proti kybernetickým hrozbám je nutné realizovat a průběžně udržovat komplexní koncepci průmyslového zabezpečení. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří významnou část tohoto konceptu. 

 

Další informace o průmyslovém zabezpečení naleznete na siemens.com/industrial-security