Gigabitové switche řady SCALANCE X-200 

Gigabitový switch SCALANCE X-200

Vysoký výkon pro různé aplikace od úrovně výrobních strojů až po páteřní průmyslové sítě

Najděte řešení pro mnoho rozdílných průmyslových aplikací snadno a spolehlivě. Naše gigabitové switche řady SCALANCE X-200 vám nabízejí maximální možnou flexibilitu instalace. Díky robustnímu a kompaktnímu provedení s různými variacemi kombinací optických a metalických portů dokážou splnit široký rozsah  technických požadavků. 

Získejte startovací  balíček a vytvořte si gigabitovou síť rychle a za dostupnou cenu

Gigabitové sítě jsou předpokladem pro bezpečný sběr, agregaci, zpracování a přenos velkého objemu dat do cloudu. S naším zaváděcím balíčkem si můžete vytvořit gigabitovou síť za rozumnou cenu a pouze v několika málo krocích.

Vyberte si přímo podle svých potřeb a objednejte přes náš Industry Mall

Produktová řada

SCALANCE X-200: podrobné informace

Tyto switche jsou vhodné pro široké spektrum aplikací: produktová řada SCALANCE X-200 obsahuje pestrou nabídku výkonných ethernetových switchů v různých provedeních – od gigabitových switchů až po robustní switche vhodných pro procesní průmysl.

 

XC-200

XF-200BA

XP-200

XB-200

X-200IRT 

X-200IRT PRO

Charakteristika portů (max.)
metalické/optické

24x RJ45 /
2x ST nebo SC nebo SFP

4x LC, SC RJ nebo 2x ST

16x M12

13x RJ45 /
3x SC nebo ST

4x RJ45 / 4x SC RJ

4x RJ45 / 3x SC RJ 

Teplotní rozsah

 -40 °C až +70 °C

 -40 °C až +70 °C

 -40 °C až +70 °C

0 °C až +60 °C

 -25 °C až +60 °C

 -40 °C až +70 °C

Provedení/Třída krytí

Plastový kryt/IP20

Plastový kryt/IP20

Kovový kryt/IP65

Plastový kryt/IP20

Kovový kryt/IP30

Kovový kryt/IP65/67

Přenosová rychlost

10/100/1,000 Mbit/s
10 Gbit/s

10/100 Mbit/s

10/100/1,000 Mbit/s

10/100 Mbit/s

10/100 Mbit/s

10/100 Mbit/s

Softwarové pokrytí

konfigurovatelný, vrstva L2

konfigurovatelný, vrstva L2

konfigurovatelný, vrstva L2

konfigurovatelný, vrstva L2

konfigurovatelný, vrstva L2

konfigurovatelný, vrstva L2

Protokoly redundance

RSTP+, MRP, MRP-Interconnect

RSTP+, MRP, MRP-Interconnect

RSTP+, MRP, MRP-Interconnect

RSTP+, MRP, MRP-Interconnect

MRP

MRP

Speciální funkce

Provedení EEC s Conformal Coating, varianty s funkcí PoE, C-plug

Provedení ET 200SP, Conformal Coating, 

C-plug

Vhodné pro venkovní použití, schválení pro železniční aplikace,
varianty s funkcí PoE, C-plug

 

Aplikace v reálném čase díky PROFINET IRT

Vhodné pro venkovní použití, aplikace v reálném čase díky PROFINET IRT

Industry Mall

Síťový switch v mimořádně tenkém provedení

Gigabitové switche SCALANCE XC-200 nabízejí mnoho funkcí: virtuální sítě LAN (VLAN), redundantní mechanismy a podle volby nabízí kompletní diagnostiku PROFINET nebo Ethernet/IP v jednom zařízení.

Pomocí komponent podporující rychlý průmyslový Ethernet a gigabitových switchů lze vytvořit výkonné a spolehlivé průmyslové sítě – jak metalické tak i optické  - s možností vytvořit různé topologie. Pro aplikace, kde je nutné přenášet velké množství dat, např. v tunelech, páteřních sítí apod., jsou ideální volbou gigabitové switche SCALANCE XC-200G.

Příklady využití

Díky široké nabídce funkcí (např. rozšířený rozsah pracovních teplot od‐ 40 °C do +70 °C) a příslušným schválením pro použití i v železničních (traťových) aplikacích a prostředích s nebezpečím výbuchu (ATEX Zone 2, IECEx) naleznou gigabitové switche SCALANCE XC‐200G uplatnění v nejrůznějších oblastech – například ve výrobě strojů a strojních zařízení, automobilovém či potravinářském průmyslu. Dále mohou být nasazeny podél kolejových tratí, v tunelech s požadavkem na přenos obrazových dat z IP kamer nebo například v odvětví těžby a zpracování ropy a zemního plynu. Díky funkci Fiber Monitoring umožňují mj. monitorování stárnutí nebo kontaminace optických kabelů, čímž snižují riziko nahodilých odstávek.

Video: Gigabitový switch SCALANCE XC-200

Pro aplikace uvnitř i vně rozvaděče s vysokou přenosovou rychlostí: Podívejte se na video a objevte výhody našich gigabitových switchů SCALANCE XC-200G.

Najděte svůj SCALANCE XC-200 Gigabit switch v Industry Mall

Vyberte a objednejte nyní

Síťový switch v mimořádně mělkém provedení

Switche řady SCALANCE XF-200BA určené pro průmyslový ethernet mají stejné ultramělké provedení jako systém SIMATIC ET 200SP a flexibilní koncept bus adaptér modulů. Případnou záměnou těchto modulů možňují instalaci v rámci různých síťových topologií s využitím metalických kabelů nebo optických vláken. Switche SCALANCE XF-200 jsou rovněž k dispozici v mělkém provedení jako systém SIMATIC ET 200S. Dále nabízejí různé možnosti kombinace portů a přímé vývody kabelů.

Příklady využití

Díky ochraně plošných obvodů lakováním (Conformal Coating) a možnosti využití v teplotním rozmezí od -40 °C do +70 °C jsou tyto konfigurovatelné switche ideálním řešením pro automatizaci výrobního a procesního průmyslu, například v automobilovém průmyslu nebo v odvětví ropy a zemního plynu. 

SCALANCE XF-200BA v Industry Mall

Vyberte a objednejte nyní

Gigabitový switch pro náročná prostředí mimo rozvaděč

Gigabitové switche z produktové řady SCALANCE XP-200 se vyznačují velmi pevnou konstrukcí  v mělkém kovovém pouzdru a vysokou třídou krytí (IP65). Používají metalické porty s M12 konektory. Až čtyři gigabitové porty umožňují přenos i větších objemů dat. Napájení koncových zařízení, jako jsou například optické čtečky, RTLS brány apod., o celkovém výkonu 120 W může být prostřednictvím funkce Power over Ethernet (PoE). Podobně jako jiné konfigurovatelné switche vrstvy L2 nabízí SCALANCE XP-200 celou řadu funkcí: například virtuální LAN (VLAN) a redundantní mechanismy, které mohou být kompletně nastaveny pro PROFINET nebo EtherNet/IP. 

Příklady využití

Gigabitové switche SCALANCE XP-200 jsou vhodné k instalaci mimo rozvaděč ve venkovních i vnitřních prostředích. Zajišťují tak stabilní a spolehlivý provoz v nejrůznějších odvětvích – od automobilového a dopravního průmyslu přes potravinářství až po těžbu a zpracování ropy a zemního plynu.

Video: Gigabitový switch SCALANCE XP-200

Podívejte se na video a zjistěte, jak můžete s našimi gigabitovými switchi SCALANCE XP-200 zajistit spolehlivé přenosy dat typu mezi koncovými zařízeními, a to i v těch nejnáročnějších prostředích.

Najděte svůj SCALANCE XP-200 managed Gigabit switch v Industry Mall

Vyberte a objednejte nyní

Síťový switch s dalšími funkcemi pro omezené prostory – s možností volby  PROFINET a EtherNet/IP

Konfigurovatelné switche z produktové řady SCALANCE XB-200 šetří prostor a jsou k dostání v lehkém plastovém krytu vhodném pro použití v průmyslovém prostředí. Podporují volbu verze PROFINET a EtherNet/IP (možnost volitelného nastavení), a proto jsou zejména vhodné pro aplikace vyžadující komunikaci v reálném čase. 

Příklady využití

Díky konfiguraci VLAN umožňují switche SCALANCE XB-200 nastavení virtuálních sítí a mohou být nasazeny i v prostředích s nebezpečím výbuchu (IECEx/ATEX Zone 2/UL HazLoc).

Video: SCALANCE XB-200

Podívejte se na video a objevte naše univerzální průmyslové switche SCALANCE XB-200 s mnoha funkcemi pro každý návrh průmyslové sítě.

Najděte svůj SCALANCE XB-200 managed network switch v Industry Mall

Vyberte a objednejte nyní

Provoz v přesném reálném čase

Switch navržený speciálně pro aplikace pracující v přesném reálném čase: průmyslové switche SCALANCE X-200IRT jsou nabízeny v mimořádně kompaktním nebo mělkém provedení a snadno se nastavují.

Příklady využití

Ethernetové switche SCALANCE X-200IRT (Isochronous Real-Time) jsou nesmírně univerzální a lze je použít v aplikacích na úrovni strojů i v propojených jednotkách v prostředí PROFINET. Switche SCALANCE X-200IRT s integrovanou funkcí ASIC jsou vhodné například pro výkonné aplikace při řízení pohybu.

Najděte svůj SCALANCE X-200IRT Ethernet switch v Industry Mall

Vyberte a objednejte nyní

FastConnect – kabelový systém, který ví jak na to

Strukturovaná kabeláž je alfou a omegou průmyslové sítě různých průmyslových sběrnic a musí splňovat mnohem vyšší požadavky než kabelové zapojení v kanceláři. Na instalaci kabelů v průmyslovém prostředí jsou kladeny přísné nároky. Společně s gigabitovým switchem SCALANCE X-200 nabízí Siemens systém FastConnect, který všechny tyto požadavky splňuje: umožňuje totiž rychlou, snadnou a bezchybnou montáž přímo na místě.

PLUGY pro síťové komponenty

Snadná výměna zařízení bez potřeby speciálních znalostí: Uložte si konfigurační údaje komponent SCALANCE na vyjímatelná ukládací média C-PLUG, KEY-PLUG a SCALANCE CLP. Stačí příslušný plug vyjmout, vložit do nového zařízení, spustit a nové zařízení si stáhne firmwarovou verzi , následně konfiguraci a je připraveno k provozu! Paměťové medium KEY-PLUG obsahuje všechny funkce jako C-PLUG, a navíc nabízejí specifické funkce.

Switch pro průmyslový ethernet v procesním průmyslu

Objevte naši řadu spolehlivých switchů SCALANCE X-200 pro průmyslový ethernet, které splňují přísné požadavky procesního průmyslu.

Máte dotaz k nasazení našich komponent pro průmyslovou komunikaci?

Pro více informací kontaktujte Vladimíra Ševčíka nebo Tomáše Skočila.