SIMATIC Robot Integrator

Snadná cesta k průmyslovým robotům
Nové řešení SIMATIC Robot Integrator společnosti Siemens umožňuje zákazníkům díky svému univerzálnímu rozhraní rychle a snadno integrovat průmyslové roboty od nejrůznějších výrobců do svých systémů a zařízení. SIMATIC Robot Integrator tak výrobcům strojů otevírá nové možnosti napříč všemi oblastmi průmyslu.
Novinka: univerzální funkce pro rychlejší integraci průmyslových robotů
Díky řešení SIMATIC Robot Integrator je integrace průmyslových robotů ještě snazší. Nová funkce SIMATIC Robot Library totiž rozšiřuje své možnosti a zajišťuje jednotné propojení průmyslových robotů v konceptu TIA Portal bez ohledu na jejich výrobce. Zákazníci tak mohou do svých systémů integrovat jakéhokoli průmyslového robota v co nejkratším čase. Díky nové aplikaci SIMATIC Robot Library se mohou všichni výrobci průmyslových robotů začlenit do řešení Siemens SIMATIC pro oblast robotiky.SIMATIC Robot Integrator: jednoduchá integrace a programování robotů od nejrůznějších výrobců
Stále více odvětví využívá ve výrobě průmyslové roboty. K jejich integraci je však zapotřebí specifických znalostí a programovacích nástrojů, které nejsou vždy v rámci dané společnosti k dispozici.Navíc externí zdroje či outsourcing potřebných schopností či specialistů je jak časově, tak finančně náročný. Díky aplikaci SIMATIC Robot Integrator každý výrobce strojů získává snadný přístup k robotice. Jediné, co potřebuje, je zkušenost s TIA portálem. Ušetří tím významné náklady na inženýring. A v případě výměny robotů za model jiného výrobce, stačí jen vyměnit příslušnou knihovnu v prostředí TIA Portal.
Jak snadno a rychle využít výhod, které přináší průmyslové roboty?
SIMATIC Robot Integrator je již nyní dostupné řešení, které umožňuje rychlou integraci průmyslových robotů od všech výrobců bez potřeby externí asistence a speciálních znalostí. Navíc uživatelům šetří čas potřebný na inženýring a vylepšené ovládání usnadňuje výrobcům jejich provoz.Ke stažení: SIMATIC Robot Integrator
S integrací průmyslových robotů do konceptu TIA Portal můžete začít ihned. Jakmile nakonfigurujete robota, stáhněte si naše aplikační příklady. Ty díky svým připraveným funkcím umožňují okamžité ovládání robota. Operátorský panel Simatic HMI také nabízí oblíbené online programovací funkce pro inching, teach-in nebo vytváření cest pro roboty všech výrobců.

Naše čísla hovoří za vše
vyšší výkon strojů
ušetřeného času po počátečním naprogramování
naplněných lahviček za hodinu – o 350 víc než dřív
Aplikace SIMATIC Robot Integrator pomáhá snižovat složitost projektování a zprovozňování robotů. Zvyšuje se nejen účinnost strojních zařízení, ale i ziskovost.
SIMATIC Robot Integrator zvýšil efektivitu inženýringu kinematiky
Po plnicích a těsnicích systémech společnosti Zellwag Pharmtech AG je ve světě, především z oblasti farmaceutického a kosmetického průmyslu, vysoká poptávka. Proto si Zellwag vybral společnost Siemens pro zajištění efektivního inženýringu svých systémů. Hlavní roli v řešení hraje inženýrský koncept TIA Portal a technologické CPU (T-CPU) s řady SIMATIC S7-1500.Díky aplikaci jsme při programování první dávky lahviček ušetřili 30 % času.Ahmad Asraf, vedoucí automatizace, Zellwag Pharmtech AG
Připraveno k provozu bez potřeby odborného know-how
Průmyslové roboty potřebují svůj vlastní řídicí systém, na kterém běží jejich řídicí program. Proto je nutné je naprogramovat pomocí příslušného inženýrského nástroje a je potřeba, aby měly svůj vlastní operátorský HMI panel.
Díky připravenému řešení společnosti Siemens nemuseli ve firmě Zellwag průmyslové roboty prakticky vůbec programovat: „Při programování první dávky lahviček jsme ušetřili 30 % času. Nyní každé další balení, které do systému zadáme, je dvakrát rychleji zpracováno než před tím,“ řekl vedoucí automatizace Ahmad Asraf. Dnes firma naplní celkem 2.200 injekčních stříkaček za hodinu, což je o 350 kusů více než dřív.
Systém se ovládá přes dotykový HMI panel. Cílové souřadnice lze zadat a nakombinovat do cest pohybu robota přímo na panelu. "HMI panel od společnosti Siemens jsme použili beze změn, od začátku funguje bez sebemenšího problému,“ dodal Ahmad Asraf.
Vývoj nových funkcí stále pokračuje: „Nyní představujeme trhu svou vlastní knihovnu robotů v konceptu TIA Portal, což nám umožňuje ještě snazší integraci robotů,“ uvedl Tobias Fengel, marketingový ředitel pro elektroniku a robotiku společnosti Siemens.