Napájecí zdroje SITOP – zajistí 24 V napájení za každých podmínek
SITOP – The heart of automation®
Napájecí zdroje SITOP jsou po celém světě známé pro svou vysokou spolehlivost a schopnost zvládat náročné podmínky v síti. Naše kompletní řada spínaných zdrojů zajistí stejnosměrné napájení 24 V i v rozmezí dalších vstupních napětí. Jedinečné spektrum stejnosměrných záložních zdrojů DC UPS a přídavných modulů zabezpečí dodávky 24 V nejen před problémy v síti, ale i na straně DC. Zdroje SITOP nabízejí prvotřídní účinnost až 95 %. Navíc jejich výběr a objednání je rychlé a snadné. Navíc je možné využít možnosti komplexní podpory celého procesu projektování. Díky kompletnímu začlenění do Plně integrované automatizace (TIA) v prostředí TIA Portal prostřednictvím sítě PROFINET, napájecí zdroje SITOP představují jedinečnou možnost v oblasti projektování a diagnostiky. Jsou známy pro svou snadnou integraci, špičkovou účinnost a spolehlivost.
SITRAIN - školení pro automatizaci a pohony
V období omezení spojených s pandemií Covid-19 stále nabízíme naše školení. Lektor se s Vámi spojí přes MS-Teams a pokud nemáte vlastní HW a SW, tak Vám ho zapůjčíme na dobu trvání školení.
TOP vlastnosti napájecích zdrojů SITOP
Účinné dodávky napájecí elektrické energie jsou základním předpokladem pro spolehlivý provoz každého zařízení bez ohledu na průmyslové odvětví či konkrétní potřeby. Důležité výrobní procesy mohou být zachovány pouze v případě, že automatizační systém má k dispozici trvalé napájení potřebné kvality. Napájecí jednotky SITOP již několik let prokazují své schopnosti ve výrobním prostředí a zároveň nastavují nové standardy v oblasti integrace, účinnosti a spolehlivosti.Existuje dobrý důvod k úspěchu. Vlastně tři důvody
Špičková účinnost
Se zdroji SITOP začíná účinnost snadným výběrem přístroje pomocí nástroje TIA Selection Tool nebo projektovacími daty pro všechny standardní CAE systémy. Kompaktní a tepelně optimalizovaný design šetří instalační prostor. A při provozu šetří vysoká účinnost energii, zatímco SITOP PSU8600 zaznamenává energetické údaje ze všech výstupů pro řízení výkonu.
Špičková integrace
Díky kompletní integraci do konceptu Plně integrované automatizace (TIA) a vývojového prostředí TIA Portal je projektování se SITOP PSU8600 a UPS1600 mnohem snadnější a rychlejší a umožňuje optimální monitoring a ucelenou diagnostiku. Knihovna SITOP umožňuje také začlenit koncepty napájení 24 V přímo do řídicího systému SIMATIC PCS 7.
Špičková spolehlivost
Napájecí zdroje SITOP vám díky flexibilní a široké škále vstupního napětí, vynikajícím vlastnostem při zatížení a všem příslušným certifikacím zaručí dostupnost závodů a prevenci výpadků a zkratů v řídicím obvodu pomocí přídavných modulů. Může být nastaven i redundantní zdroj napájení.
Další informace
Zde si můžete stáhnout brožury, letáky a podklady pro objednávky spolu s dalšími informacemi o napájecích zdrojích SITOP. Před odkazy na podporu se dostanete ke konkrétním referencím o produktech SITOP, často kladeným dotazům (FAQ), manuálům, informacím o produktech a technickým údajům. Objevte naši řadu praktických služeb na jednom místě.Přečtěte si o úspěšných příkladech využití v praxi
Siemens zahájil své úspěšné působení v oblasti napájecích zdrojů před více než dvaceti lety. Produkty značky SITOP se během této doby osvědčily v celé řadě aplikací a prokázaly, že vysokou míru spolehlivosti, účinnosti a integrace lze trvale zaručit ve všech průmyslových odvětvích. Napájecí zdroje SITOP dokázaly, že si poradí se všemi aplikacemi.Kontakt
Využijte SITOP ve svůj prospěch
Portfolio napájecích produktů a řešení SITOP tvoří ucelenou a dokonale zkoordinovanou nabídku spolehlivých zdrojů napájení, které splňují rostoucí požadavky moderní doby. Řadu produktů SITOP zároveň neustále vylepšujeme, aby těmto požadavkům vyhovovaly i nadále. Nezůstávejte pozadu. Špičková integrace. Špičková účinnost. Špičková spolehlivost. To je SITOP.