Přídavné moduly SITOP – vyšší dostupnost systému a univerzální ochrana

Rozšiřující moduly pro vyšší dostupnost systému a kompletní všestrannou ochranu
Samotná kvalita napájecího zdroje nemůže zaručit nepřerušené napájení v rozvodech napětí 24 V. Provoz zařízení mohou zastavit výpadky dodávek elektrické energie, extrémní výkyvy síťového napětí nebo porucha připojeného zařízení. Díky tomu pak dochází k nemalým finančním nákladům. Proto potřebují procesy a zařízení, která jsou obecně důležitá pro podnikání společnosti, další ochranná opatření. Přídavné moduly SITOP chrání vaši výrobu před celou řadou možných rizik na primární i sekundární straně. Umožňují tak kompletní a flexibilní rozšíření napájecích jednotek SITOP pro zajištění kompletní a všestranné ochrany.
Rizika můžete ignorovat nebo můžete vsadit na jistotu.
Provoz zařízení mohou zastavit výpadky dodávek elektrické energie, extrémní výkyvy síťového napětí nebo porucha připojeného zařízení. Díky tomu dochází k nemalým finančním nákladům. I proto představuje produktová řada SITOP jedinečnou nabídku dokonale integrovatelných rozšiřujících modulů pro spolehlivou ochranu před řadou možných rizik na primární i sekundární straně napájení. Přídavné moduly SITOP umožňují flexibilní rozšíření napájecích zdrojů SITOP pro zajištění kompletní a všestranné ochrany.Chraňte se před …
Redundantní moduly SITOP zajistí ochranu před výpadky
Díky oddělení dvou napájecích zdrojů pomocí redundantního modulu SITOP nemá porucha jednoho ze zdrojů na dodávky stejnosměrného napětí 24 V žádný vliv. Redundantní moduly SITOP neustále monitorují napájecí jednotky. Redundantní moduly SITOP PSE202U také vyšlou signál přes signální kontakt pro další vyhodnocení v řídicím systému nebo počítači.
Redundantní uspořádání pro větší spolehlivost
Dva napájecí zdroje mohou být propojeny pomocí redundantního modulu SITOP a zajistit tak větší odolnost v případě poruchy. Když jeden ze zdrojů přestane fungovat, ten druhý převezme funkci napájení automaticky. Tímto způsobem dokáží přístroje SITOP ochránit dodávky energie i za nestabilních podmínek.
Nestačí jen napájecí jednotky přepínat paralelně. V případě poruchy na sekundární straně, která způsobí zkrat na přívodu napětí 24 V, může neporušený zdroj dodávat energii i do zkratovaného obvodu a přerušit vlastní napájení 24 V. Díky oddělení nemá zkrat na neporušený napájecí zdroj žádný vliv a dodávky energie plynule pokračují dál.
Redundantní moduly SITOP vám přináší několik výhod
- Vysoce bezpečné dodávky v rozvodných sítích 24 V DC díky redundantnímu uspořádání
- Spolehlivé dodávky i v případě poruchy jednoho zdroje – i při zkratu vadného zdroje
- Kompaktní redundantní moduly pro napájecí zdroje s výstupním proudem až 40 A
- Redundantní modul 24 V DC/NEC Class 2 omezený na výkon 100 W
- Modul SITOP PSE202U s diagnostickými signály pomocí LED diod a signálních kontaktů
- Nastavitelný limit přepínání pro LED diody a signální kontakty s modulem
SITOP PSE2020 U
Selektivita a rychlá lokalizace závady v zátěžových obvodech 24 V DC se selektivními moduly SITOP
V moderní výrobě strojů a zařízení jsou všechna zařízení o napětí 24 V DC, např. robustní elektromechanické spotřebiče či vysoce citlivá elektronika, napájena z jednoho společného stabilizovaného spínaného zdroje napájení. Aby závada jednoho spotřebiče nezastavila chod celého zařízení, je napájecí obvod 24 V DC rozdělen na samostatné odbočky a je chránen selektivně.
Selektivní monitorování zátěžových obvodů 24 V DC místo ochrany pomocí miniaturních jističů
Selektivní a diagnostické moduly SITOP jsou optimálním řešením při rozšíření napájecích zdrojů 24 V DC. Distribuují a monitorují zátěžový proud v několika obvodech. Dokáží spolehlivě rozpoznat přetížení a zkrat v obvodu.
Selektivní moduly SITOP jsou určeny speciálně pro spínané napájecí zdroje. Umožňují krátké proudové špičky a spínají delší přetížení mimo obvod, i v dlouhých tenkých kabelech a v případě probíjení, kdy je proud omezen vysokou rezistencí. V takovém případě se jističe buď nesepnou nebo se sepnou příliš pozdě, a to i když by napájecí zdroj mohl proud dodat.
Selektivní modul spolehlivě odpojí vadný zátěžový obvod a dodávky do ostatních připojených spotřebičů pokračují bez přerušení, což zabrání kompletnímu zastavení chodu celého zařízení. Dotčený zátěžový obvod je označen LED diodou. Provedení s jednokanálovou signalizací umožňuje i vzdálenou specifickou lokalizaci závady.
Výhody díky selektivním modulům SITOP
- Snadná konfigurace díky individuálnímu nastavení maximálního proudu každého kanálu pomocí potenciometru
- Dvě možnosti pro vzdálenou diagnostiku - společný signální kontakt nebo jednokanálová signalizace
- Vyhodnocení prostřednictvím bezplatných funkčních bloků SIMATIC S7 (S7-1500/1200/300/400) pro moduly s jednokanálovou signalizací
- Knihovna pro vizualizaci v prostředí SIMATIC PCS 7
- LED diody pro rychlou lokalizaci chyb
- Možnost vzdáleného resetování z centrálního umístění
- Snadné zprovoznění pomocí manuálního zapnutí/vypnutí (on/off) kanálů resetovacím tlačítkem
- Body pro měření napětí pro výstupní proud (1 V = 1 A), není třeba oddělení obvodů
- Zpoždění sekvenčního spojení jednotlivých zátěžových obvodů 24 V DC snižuje celkový rozběhový proud
- Uzavíratelný transparentní kryt chrání před nesprávným nastavením vypínacího proudu a sekvenčním zpožděním
Překonejte krátkodobé výpadky napájení díky vyrovnávacím modulům SITOP
V citlivých oblastech výroby mohou krátkodobé výpadky dodávek energie způsobit časové i finanční ztráty, a to i když trvají jen zlomek sekundy. Vyrovnávací moduly SITOP spolejlivě zajistí záložní napájení až po dobu 10 sekund, a tím i spolehlivý a nepřerušený provoz.
Překonejte výpadky napájení po dobu několika sekund
Výpadky napájení trvají obvykle jen zlomek sekundy, mohou ale způsobit časové a finanční ztráty. Díky elektrolytickým kondenzátorům jsou vyrovnávací moduly schopny v kombinaci s modulárními napájecími jednotkami SITOP překlenout krátkodobý pokles dodávek energie.
Záložní napájení může být zajištěno až na dobu 10 sekund v závislosti na nabíjecím proudu a počtu vyrovnávacích modulů.
Výhody, které přináší vyrovnávací moduly SITOP
- Cenově výhodná ochrana před výpadky energie až na dobu 10 sekund
- Podpora napájecí jednotky při dočasném nárůstu poptávky po energii
- Vysoký zátěžový proud až 40 A
- S napájecí jednotkou jsou propojeny pouze dvěma kabely
A pro překlenutí delších výpadků napájení …
Spolehlivé snížení zapínacích proudů s omezovači zapínacích proudů SITOP
Vysoké zapínací proudy od startujících motorů, transformátorů, měničů a dalšího vybavení mohou vést ke spuštění ochranných zařízení, zvýšit opotřebení nebo dokonce poškodit citlivé komponenty. V takovém případě jsou omezovače zapínacího proudu SITOP schopny zajistit ochranu napájení a všech připojených zařízení.
Výhody s omezovači zapínacího proudu SITOP
- Maximální životnost komponent citlivých na proud, např. relé, díky menšímu zapínacímu proudu
- Prostorově úsporné díky šířce pouhých 18 mm
- Vhodné pro moduly LOGO! a podružné rozvaděče díky stupňovitému profilu
- Flexibilní instalace na DIN lištu, na stěnu nebo v jiných umístěních
- Maximální konfigurace zařízení
- Flexibilní aplikační možnosti díky širokému rozsahu provozních teplot od -40° C do +70° C