Znalostní báze SITOP

Odborné tipy a návody k napájecím zdrojům SITOP. Využijte naše odborné znalosti a zkušenosti se 24 V spínanými napájecími zdroji.
Jednoduchá cesta k optimalizovaným ovládacím panelům
Ovládací panely | Integrované ovládací panely (ICPs)

Jednoduchá cesta k optimalizovaným ovládacím panelům

S integrovaným ovládacím panelem (Integrated Control Panels – ICPs) od společnosti Siemens můžete snadno optimalizovat všechny vlastnosti ovládacích panelů pro zařízení a průmyslové systémy a ušetřit čas i peníze. Naše řešení pro ovládací panely zahrnují vše od přípravy a konfigurace až po návrh, sestrojení, servis a podporu.

Návody – využívejte SITOP na maximum

Video návody k napájecím zdrojům SITOP s OPC UA

Naše systémy napájecích zdrojů SITOP PSU8600 a SITOP UPS1600 mohou komunikovat také s využitím platformově nezávislého standardu OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture). Díky pokročilým technickým vlastnostem neslouží napájecí zdroje SITOP pouze uživatelům sítě PROFINET. Datový modul OPC UA také umožňuje přístup ke všem parametrizačním funkcím a diagnostickým a provozním informacím PSU8600 a UPS1600.

  • Preventivní údržba podle doporučení OEM
  • Vyškolený personál ve vaší lokalitě
  • Vyšší životnost a spolehlivost strojů

Video návody k selektivnímu modulu SITOP PSE200U

Technologie průmyslové automatizace vyžaduje stálé a spolehlivé napájení 24 V. V případě zkratu nebo dočasného přetížení se však spínané napájecí zdroje vypnou nebo alespoň omezí výstupní proud. V důsledku toho jsou všechny články v řídicím obvodu nedostatečně napájeny, což má za následek výpadek zařízení a přerušení provozu.

Se selektivním modulem SITOP200U můžete odstávkám snadno a efektivně zabránit. Modul distribuuje zátěžový proud do několika zátěžových obvodů 24 V a spolehlivě je monitoruje z hlediska přetížení a zkratu. Zjistěte, jak můžete využít elektronické monitorování.

Video návody k napájecím zdrojům SITOP v nástroji TIA Selection Tool

Každá automatizační úloha vyžaduje napájení.  Správná konstrukce napájecího zdroje zajišťuje energetickou účinnost i optimální výkon. Pomocí nástroje TIA Selection Tool můžete snadno vybírat, konfigurovat a objednávat napájecí jednotky SITOP. Dále umožňuje zobrazení všech automatizačních produktů s příkonem 24 V a jejich jednoduché propojení s napájecími zdroji SITOP. Podívejte se, jak postředí TIA Selection Tool vypadá z pohledu uživatele.

Tipy pro vás