LOGO!Power

Základní napájecí zdroje LOGO! Power – ploché napájecí zdroje pro rozvodné desky
Malý. Chytrý. To je LOGO!Power - čtvrtá generace světově osvědčených miniaturních napájecích jednotek s plochým stupňovitým designem. Stejně jako modul LOGO!8 nabízí vysoký výkon na malém prostoru. Komplexní funkce včetně flexibilních možností instalace, monitorování proudu a vysoká energetická účinnost umožňují univerzální použití v aplikacích s napájením 5 V, 12 V, 15 V a 24 V.
Inteligentní. Chytrý. LOGO!Power.
Čtvrtá generace miniaturních napájecích zdrojů pro moduly LOGO!8 a další aplikace se používá v oblasti průmyslové automatizace i automatizace budov po celém světě. Nabízí ještě větší výkon na mnohem menším prostoru. Šířka každé verze byla zmenšena o modulární šířku 18 mm. Nová řada napájecích zdrojů LOGO!Power navíc obsahuje širokou paletu dalších funkcí, například flexibilní možnosti instalace, monitorování proudu, vyšší energetickou účinnost a větší rozsah provozních teplot.Miniaturní napájecí zdroje pro proudy až do velikosti 4 A, ...
... například pro řízení osvětlení a topení nebo kontrolu přístupu v technologických aplikacích budov nebo pro balicí a obráběcí stroje, dopravníkové pásy či třídicí systémy
Účinný provoz garantuje prvotřídní účinnost miniaturních napájecích zdrojů v celém spektru zatížení a nízké ztráty výkonu během doby nečinnosti. Univerzální využití umožňuje široké rozmezí vstupních napětí pro jednofázové sítě a připojení k rozvodům stejnosměrného proudu, široký rozsah provozních teplot, komplexní certifikace a rezerva výkonu při přepínání kapacitních zátěží.
Spolehlivé napájecí zdroje s plochým, stupňovitým pouzdrem lze flexibilně začlenit do široké škály aplikací, například v rozvodných deskách. Optimální pár tvoří v kombinaci s inteligentní bránou pro průmyslový internet věcí (IoT) SIMATIC IOT2000.
Pro zvýšení dostupnosti lze napájecí jednotky LOGO!Power kombinovat s moduly typu UPS se stejnosměrným výstupem, redundantními a selektivními moduly.
Jako stabilizátory pro napájecí zdroje SITOP snižují omezovače LOGO! ICL230 spolehlivě nárazové proudy, způsobené například usměrňovacím obvodem na straně vstupu s kapacitním nabíjením, stejně jako v případě napájecích zdrojů řízených impulzy. Omezovač nárazového proudu může také významně prodloužit životnost připojených zátěží.
Zjistěte více informací: