Nová generace špičkových průmyslových počítačů SIMATIC pro digitální svět
Nejmodernější průmyslové počítače SIMATIC vám vždy zaručí systémový výkon, jaký potřebujete, i pro ty nejnáročnější aplikace. Pokud se vaše potřeby změní, lze je rychle a flexibilně rozšířit. Díky důmyslnému průmyslovému designu, integrované diagnostice a signalizačním funkcím jsou odolné vůči poruchám a jsou nenáročné na údržbu. Nové průmyslové počítače jsou samozřejmě vzájemně kompatibilní se svými předchůdci a lze je bezproblémově začlenit do stávajících zařízení jak v řídicí místnosti, tak u stroje.Stvořen pro dokonalost - zajistí maximální výkon pro ty nejnáročnější úlohy
Digitalizace průmyslu zásadním způsobem mění požadavky, procesy a způsoby práce. Tempo se neustále zvyšuje. Objemy dat rostou obrovskou rychlostí. A narůstá i jejich komplexita. Nové špičkové průmyslové počítače SIMATIC jsou určeny přesně pro tyto úlohy. Nabízejí prvotřídní výkon a mimořádně rychlou reakci systému. Nejmodernější průmyslové počítače SIMATIC obsahují výkonnou technologii, aby dokázaly rychle zpracovat a ukládat velké objemy dat, např. na testovacích stanicích, při náročných vizualizačních úlohách nebo při zpracování obrazových dat. Jsou osazeny procesory Intel osmé generace a rychlou UHD grafikou, nabízejí vnitřní paměť typu DDR4 o velikosti 64 GB, disk M.2 NVMe SSD, tři rozhraní pro gigabitový Ethernet a bezpočet ultramoderních rozhraní. Navíc nabízejí možnost předinstalace operačního systému Windows 10 Enterprise 2016 LTSB nebo Windows Server 2016. Všechny komponenty jsou optimálně sladěny pro použití při datově náročných procesech.
Počítače řady E mají až o 100 procent lepší výkon než jejich předchůdci, bez ohledu na konfiguraci.
Maximálně flexibilní
Požadavky na vhodné průmyslové počítače jsou stejně různorodé jako aplikace a koncepce strojů a zařízení, kde se používají. Jednotlivé požadavky, aplikace i koncepce se navíc mění i s postupem času. I proto je nová řada průmyslových PC SIMATIC navržena pro dosažení maximální flexibility. Nabízí vysokou míru individuálního nastavení, škálovatelnost a rozšiřitelnost. Dokládá to i volba typu přístroje. Nové průmyslové počítače můžete instalovat v řídicí místnosti, v rozvaděči nebo přímo u stroje. Vždy máte k dispozici to pravé zařízení pro jakoukoli aplikaci. Můžete si zvolit stojanové (Rack) nebo skříňové (Box) provedení, nebo panelové PC. Všechny verze lze díky široké škále rozhraní a slotů individuálně nakonfigurovat a dle potřeby rozšiřovat. Přídavná grafická deska pro PCIe umožní například monitorování až se šesti monitory.
Nová zařízení jsou díky své konstrukci kompatibilní s předchozími verzemi. To usnadňuje integraci do stávajících strojních koncepcí a bezproblémové využití ve stávajících zařízeních.
Stvořen pro nejnáročnější požadavky
Individuální pro každou instalaci
Navržen pro průmysl - spolehlivý bez kompromisů
Výběrem špičkových průmyslových počítačů SIMATIC volíte prvotřídní kvalitu, dostupnost a jistotu plánování i v těch nejnáročnějších průmyslových podmínkách. Průmyslové počítače SIMATIC jsou vyvinuty a vytvořeny speciálně pro náročné a přísné požadavky v průmyslu.Zažijte dokonalou kvalitu
Nikdy neděláme žádné kompromisy - ani ve vývoji, návrhu, výběru a výrobě komponent, ani v kvalitě produktu. Proto špičkové průmyslové počítače SIMATIC vyvíjíme a vyrábíme v Německu v souladu s nejpřísnějšími standardy kvality. Jsou vyráběny při stálé teplotě a vlhkosti vzduchu v klimatizovaných výrobních halách. Naše vlastní zkušební laboratoře a speciální zkušební postupy zajišťují splnění všech technických specifikací a dokonalé fungování všech Siemens zařízení v nepřetržitém provozu.
Za neporušenou přepravu do místa určení ručí maximální kvalita balení a přísné dodržování dopravních předpisů.
Dostupnost systému pro nepřetržitý provoz
Stroje a zařízení musí fungovat spolehlivě i v těch nejnáročnějších podmínkách. Výběrem špičkových průmyslových počítačů SIMATIC volíte spolehlivost na prvním místě. Nová řada s novým speciálně odolným designem je navržena pro spolehlivý a nepřetržitý provoz v průmyslovém prostředí, při okolních teplotách od -20 °C do +50 °C. Zárukou vysoké dostupnosti systému je nejen robustní konstrukce, ochrana proti prachu, elektromagnetická kompatibilita a vysoká odolnost proti rázu a vibracím, ale i redundantní zdroj napájení.
Pro bezpečnou a pohodlnou vzdálenou diagnostiku a údržbu mají nové průmyslové počítače SIMATIC integrovanou technologii Intel AMT. Rychlou systémovou diagnostiku všech zařízení dále usnadňují stavové LED diody a předinstalovaný diagnostický software DiagBase.
Navržen pro věčnost - dostupnost dodávek po více než jedno desetiletí
Nejmodernější průmyslové počítače SIMATIC vám nabízí vysokou míru jistoty plánování bez ohledu na to, zda jsou určeny pro každodenní provoz, rozšíření nebo nové koncepce zařízení. V rámci této produktové řady Siemens nabízí dostupnost dodávek po dobu pěti až šesti let od uvedení na trh. Dále nabízí servis v rámci oprav a dodávek náhradních dílů po dalších pět až šest let. To znamená, že můžete počítat s dlouhodobou dostupností po dobu až 11 let.
Zůstaňte v obraze
Vývoj špičkových průmyslových počítačů SIMATIC je nepřetržitý, aby zákazníci měli vždy k dispozici to nejlepší vybavení pro digitální svět dneška i v budoucnu. Zde získáte aktuální informace o nových produktech, zajímavých aplikacích, technických článcích, akcích a mnohem více.Výběr a objednávání
Nejmodernější průmyslové počítače SIMATIC - navrženy pro digitální svět
Špičkové průmyslové počítače SIMATIC jsou skvělou volbou pro náročné aplikace v digitální továrně a výrobě. Siemens Industry Mall nabízí možnost konfigurace všech zařízení ve všech provedeních: SIMATIC IPC647E, SIMATIC IPC847E (Rack), SIMATIC IPC627E (Box) nebo SIMATIC IPC677E (panelové PC).