Tabletový počítač SIMATIC ITP1000

Tabletový počítač vám zajistí maximální mobilní výkon pro každý den
Odolný tabletový počítač SIMATIC ITP1000 je velice flexibilní. Díky dlouhé životnosti baterie je tablet vhodný pro celodenní použití napříč celým průmyslovým prostředím.
Výkonný 10.1" průmyslový tabletový počítač obsahuje procesor Intel Core i5 Skylake pro výpočetní aplikace v průmyslu vyžadující špičkový grafický výkon s vnitřní pamětí o velikosti až 16 GB. Má proto dostatek síly i pro případné budoucí požadavky. Operační systémy Microsoft Windows 7 a Microsoft Windows 10 nabízejí nejen optimální integraci do stávajících IT systémů, ale i absolutní spolehlivost díky podpoře TPM2.0.
Průmyslový tablet SIMATIC dokáže díky začleněným rozhraním ideálně propojit nejnovější technologie se zavedenými systémy. Bezdrátová komunikace probíhá přes síť WLAN a Bluetooth. Kromě toho lze počítač připojit k podnikové nebo výrobní síti přes jednogigabitové LAN rozhraní. Možnosti připojení nových i stávajících zařízení a systémů nabízejí i další rozhraní (2 x USB, 1 x USB typ C, 1 x otvor pro SD kartu, 1 x sériové připojení, 1 x mini DP).
SIMATIC ITP1000 se vyznačuje vysokou mechanickou i elektrickou odolností. Je testován na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a certifikován podle testu bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility MIL-STD-810G. To znamená, že dokáže bez poškození odolat i pádu z výšky dvou metrů a je tedy ideálně vhodný i pro ta nejnáročnější výrobní prostředí. Jednotlivé komponenty mají dlouhou životnost a dostupnost. Společnost Siemens vyrábí průmyslové tabletové počítače v Německu na základě více než dvacetiletých zkušeností s vývojem průmyslových počítačů.
Dlouhodobá ochrana vašich investic je zaručena, jelikož zařízení zůstávají kompatibilní po celou dobu životnosti. V případě zastavení výroby produktu navíc Siemens garantuje možnost provádění oprav a dostupnost náhradních dílů po dobu pěti let.
Získáte nejen zařízení přizpůsobené pro využití v průmyslu, ale i prvek, který můžete snadno začlenit jako integrovaný komponent portfolia průmyslových počítačů do průmyslového prostředí vašeho provozu. Tabletový počítač ITP1000 je k dispozici jako kompletní systémový balíček, který obsahuje provozní verze vizualizačního softwaru Siemens SIMATIC WinCC (TIA Portal), a je tak ideálním a cenově zajímavým řešením pro vizualizaci vašeho zařízení
Každý tabletový počítač ITP1000 si můžete individuálně nakonfigurovat přesně pro funkce, které potřebujete. Svůj průmyslový tabletový počítač si můžete nakonfigurovat dle vlastních požadavků od rozsahu vnitřní paměti a kapacity pevného disku, až po specifické funkce, jako je kamera, čtečka RFID nebo skener čárových kódů.

S robustním tabletovým počítačem ITP1000 vhodným pro použití v průmyslu se můžete zlehka pohybovat po celém výrobním prostoru, například i v kovovýrobě. Data pro kontrolu kvality jsou získávána přímo z komponentů v reálném čase.
Až 8216 různých komponent pro automobilový průmysl
160 zaměstnanců závodu v Saarbrückenu
Stoprocentní kvalita obráběných komponent