SIRIUS ACT – Performance in Action
Výkonné stroje a zařízení potřebují také robustní ovládání. SIRIUS ACT představuje jedinečné portfolio tlačítek, signálek a přepínačů v elegantním designu. Nová řada tlačítek, v robustním provedení signálek a přepínačů z kovu a prvotřídního plastu přináší chytré funkce a spolu s komunikací zajistí spolehlivé ovládání vašich nejdůležitějších provozních činností.
Evoluce v oblasti signalizace – objevte řadu SIRIUS ACT
Portfolio přístrojů SIRIUS ACT
Stručný přehled
Produktová řada SIRIUS ACT představuje modulární systém tlačítek, přepínačů a signálek určených k montáži do držáku pro upevnění elektrických modulů. Jednotlivé přístroje lze flexibilně konfigurovat podle požadavků zákazníka a vybavit rozsáhlým příslušenstvím. Pro běžné aplikace jsou v nabídce kompletní přístroje.Široký sortiment
- Tlačítka
- Prosvětlená tlačítka
- Hřibová tlačítka
- Hřibová tlačítka nouzového zastavení
- Dvojitá tlačítka
- Senzorové tlačítko
- Tlačítka s prodlouženým zdvihem
Výhody:
- Robustní a odolné přístroje se stupněm krytí IP69K (včetně IP66, IP67, IP69) pro náročné provozní podmínky
- Vysoká odolnost vůči působení olejů, agresivních výparů a roztoků
- Schvalovací značky a certifikáty pro specifické použití
- Čtyři designové řady v kovovém a plastovém provedení
- Snadná obsluha díky vylepšeným haptickým vlastnostem a prosvětlení
- Rychlá a snadná instalace díky aretačnímu mechanismu držáku
- Odolnost proti pootočení díky patentovanému designu držáku
- Indikační šipky na ovladači a držáku a sloty držáku pro spolehlivé sestavení přístroje a jeho montáž
- Bez nutnosti speciálního nářadí
- Komunikační možnosti: AS-i, IO-Link nebo PROFINET/PROFIsafe
- Snadná integrace pomocí platformy TIA Portal
- Bezpečnostní připojení hřibových tlačítek nouzového zastavení s protokolem ASIsafe nebo Profisafe
- Intuitivní konfigurátor v češtině pro výběr a objednání s vyobrazením produktů, individuální popisy, export kusovníku a dokumentace
Široké portfolio
- Otočné spínače
- Klíčové spínače
- ID klíčové spínače
- Kolébkové spínače
- Křížové spínače
- Potenciometry
Pros:
- Robustní přístroje s dlouhou životností odolávají také náročným provozním podmínkám díky krytí IP69K (včetně IP66, IP67, IP69), s výjimkou ID klíčových spínačů: IP65
- Vysoká odolnost vůči působení olejů, agresivních výparů a leptavých roztoků
- Schvalovací značky a certifikáty pro specifické použití
- Čtyři designové řady v kovovém a plastovém provedení
- Snadná obsluha díky vylepšeným haptickým vlastnostem a prosvětlení
- Rychlá a snadná instalace díky aretačnímu mechanismu držáku
- Odolnost proti pootočení díky patentovanému designu držáku
- Indikační šipky na ovladači a držáku a sloty držáku pro spolehlivé sestavení přístroje a jeho montáž
- Bez nutnosti speciálního nářadí
- Komunikační možnosti: AS-i, IO-Link nebo PROFINET/PROFIsafe
- Snadná integrace pomocí platformy TIA Portal
- Bezpečnostní připojení hřibových tlačítek nouzového zastavení s protokolem ASIsafe nebo Profisafe
- Intuitivní konfigurátor v češtině pro výběr a objednání s vyobrazením produktů, individuální popisy, export kusovníku a dokumentace
- Klíčové spínače s různými typy zámků (RONIS, BKS, CES, IKON)
- Elektronické ID klíčové spínače pro individuální správu přístupu a jednoznačnou identifikaci uživatelů
Přehled nejdůležitějších vlastností spínačů
ID klíčové spínače se používají místo běžných klíčových spínačů v průmyslových zařízeních, kde je nezbytné zajistit bezpečný provoz a zabezpečit několik úrovní přístupu.
Spínače a klíče nejsou spojeny mechanicky, ale jsou propojeny bezdrátově pomocí tagu zabudovaného do ID klíče, který následně načte vyhodnocovací jednotka spínače. ID klíče a spínače mají plastový kryt a jejich působení je bezdotykové. Tímto způsobem je chráněna elektronika spínačů před vnějšími vlivy, jako jsou nečistoty nebo voda.
Další výhodou oproti běžným klíčům je vzdálená modifikace úrovně oprávnění. Po dodání zařízení uživateli je možné do sestavy snadno přidávat nové klíče pomocí jejich individuálního čísla a bez ohledu na umístění provozovaného zařízení. V případě ztráty je možné ID klíč jednoduše zablokovat a vyměnit. Navíc lze provádět řadu různých vyhodnocení.
- Individuální správa oprávnění pro skupiny osob nebo jednotlivce
- Jednoznačná identifikace uživatele
- Bezpečnější provoz strojního zařízení
- Stupeň krytí: IP65
- Barvou odlišené klíče (RFID čip) pro každou úroveň přístupu
- Neomezený výběr a kombinace úrovní přístupu, bílý klíč může být parametrován přes IO-Link podle specifických zákaznických požadavků
- Snadné začlenění do zařízení prostřednictvím TIA Portal (Port Configuration Tool)
Široké portfolio
- Světelné signálky
- Akustické signálky
- Robustní a odolné přístroje i v náročných podmínkách díky krytí IP69K (včetně IP66, IP67, IP69), s výjimkou akustických signálek: IP40
- Vysoká odolnost vůči působení médií, např. olejů, agresivních výparů a žíravých roztoků
- Vysoká odolnost vůči působení olejů, agresivních výparů a leptavých roztoků
- Schvalovací značky a certifikáty pro specifické použití
- Čtyři designové řady v kovovém a plastovém provedení
- Snadná obsluha díky vylepšeným haptickým vlastnostem a prosvětlení
- Rychlá a snadná instalace díky aretačnímu mechanismu držáku
- Odolnost proti pootočení díky patentovanému designu držáku
- Indikační šipky na ovladači a držáku a sloty držáku pro spolehlivé sestavení přístroje a jeho montáž
- Bez nutnosti speciálního nářadí
- Komunikační možnosti: AS-i, IO-Link nebo PROFINET/PROFIsafe
- Snadná integrace pomocí platformy TIA Portal
- Intuitivní konfigurátor v češtině pro výběr a objednání s vyobrazením produktů, individuální popisy, export kusovníku a dokumentace
Provedení signálek
Jednobarevné:
Rozsah napětí: 24 V AC/DC, 110 V AC, 230 V AC, 6 - 24 V AC/DC, 24 - 240 V AC/DC
Kompaktní a/nebo kompletní jednotky podle rozsahu napětí
Tříbarevné (semafor):
Rozsah napětí: 6 - 24 V AC/DC, 110 V AC, 230 V AC
Kompaktní provedení. Dva samostatné vstupy slouží k výběru jedné ze tří barev. Napájením jednoho vstupu se zvolí buď červená, nebo zelená barva. Napájením obou vstupů zároveň vznikne barva žlutá.
Maximální flexibilita díky různým komunikačním protokolům
Komunikace je jednou ze silných stránek celé produktové řady SIRIUS ACT. Kromě tradičního šroubového a pružinového připojení lze jednotlivé ovládací a signalizační přístroje v rozvaděči nebo ovládacím panelu připojit přímo k PROFINETu, popř. na strojním zařízení k rozhraní IO-Link nebo AS-Interface.
Různé komunikační možnosti tak umožňují realizovat jednoduché sestavy ovládacích a signalizačních přístrojů, dotykových obrazovek a průmyslových počítačů. Můžete vytvářet rovněž komplexní operátorská pracoviště, aniž byste instalovali větší kabelové svazky, přitom ušetříte čas i výdaje související s projekční činností.
Začlenění do platformy TIA Portal s vyobrazením jednotlivých přístrojů přináší jednodušší porovnání se skutečně použitým hardwarem, což usnadňuje a urychluje celkovou konfiguraci hardwaru. Mezi další výhody patří jednotná správa dat, úspora času vzhledem k intuitivní konfiguraci hardwaru a kratší prostoje díky rychlejší diagnostice poruch. Funkce Option handling (zejména v konfiguraci s protokolem PROFINET) dovoluje návrh a individuální přizpůsobení aktuálním provozním požadavkům také za provozu.
Nové připojení přístrojů SIRIUS ACT s protokolem PROFINET/PROFIsafe
Rychlá a snadná instalace pomocí plochého vícežilového kabelu bez potřeby speciálního nářadí ušetří spoustu práce při zapojování a pokládce kabelů.
- Méně kabelů a zdrojů chyb při instalaci a zprovoznění
- Vysoká flexibilita v případě změn díky modulárnímu zásuvnému designu
- Rozsáhlé možnosti diagnostiky a parametrizace díky začlenění do platformy TIA Portal
- Safety Integrated: nouzové zastavení prostřednictvím PROFIsafe
Použití elektrických zařízení v prostředí s výbušným prachem a výbušnými plyny
Tlačítka a signálky řady SIRIUS ACT jsou vhodné pro použití v jiskrově bezpečných obvodech v souladu s požadavky IEC 60079-11:2011, čl. 5.7, Jednoduchá zařízení. U prosvětlených provedení přístrojů řady SIRIUS ACT je nezbytné použít jiskrově bezpečné svítivé diody (moduly LED) s certifikací ATEX.
Jiskrově bezpečné moduly LED (s certifikací ATEX) pro výbušná prostředí, ll2G Ex ¡b llc T4 Gb
Moduly LED typu 3SU1401-*BB*0-*AA2 jsou schváleny v souladu s normou IEC EN 60079-11:2012 (Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“) a mohou být použity ve výbušných prostředích, zóna 1 a 2. Splňují požadavky na ochranu úrovně „ib“. Mohou být použity pouze ve spojení s tlačítkem nebo signálkou 3SU1, ve skříňce nebo v rozvaděči. Standardní moduly LED (bez certifikace ATEX) nesmí být v jiskrově bezpečných obvodech použity.
Dodržujte tyto technické specifikace:
Konfigurátor SIRIUS ACT vám přináší celou řadu výhod. Můžete individuálně sestavovat zákaznické ovládací skříňky nebo popisovat štítky podle vašich specifických požadavků, a to velice snadno díky náhledu konfigurovaných dílů a funkci drag & drop. Pomocí automaticky vygenerovaného identifikačního čísla konfigurace (CIN) můžete vaši konfiguraci kdykoli znovu objednat, aniž byste museli všechny údaje opět zadávat.