Počítáte každý milimetr v rozvaděči?

Ušetřete až
-
místa v rozvaděči: se spouštěčem motorů SIRIUS 3RM1. Zastavěná šířka pouze 22,5 mm a přitom spíná a chrání malé 3fázové motory do výkonu 3 kW. Je k dispozici jako přímý nebo reverzační spouštěč ve standardním nebo bezpečnostním provedením. Díky kombinovanému (hybridnímu) spínání, mají tyto spouštěče delší životnost a nižší spotřebu energie. Jsou certifikovány podle IEC, CCC a UL.
Novinky spouštěčů motorů SIRIUS 3RM1
Sada Starter Kit spouštěč motorů SIRIUS 3RM1
Multifunkční spouštěč motorů SIRIUS 3RM1 šetří místem v rozvaděči a vyznačuje se rychlým zapojováním a snadnou obsluhou. Přesvědčte se sami!
Objednejte sadu Starter Kit za zvýhodněnou cenu a ušetřete až 30 %. Obdržíte reverzační spouštěč za cenu spouštěče s jedním směrem otáčení a zdarma získáte příslušenství usnadňující zapojování.