Monitorovací relé

Monitorovací relé SIRIUS zajistí spolehlivou ochranu strojů a zařízení. Na displeji přístroje se zobrazují okamžité měřené hodnoty nebo souhrnná diagnostická hlášení. Většina relé je pro snadné propojení s řídicím systémem vybavena rozhraním IO-Link. Nabízíme monitorovací relé pro elektrické a neelektrické veličiny, jako jsou proud, napětí, otáčky nebo teplota. Naše portfolio jsme rozšířili také o multifunkční relé pro monitorování stejnosměrné zátěže, které současně měří, monitoruje a přenáší data k dalšímu zpracování.
NOVINKA: Monitorovací relé 3UG5
- Oddělené měření, monitorování a přenos hodnot odebírené a dodávané (rekuperace) elektrické energie ve stejnosměrných napájecích sítích
- Preventivní údržba zařízení monitorováním napětí, proudu, počtu provozních hodin a počtu spínacích cyklů
- Komunikace a vizualizace v protokolu Profinet, provozovat lze bez připojení k Profinetu
- Kompaktní multifunkční provedení v moderním přístrojovém krytu s QR kódem pro snadný přístup k technické dokumentaci
- Vhodné aplikace: robotizovaná pracoviště, e-mobilita, úložiště energie, monitorování osvětlení nebo bezobslužné dopravní systémy
Monitorovací relé SIRIUS – komplexní portfolio pro vaše aplikace
Přesvědčte se sami o možnostech nového kompaktního multifunkčního relé pro monitorování stejnosměrné zátěže.Nabízíme nejrůznější monitorovací relé přesně podle vašich požadavků
Videa o funkcích monitorovacích relé
- Monitorování parametrů sítě a 1fázového napětí (rovněž přes IO-Link)
- Monitorování 3fázového proudu (rovněž přes IO-Link)
- Monitorování 1fázového proudu nebo účiníku a činného proudu (rovněž přes IO-Link)
- Monitorování výšky hladiny
- Monitorování otáček