Přizpůsobí se veškerým vašim požadavkům – SIMATIC S7-1200

Chytré řešení pro malé a střední automatizační úlohy.
Základní řídicí systémy jsou tou správnou volbou pro kompaktní automatizační řešení s integrovanými komunikačními a technologickými funkcemi. Jsou dostupné ve standardní i bezpečnostní verzi.
Flexibilní použití díky širokým síťovým možnostem
Základní řídicí systémy SIMATIC S7-1200 představují ideální řešení pro flexibilní a efektivní automatizační úlohy malého až středního výkonu. Obsahují širokou řadu technologických funkcí, integrované vstupní a výstupní rozhraní a díky kompaktnímu designu šetří místo v rozvaděči.Výjimečná funkčnost
Kompaktní velikost s integrovanými vstupními a výstupními rozhraními a možností rozšíření
SIMATIC S7-1200 lze přizpůsobit na míru téměř jakékoliv průmyslové aplikace díky širokým možnostem rozšíření.
Integrované rozhraní PROFINET zajišťuje dokonalou souhru dalších prvků automatizační techniky v jednotném inženýrském prostředí TIA Portal.
Modulární koncepce řídicího systému usnadňuje jeho rozšíření, navíc beze změny jeho fyzických rozměrů.
Diagnostické informace se zobrazují formou prostého textu jak v prostředí TIA Portal, na HMI panelu, tak i na webovém serveru
Jednotné zobrazení chybových hlášení umožňuje efektivní řešení problémů a rychlou lokalizaci chyb a zkracuje tak dobu uvedení do provozu a minimalizuje prostoje ve výrobě.
SIMATIC S7-1200 nabízí diagnostické funkce integrované přímo do systému, čímž odpadá nutnost dalšího programování.
Chráněný přístup k CPU s ochranou proti kopírování a know-how
Ochrana před neautorizovanými modifikacemi kódu či procesních hodnot umožňuje vyšší provozní dostupnost. Ochrana know-how, ochrana proti kopírování a chráněný přístup zabraňují neautorizovaným osobám otevírat či duplikovat moduly a chrání tak vaše algoritmy a procesy. Tyto bezpečnostní funkce jsou integrovány v systému S7-1200 i v inženýrském prostředí TIA Portal.
Bezpečnostní CPU pro standardní i bezpečnostní aplikace
Bezpečnostní CPU je vhodné pro standardní i bezpečnostní (failsafe) aplikace v oblasti automatizace strojů a závodů. Bezpečnostní funkce Safety Integrated zajišťují připojení přístrojů s rozhraním PROFIsafe do sítě PROFINET. Uživatelské programy lze vytvářet v programovacím softwaru STEP 7 Safety Basic se stejným návrhovým a provozním konceptem pro standardní i bezpečnostní úkoly.
Technology Integrated: integrované funkce a flexibilní připojení pohonů
Integrované technologické funkce pro čítání a měření, regulaci a řízení pohybu dělají ze systému SIMATIC S7-1200 všestranný řídicí systém, který je připravený pro rozmanité automatizační úlohy. Díky integrovaným PID regulátorům můžete precizně a efektivně přizpůsobovat fyzické proměnné (například teplotu místnosti) konkrétní cílové hodnotě. Všechna CPU podporují funkci sledování, která umožňuje přesně diagnostikovat a optimalizovat uživatelské programy a pohybové aplikace.
Efektivní inženýring díky TIA Portalu
Inženýrské prostředí TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) nabízí neomezený přístup ke kompletnímu portfoliu řešení a služeb pro automatizaci a digitalizaci výrobních procesů, a to od návrhu produktu přes plánování a projektování výroby až po transparentní provoz. Díky nové verzi se výrazně zkracuje doba uvedení na trh. Toho docílíte například pomocí nástrojů pro pokročilou simulaci a vytvořením digitálního dvojčete.
Rozšířené funkce pro diagnostiku a monitoring spotřeby energií umožňují dosáhnout vyšší produktivity celého závodu. Nabízí také mnohem flexibilnější komunikaci a možnost propojení s nadřazenými systémy na úrovni řízení podniku nebo cloudová řešení.
Začněte se systémem SIMATIC S7-1200 hned teď
Systém SIMATIC S7-1200 může být rozšířen o signální moduly pro vstup a výstup, technologické moduly pro speciální technologické funkce, jako je například čítání, komunikační moduly, dostupné centrálně či decentrálně. Tyto moduly tvoří rozhraní pro stroj či závod a umožňují jejich efektivnější využití. SIMATIC S7-1200 je certifikován pro stupeň krytí IP20 a navržen pro instalaci do rozvaděče.