Procesorové jednotky SIMATIC S7-1500 

Sada procesorových jednotek (CPUs) SIMATIC S7-1500

Srdce řídicího systému SIMATIC S7-1500

Procesorové jednotky (CPU) jsou srdcem řídicího systému SIMATIC S7-1500. Spouští a vykonávají uživatelské programy a propojují řídicí systém s ostatními automatizačními komponenty. Díky neustálým inovacím poskytují procesory SIMATIC S7-1500 maximální přínos v produktivitě a efektivitě. Hardware je mimořádně kompaktní, odolný a certifikovaný podle standardu IP20 nebo IP65/67. Tyto vysoce integrované a univerzální moduly šetří místo v rozvaděči a kolem něj. Navíc snižují náklady na zásoby náhradních dílů. 

Nakonfigurujte si produkt přímo pro Vás

TIA Selection Tool

Vždy pravé CPU pro vaše aplikace

Přehled procesorových jednotek SIMATIC S7-1500

Portfolio společnosti Siemens zahrnuje CPU jednotky od nejmenších a nejlevnějších až po vysoce výkonné, které jsou standardem pro různá odvětví (např. automotive). Zpravidla každé CPU má svůj ekvivalent v podobě fail-safe CPU a v nabídce naleznete i oblíbené kompakty s integrovanými vstupy a výstupy, doplněné technologickými funkcemi a malým zabraným prostorem. Tam, kde je třeba do PLC integrovat kód z vyšších programovacích jazyků (preferováno je C/C++) lze využít MFP CPU platformu. Pro aplikace více zaměřené na řízení polohy a pohybu jsou vhodnější technologické CPU. Poskytují větší výkon a více HW zdrojů pro tento segment aplikací. Zvláštní požadavky na robustnost nebo podmínky prostředí (pokrývají např. teplotní rozsahy -40 °C až 70 °C) jsou k dispozici v samostatné řadě zařízení SIPLUS.

Další důležité vlastnosti S7-1500 CPU

Inovativní paměťová karta pro projektová data, archiv, recepty a dokumenty

  • Dostatečná paměť pro jakoukoli aplikaci bez ohledu na průmyslové odvětví a různé velikosti projektu díky použití flexibilních paměťových karet
  • Optimalizovaná data a symbolické proměnné
  • Retentivita dat pro celou pracovní paměť (stačí zvolit napájecí zdroj s buffer funkcionalitou jako option, např. 6ES7505-0RB00-0AB0)

Osvědčený editor PLC programů s mnoha dalšími vazbami na TIA Portal

  • Priorita symbolických názvů a programování v symbolice
  • Optimalizovaný compiler (překladač), plná ekvivalence programovacích jazyků
  • Vyšší přesnost výpočtu díky použití 64bitových datových typů
  • Plně konzistentní download projektu

Realizace nadčasových konceptů strojů

  • Ochrana investic stávajícího know-how díky škálovatelnosti programu na všech CPU S7-1500 
  • Integrovaný tool pro migraci starších projektů umožňuje adaptaci již existujících S7 projektů do nového TIA Portal ekosystému
  • Hardware upload umožňuje rychlé a bezchybné rozeznání použitých/instalovaných modulů v konfiguraci
  • Upload software je nyní k dispozici včetně symboliky a komentářů (lze zvolit v závislosti na zabezpečení CPU), lze tak zjednodušit následný servis a provoz zařízení

Chraňte svoje zařízení a provozy

  • Zabezpečení proti nežádoucímu přístupu prostřednictvím autentizace připojených účastníků komunikace
  • Ochrana investic zákazníka prostřednictvím kombinací ochrany na CPU modulu (HW ochrana) a programu (SW ochrana), lze nastavit v několika stupních
  • Vysoká dostupnost systému díky ochraně integrity a důvěrnosti údajů o projektu, pravidelné aktualizaci firmware a zabezpečené komunikaci

Bezpečnost bez nutnosti dalšího hardwaru

  • Sjednocený systém jak pro standardní a tak pro fail-safe úlohy v automatizaci (proč mít dva systémy, když stačí systém jeden – s jasnou úsporou)
  • Možnost PROFIsafe komunikace skrze PROFINET a PROFIBUS
Portfolio

Vyberte správný řídicí systém pro vaše konkrétní požadavky

SIMATIC S7-1500 CPU

Procesory SIMATIC S7-1500 jsou škálovatelné z hlediska výkonu, paměti a množství integrovaných funkcí. Nabízejí moderní komunikaci OPC UA a PROFINET. I v základu nabízí funkce motion control (funkce pro řízení polohy a pohybu).

 

Navíc verze zabezpečené proti selhání (fail-safe) disponují navýšenou pamětí, která slouží jak pro standardní, tak pro fail-safe části programu. Fail-safe komunikace je řešena dle standardu PROFIsafe za použití protokolů PROFINET/PROFIBUS. Tyto verze zaručují funkční bezpečnost strojů a technologických celků až do úrovně SIL 3 v souladu s IEC 62061 a PL e a ISO 13849.

Standard CPUs
CPU 1511-1 PN
CPU 1513-1 PN
CPU 1515-2 PN
CPU 1516-3 PN/DP
CPU 1517-3 PN/DP
CPU 1518-4 PN/DP 
Use Case

Small to medium applications

 

Medium size applications

Medium to high end applications
Advanced applications and additional communication tasks
Demanding applications and additional communication tasks
High-performance applications and shortest possible response times 
PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
PN IO RT
-
-
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
PN (Gbit)
-
-
-
-
-
1 Port
Profibus DP
-
-
-
1 Interface
1 Interface
1 Interface
Program/Data memory
150 KB / 1 MB
300 KB / 1,5 MB
500 KB / 3 MB
1 MB / 5 MB
2 MB / 8 MB
4 MB / 20 MB
Bit-Performance
60 ns
40 ns
30 ns
10 ns
2 ns
1 ns
Max. number of connections
96
128
192
256
320
384

Number of motion control resources

 
800
2400
2400
10240
10240
Width
35 mm
35 mm
70 mm
70 mm
175 mm
175 mm
 
Fail-safe CPUs
CPU 1511F-1 PN
CPU 1513F-1 PN
CPU 1515F-2 PN 
CPU 1516F-3 PN/DP 
CPU 1517F-3 PN/DP 
CPU 1518F-4 PN/DP 
Use Case
Small to medium applications

Medium size applications

Medium to high end applications
Advanced applications and additional communication tasks
Demanding applications and additional communication tasks
High-performance applications and shortest possible response times 
PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
PN IO RT
-
-
1 Port
1 Port
1 Port
1 Port
PN (Gbit)
-
-
-
-
-
1 Port
Profibus DP
-
-
-
1 Interface
1 Interface
1 Interface
Program/Data memory
225 KB / 1 MB
450 KB / 1,5 MB
750 KB / 3 MB
1,5 MB / 5 MB
3 MB / 8 MB
6 MB / 20 MB
Bit-Performance
60 ns
40 ns
30 ns
10 ns
2 ns
1 ns
Max. number of connections
96
128
192
256
320
384
Number of motion control resources
800
800
2400
2400
10240
10240
Width
35 mm
35 mm
70 mm
70 mm
175 mm
175 mm
 

K provozu SIMATIC S7-1500 je vždy potřeba jedna z následujících paměťových karet:

Kompaktní a modulární

Kompaktní procesory jsou škálovatelné z hlediska výkonu, paměti a množství integrovaných funkcí. Díky integrovaným vstupům a výstupům (moduly IO jsou v jednom celku spolu s CPU) jsou prostorově úsporné a nabízejí nejčastěji požadované technologické funkce, jako je např. high-speed counter funkce PTO/PWM/frequency output. Představují tak velice dobrý poměr cena/výkon.

CPU Type
CPU 1511C-1 PN 
CPU 1512C-1 PN 
Use Case
Small to medium applications
Medium size applications
PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
Program/Data memory
175 KB / 1 MB
175 KB / 1 MB
Bit-Performance
60 ns
48 ns
Max. number of connections
96
128
Number of motion control resources
800
800
Width
85 mm
110 mm
 

Rozšířené funkce motion control

Technologická CPU jsou škálovatelná z hlediska výkonu, paměti a množství integrovaných funkcí. Nabízejí rozšířený rozsah funkcí pro úlohy z oblasti řízení polohy a pohybu (např. přesnější synchronizace os, vačky, kinematiky atd). Stejně jako standardní CPU jednotky jsou k dispozici i v provedení fail-safe. PROFINET komunikace i OPC UA jsou také samozřejmostí.

Pro PLC programátory motion control nebylo nikdy snadnější!

Tvorba projektu pro jednotky SIMATIC S7-1500T a SINAMICS S210, S110, S120 a V90 lze provádět v inženýrském prostředí TIA Portal. Parametrizace funkcí a motion control řízení se provádí prostřednictvím tzv. technologických objektů (TO), které poskytují programátorům PLC snadný náhled hlavně u komplexnějších a složitějších funkcí s více osami. Umožňují konfiguraci pomocí grafických průvodců, šetří čas a snižují chybovost. Velice dobře se uplatňují i v simulaci při ladění nebo nácviku servisního zásahu. Motion control podpora je implementována přímo ve firmware CPU jednotek, což přináší standardizaci, příjemnější tvorbu aplikací, zkrácení doby pro tvorbu programu, rychlejší uvedení do provozu i příjemnější a kvalitnější servis. Navíc uživatelsky přívětivá diagnostika os a výkonné funkce pro sledování zajišťují maximální přehlednost.

Technology CPUs
CPU 1511T-1 PN
CPU 1515T-2 PN
CPU 1516T-3 PN/DP
CPU 1517T-3 PN/DP
Use Case
Small to medium applications
Medium to high end applications

Advanced applications and additional communication tasks

Demanding applications and additional communication tasks, appropriat for safe monitoring for the movement of kinematics

PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
PN IO RT
-
1 Port
1 Port
1 Port
Profibus DP
-
-
1 Interface
1 Interface
Program/Data memory
225 KB / 1 MB
750 KB / 3 MB
1,5 MB / 5 MB
3 MB / 8 MB
Bit-Performance
60 ns
30 ns
10 ns
2 ns
Max. number of connections
256
320
256
320
Number of motion control resources
800
2400
6400
10240

Number of extended motion control resources

 
120
192
265
Width
175 mm
175 mm
175 mm
175 mm
 
Fail-safe T-CPUs
CPU 1511TF-1 PN
CPU 1515TF-2 PN
CPU 1516TF-3 PN
CPU 1517TF-3 PN/DP
Use Case
Small to medium applications
Medium to high end applications

Advanced applications and additional communication tasks

Demanding applications and additional communication tasks, appropriat for safe monitoring for the movement of kinematics

PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
2 Port
2 Port
PN IO RT
-
1 Port
1 Port
1 Port
Profibus DP
-
-
1 Interface
1 Interface
Program/Data memory
225 KB / 1 MB
750 KB / 3 MB
1,5 MB / 5 MB
3 MB / 8 MB
Bit-Performance
60 ns
30 ns
10 ns
2 ns
Max. number of connections
96
192
256
320
Number of motion control resources
800
2400
6400
10240
Number of extended motion control resources
40
120
192
265
Width
35 mm
70 mm
175 mm
175 mm
 

Využití v extrémních podmínkách

CPU SIPLUS jsou vhodné pro extrémně náročné průmyslové podmínky s požadavky na rozšířený teplotní rozsah a atmosféru obsahující škodlivé plyny. Tyto jednotky lze provozovat při okolní teplotě -40 ° C až + 70 ° C, odolávají kondenzaci, zvýšené vlhkosti vzduchu, prachu a vodě. Fungují také při extrémních okolních podmínkách (např. v prostředí škodlivých plynů), při zvýšeném mechanickém zatížení (rázy a vibrace) a v různých nestandardních rozsazích napětí.

Pro aplikace se speciálními požadavky

Multifunkční platforma MFP CPU umožňuje použití programů vytvořených ve vyšších programovacích jazycích C/C++. Jednak nabízí ochranu vašeho know-how a také možnost úspory, kdy se už hotové věci nemusejí znovu „přepisovat“ do formy PLC software. To nám dává další možnosti pro zákaznický uživatelský software, který lze využít buď prostřednictvím API, jako aplikace nezávislá na cyklu PLC nebo při zavolání funkčního bloku PLC v rámci cyklu. Dostupné jsou balíčky SIMATIC ODK 1500S s podporou Eclipse. Pro Matlab Simulink lze využít SIMATIC Target S7-1500S.

MFP CPUs
CPU 1518-4 PN/DP MFP 
CPU 1518F-4 PN/DP MFP
Use Case
High-performance application with flexible high-level language integration
PN IO IRT (2 Port)
2 Port
2 Port
PN IO RT
1 Port
1 Port
PN (Gbit)
1 Port
1 Port
Profibus DP
1 Interface
1 Interface
Program/Data memory
4 MB / 20 MB
6 MB / 20 MB
Bit-Performance
1 ns
1 ns
Max. number of connections
384
384
Number of motion control resources
10240
10240
Width
175 mm
175 mm
 

Pro maximální spolehlivost systému

Procesorové jednotky jsou zde osazeny dvakrát (redundance) a v případě výpadku jednoho systému začne pracovat druhý systém (přepne se na zálohu). CPU s označením R (redundant) využívají k propojení a synchronizaci PROFINET. Pro řadu aplikací, kde není potřeba nejrychlejší čas přepnutí to zpravidla stačí a výhodou jsou velice přijatelné pořizovací náklady na redundantní systém. Oproti tomu jednotky s označením H (high-availability) snesou nejpřísnější nároky a nabízejí snadné přepnutí, v co nejkratších časech. Tomu pak odpovídá i cena řešení.

Redundant / high-availability CPUs

CPU 1513R-1 PN
CPU 1515R-2 PN
CPU 1517H-3 PN
Use Case
Medium size applications
Medium to high end applications

Demanding applications and additional communication tasks

PN IO RT
2 Port
2 Port
2 Port
PN (Gbit)
-
1 Port
1 Port
Program/Data memory
300 KB / 1.5 MB
500 KB / 3 MB
2 MB / 8 MB
Bit-Performance
80 ns
60 ns
4 ns
Max. number of connections
88
108
160
Width
35 mm
70 mm
210 mm
 

SIMATIC S7-1500H supplies

Further information

 

Synchronization module, max. 10 m

Synchronization module, max. 10 km

Synchronization cable  LWL 1 m

Synchronization cable LWL 2 m
Synchronization cable LWL 10 m

SIMATIC S7-1500H-Bundle

Objednejte si jednotku, kterou potřebujete, přímo prostřednictvím Industry Mall

Industry Mall

 

Průmyslová bezpečnost (Industrial Security)

Bezpečnostní informace

 

V zájmu ochrany továren, systémů, strojů a sítí před kybernetickými hrozbami je nutné zavést - a průběžně udržovat - holistický, nejmodernější koncept průmyslové bezpečnosti. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří pouze jeden prvek takového konceptu.

Další informace o průmyslové bezpečnosti najdete na

TIA Portal

Projektování s TIA Portal

Pomocí inženýrského nástroje TIA Portal můžete omezit náklady, zvýšit flexibilitu a rychleji dosáhnout nejlepšího možného výsledku.

Automation tasks

Automation tasks

Krátké videonávody. Objevte vše, co potřebujete vědět o automatizaci, pomocí Totally Integrated Automation (TIA).

Optimální konfigurace

Úspěšný a rychlý start díky řídicímu systému SIMATIC S7-1500

Snažíte se přeměnit vaše plány a koncepce v realitu? Pak vše, co nyní potřebujete je ideální konfigurace. Nástroj TIA Selection Tool vám usnadní výběr správného řídicího systému z našeho portfolia speciálně pro vaše potřeby. TIA Selection Tool je dostupný v desktopové verzi nebo jako cloudová varianta.

Nakonfigurujte si produkt přímo pro Vás

TIA Selection Tool