Více výpočetního výkonu pro řízení

Vyšší výkonnost, více technologie, více pohybu se SIMATIC Technology
Moderní stroje a zařízení často vyžadují různorodé a vysoce náročné technické úlohy. Právě pro tyto případy má Siemens systém SIMATIC Technology, který nabízí inteligentní řešení pro veškeré oblasti vyžadující řízení polohy a pohybu (tzv. Motion Control), sběr/výstup signálu nebo regulaci v uzavřených systémech / PID regulaci, či sériovou komunikaci. Integrované portfolio s možností rozšíření automatizačních řešení nejen šetří čas při projektování jednoduchých i komplexních úloh, ale zároveň je zárukou maximální efektivity a flexibility.
Využijte výhod řízení s vyšší výkonností
S naší nabídkou produktů a řešení SIMATIC Technology vám bude stačit jen jedna jediná centrální procesorová jednotka (CPU) a můžete ihned efektivně, za přijatelnou cenu a při zachování stejné kvality zavádět nejrozmanitější aplikace pro technologické úlohy – od sběru/výstupu signálu až po řízení polohy a pohybu a PID regulaci.
Nová technologická CPU systému SIMATIC S7-1500 otevírá nové možnosti využití rozšířených funkcí pro řízení pohybu, jako je například přenos a synchronizace kotoučových vaček nebo 2D až 4D kinematické analýzy. Projektování v prostředí TIA Portal usnadní vhodným a srozumitelným způsobem integrované editory.
Softwarová knihovna SIMATIC Safe Kinematics pro bezpečnostní technologické CPU (CPU 1517TF-3PN/DP) umožňuje ve spojení se systémem SINAMICS S120 (FW5.1) bezpečné sledování konkrétních kinematických pohybů v prostoru.
SIMATIC Technology – zaměřeno na nejzajímavější aplikace
Od jednoduchých až po složité
Portfolio řešení SIMATIC Technology zahrnuje rozšiřitelné hardwarové produkty pro realizaci úloh nejrůznějšího výkonnostního rozsahu a integrované technologie, které lze snadno a flexibilně začlenit do stávajícího systému. Ve spojení se softwarovým prostředím TIA Portal navíc dosáhnete maximální efektivity. Namísto komplexního programování různých technologií mohou uživatelé snadno parametrizovat jednotlivé technologické objekty. Technické funkce jsou na straně hardwaru optimálně podporovány technologickými moduly.Dokonalá koordinace pohybů
Integrované funkce pro řízení polohy a pohybu (tzv. Motion Control) umožňují jednoduché a účinné řízení jednoosých i víceosých pohonů. Řídicí systémy SIMATIC s technologickými moduly doplněné o pohony SINAMICS pak představují dokonale sladěné portfolio.
Pokyny, které jsou potřeba pro naprogramování sledů pohybů, jsou založeny na mezinárodním standardu vydaném organizací PLCopen a umožňují programování Motion Control aplikací bez nutnosti předchozích speciálních znalostí.
Motion Control pro jednoosé aplikace: dynamické a spolehlivé řízení jednoduchých procesů
Pokud dochází k rozpojování pohonů nebo os ve stroji během provozu, jedná se o jednoosou konfiguraci. Typickým příkladem využití je řízení rychlosti a polohy, například u dopravníkových pásů nebo při seřizování formátu. Pro dosažení požadovaných pohybů si uživatel může naprogramovat koordinaci několika jednotlivých os ve stroji.
Motion Control pro orbitální pohyby až se čtyřmi spojenými osami
V oblasti kinematiky lze využít libovolně programovatelné mechanické systémy, v nichž několik mechanicky propojených os vyvolá pohyb na určitém bodu v provozu. Systémy CPU S7 1500T s kinematikou technologických objektů nabízí funkce pro řízení kinematiky, například v oblasti manipulační techniky, jako jsou zdvihací a ukládací zařízení, přístroje určené pro montáž a ukládání na palety.
Softwarová knihovna SIMATIC Safe Kinematics pro CPU v provedení safety (CPU 1517TF-3PN/DP) umožňuje ve spojení s osou SINAMICS S120 (FW5.1) bezpečné sledování konkrétních kinematických pohybů v prostoru.
Monitorování rychlosti v určitých bodech (např. řídicí body robotického nástroje) a libovolně konfigurovatelné zóny (např. pracovní a ochranné zóny) chrání obsluhu obráběcích strojů během jejich činnosti.
Motion Control s funkcí určení rychlosti a polohy přes externí snímače
Ke snímačům polohy pohonů lze na stroje nainstalovat samostatné (externí) snímače pro dodatečnou detekci polohy. Ty dokážou například vyvážit skluzy nebo jiné mechanické vlivy ve stroji. Přírůstkové a absolutní snímače jsou do systému opticky začleněny prostřednictvím technologických modulů.
Rychlý sběr signálů – okamžitá a přesná reakce
Speciální moduly umožňují sběr a výstup signálů s rozlišením až 1 µs. To zvyšuje nejen kvalitu výrobku, ale i produktivitu.
Přesné výrobní procesy a vysoká kvalita produktu díky měřicím funkcím
Určení frekvence nebo trvání doby podle časové posloupnosti čítacích impulzů nebo pozičních hodnot. To umožňuje přesné sledování a řízení rotačních nebo lineárních rychlostí ve výrobním procesu. Přesné měření délky je možné díky dostupným digitálním vstupům.
Motion Control s určením rychlosti a polohy přes externí enkodér
Ke snímačům polohy pohonů lze na stroje nainstalovat samostatné (externí) enkodéry pro dodatečné určení polohy. Ty dokážou vyvážit prokluzy nebo jiné mechanické vlivy ve stroji. Přírůstkové a absolutní snímače jsou do systému opticky začleněny prostřednictvím technologických modulů.
Řízení procesních parametrů v uzavřených regulačních systémech s pomocí integrovaných technologických objektů
Řídicí systémy SIMATIC již obsahují funkce pro provádění automatizačních úloh a není potřeba instalovat žádný speciální řídicí hardware. Stačí pouze připojit skutečné, nastavované a poziční hodnoty k technologickému objektu. Integrovaný dvoufázový proces automatického seřízení zajistí optimální nastavení všech řídicích parametrů.
Inteligentní regulace aktivních prvků topení a chlazení
Regulátory teploty podporují samostatné regulátory topení a chlazení, každý s nastavením vlastních parametrů. Mohou tak rychle regulovat teplotu bez překročení nastavených hodnot. Pro aplikace s několika teplotními zónami jsou k dispozici synchronizační mechanismy. Tyto regulátory jsou rovněž vhodné pro podobné úlohy s jinými procesními proměnnými.
Široké spektrum možností pro propojení různých partnerů
Kromě sběrnicových systémů, jako jsou PROFINET IO nebo PROFIBUS DP, je možné v automatizačních úlohách přenášet data prostřednictvím dvoubodové nebo vícebodové sériové komunikace. Vysokou míru flexibility zajistí různá fyzická rozhraní a protokoly, které zároveň umožňují komunikaci s nesystémovými komponenty, jako jsou váhy, měřidla a mnoho dalších.
Bezchybná komunikace s bezpečnostní vrstvou
V datových přenosech přes protokol 3964(R) jsou k informačním datům přidávány řídicí symboly. Partneři v komunikaci si tak mohou zkontrolovat, zda byla přijata všechna kompletní data. Protokol 3964(R) rovněž používá blokové zabezpečení ke zjištění případného falšování dat.
Naše podpora Siemens Industry Online Support (SIOS) obsahuje všechny důležité dokumenty, odkazy i příklady využití, často kladené otázky (FAQ) a diskusní fóra o SIMATIC Technology.
Bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo zkušený uživatel, tyto informace vám pomohou vyřešit individuální technologické požadavky.