Switche průmyslového ethernetu

Scalance X – Industrial Ethernet Switches

SCALANCE X switch průmyslového ethernetu pro průmyslové aplikace

Najděte ten správný switch průmyslového ethernetu pro každou aplikaci – ať už řízený nebo neřízený: průmyslové ethernetové switche SCALANCE X od společnosti Siemens jsou speciálně vyvinuty pro použití v náročných průmyslových podmínkách. Siemens nabízí několik produktových řad pro specifické síťové úlohy s různými funkčními rozsahy: včetně podpory běžných komunikačních standardů, jako je PROFINET a EtherNet/IP. Najděte správné portfolio průmyslových switchů pro každou aplikaci.

Inteligentní datové i napájecí připojení pomocí jediného kabelu s technologií Power over Ethernet: chtěli byste vědět více?

Stáhněte si článek

Neřízené, řízené switche a média konvertory

Přehled switchů průmyslového ethernetu

TIA Selection Tool

Vyberte a nakonfigurujte své průmyslové ethernetové switche

Díky použití inteligentních konfigurátorů a asistentů výběru umožňuje nástroj TIA Selection Tool bezchybnou konfiguraci bez specifického know-how – a poskytuje spolehlivou pomoc s výběrem switche průmyslového Ethernetu. To lze provést přímo z přehledu portfolia, zadáním vašich technických požadavků nebo podle typu aplikace. Integrované konfigurátory vám pomohou vybrat moduly a příslušenství a pomohou s kontrolou správné funkce a procesu objednávání.

Vlastnosti a funkce

Proč zvolit SCALANCE X pro průmyslové sítě?

S switchi průmyslového Ethernetu SCALANCE X můžete využít jedinečnou flexibilitu při návrhu topologie Vaší sítě. Naše portfolio Vám nabízí širokou škálu průmyslových switchů s metalickými nebo optickými porty, pro rozvaděče nebo pro použití v náročných prostředích – s přenosovou rychlostí až 10 Gigabitů.

Využijte širokou škálu funkcí

Jak najdu správný switch průmyslového Ethernetu?

Switche průmyslového Ethernetu přicházejí v nesčetných formách a variantách: řízené nebo neřízené, jako switche do rozvaděčů nebo kompaktní varianty, s funkcemi vrstvy 2 nebo 3 a mnohem více. Ale který je ten pravý pro vaše požadavky?

 

Pokud potřebujete nákladově efektivní řešení pro jednoduché síťové propojení strojů nebo malé elektrické nebo optické ethernetové sítě, najdete ty správné neřízené switche s našimi produktovými řadami SCALANCE X-000 a SCALANCE X-100. Pokud potřebujete vysokou dostupnost sítě a máte větší požadavky na funkčnost a design, naše flexibilní a výkonné řízené switche vrstvy 2 SCALANCE X-200 a X-300 jsou tím správným řešením pro strojově orientované aplikace a pro síťové systémy v linii, hvězdě a kruhu. struktur. Maximální flexibilitu a nejvyšší dostupnost sítě nabízejí naše switche vrstvy 2 a 3 pro velké sítě SCALANCE X-400 a X-500.

Najděte ten správný Ethernetový Switch během pár kliknutí

Interaktivní brožura

Reference

Úspěšné příklady průmyslového přepínání z praxe

Společnosti ze všech průmyslových odvětví po celém světě spoléhají na naše dovednosti ve všech aspektech průmyslových ethernetových switchů a perspektivních kabelových komunikačních sítí.
TÜV certification confirms safety of network components

Základ pro bezpečné sítě: Certifikace TÜV prokazuje bezpečnost síťových komponent

Siemens obdržel certifikaci TÜV v souladu s IEC 62443-4-2 a -4-1 pro síťové komponenty v produktových řadách Scalance XB-200, XC-200, XP-200, XF-200BA a XR-300WG. Zákazníci jsou tak schopni realizovat zabezpečené systémové architektury, které jednoznačně zvyšují celkovou bezpečnost výrobního závodu.

 

Certifikace prokazuje, že dříve certifikovaný proces vývoje produktu byl následně aplikován při vývoji produktů výše uvedených produktových řad SCALANCE X. Rovněž potvrzuje, že klíčové technické požadavky na produkt byly vzaty v úvahu a implementovány do síťových komponent.

The fastest way to the experts

Proposed solutions for your queries and direct access to our experts in Technical Support

Service offers

To remain competitive over the long term, companies in industry must ensure – and ideally increase – the availability and productivity of  machines and plants. As your partner, we offer a unique range of services and support based on our extensive technology and industry expertise.

Well trained for excellent handling

Receive standardized or individual expertise directly from the manufacturer – with training centers in more than 60 countries.

Portfolio pro průmyslové sítě

Více než jen průmyslové switche

Výkonné a spolehlivé průmyslové komunikační sítě jsou více než jen součet použitých komponent. Naše dlouholeté zkušenosti v kombinaci se solidním průmyslovým know-how z nás dělají vašeho ideálního partnera pro budoucí průmyslové sítě.
Novinky

Novinky ve všech aspektech switchů průmyslového ethernetu

Přečtěte si nejnovější průmyslové články a letáky o všech aspektech našich switchů průmyslového ethernetu.

Bezpečnostní informace

Aby bylo možné chránit výrobní podniky, systémy, stroje a sítě před kybernetickými hrozbami, je nutné zavést – a neustále udržovat – holistický, nejmodernější koncept průmyslové bezpečnosti. Produkty a řešení Siemens tvoří pouze jeden prvek takového konceptu. Pro více informací o průmyslové bezpečnosti navštivte.