Produkty a řešení SIMATIC na bázi PC

SIMATIC IPC System - inovační síla

Flexibilní a univerzální řešení pro automatizaci na bázi PC

Automatizace na bázi PC vám přináší aplikace a řešení, která přesahují funkce klasického řídicího systému. Portfolio produktů SIMATIC na bázi PC představuje flexibilní, inovativní a dlouhodobě využitelnou platformu pro vaše stroje a zařízení, díky které můžete využít všech výhod digitalizace.

Siemens poskytuje technickou podporu ke svým produktům i službám. Kontaktujte nás.

Technická podpora

Průmyslové počítače SIMATIC v provedení Rack 

Průmyslové počítače Siemens v provedení Rack – dokonalé řešení pro průmyslové aplikace

Průmyslové počítače SIMATIC v provedení Rack nabízejí ten pravý systémový výkon i v náročných aplikacích. Mohou být rychle a flexibilně rozšířeny a díky důmyslnému designu, integrované diagnostice a funkcím hlášek jsou vysoce dostupné a snadno se udržují. Počítačové možnosti pro průmyslové serverové aplikace poskytují vyšší výkon, dostupnost a bezpečnost dat.

Průmyslové počítače SIMATIC v provedení Box 

Kompaktní průmyslové počítače Siemens – buďte blízko procesu 

Robustní a zároveň kompaktní průmyslové počítače SIMATIC v provedení Box nabízejí špičkový výkon na malém prostoru. Jejich odolná konstrukce je navržena pro široké spektrum teplotního rozpětí, a proto mohou být instalovány přímo v rozvaděči. Jsou tak ideálním řešením pro zpracování dat z jednotlivých procesů a strojních zařízení nebo vizualizaci.

Průmyslové, panelové PC SIMATIC

Robustní a výkonné spojení průmyslového počítače a ovládacího panelu 

Průmyslové, panelové PC SIMATIC jsou ideálním řešením pro vizualizaci přímo na stroji nebo výrobním zařízení. Díky spojení průmyslového PC s ovládacím panelem a široké nabídce přístrojů splňují celou řadu požadavků. Všechna panelová PC SIMATIC poskytují vysoký výkon, stabilitu a jasný obraz.

Průmyslové monitory a tencí klienti SIMATIC

Siemens nabízí spolehlivé a mimořádně robustní LCD monitory 

Aplikační využití průmyslových monitorů a tenkých klientů je nesmírně široké: mohou sloužit jako desktop zařízení pro účely údržby, jako zabudovaná jednotka pro řízení konzolí, nebo jako řešení pro vizualizaci a řízení na bázi PC, které vyžaduje prostorově oddělené nastavení operátorského panelu a průmyslového PC nebo serveru. Průmyslové monitory a tencí klienti SIMATIC vám vždy nabídnou to nejoptimálnější řešení – samostatně nebo i v kombinaci s několika řídicími stanicemi.

Průmyslový tablet SIMATIC ITP1000

Tablet pro každodenní průmyslový provoz

Tablet SIMATIC ITP1000 nabízí výkon průmyslových počítačů SIMATIC v přenosném provedení. S tímto tabletem budete mít vždy po ruce výkonného asistenta, pohotově připraveného splnit veškeré výzvy, které běžný den přináší. Díky řadě praktických funkcí a vysokému výkonu centrální procesorové jednotky (CPU), srovnatelné s výkonem řady notebooků, bude vaše práce rychlejší a flexibilnější.

Přístroje SIMATIC pro speciální požadavky

Přístroje Siemens na bázi PC pro speciální požadavky 

Produkty řady SIMATIC na bázi PC splňují speciální požadavky na robustnost, bezpečnost, hygienu a mobilitu. Jsou chráněné proti výbuchu, mají nerezovou přední část vhodnou pro potravinářský a nápojářský průmysl, jsou kompletně chráněné proti prachu a stříkající vodě, disponují stabilním hliníkovým krytem pro instalaci mimo rozvaděč nebo mobilní použití v průmyslu.

Simatic IoT

Brána do průmyslového internetu věcí SIMATIC IoT

Inteligentní brána do světa průmyslového IoT 

SIMATIC IoT představuje bránu do světa průmyslového internetu věcí. Umožňuje snadné zavádění pokrokových výrobních konceptů ve stávajících zařízeních se stroji od různých výrobců nebo na různých úrovních technologií. Toto chytré řešení slaďuje a analyzuje komunikaci mezi různými zdroji dat a data předává příslušným příjemcům.

Softwarový řídicí systém SIMATIC 

Softwarové řídicí systémy – maximální otevřenost a nezávislost 

Softwarové řídicí systémy SIMATIC nabízejí maximální přesnost a rychlost, spojenou s automatizací na bázi PC. Příkladem nasazení mohou být speciální stroje s vysokými nároky na výkon a funkčnost. Řídicí systém na bázi PC je zcela nezávislý na operačním systému (Windows) a zvyšuje tak spolehlivost celého systému.

SIMATIC IPC software a příslušenství 

SIMATIC IPC software a příslušenství 

Softwarové nástroje, balíčky a systémové komponenty pro SIMATIC IPC

Rozšiřující komponenty pro portfolio produktů SIMATIC IPC podporují konfiguraci, diagnostiku a vizualizaci. Díky dokonale koordinovaným softwarovým nástrojům, balíčkům a systémovým komponentám udržíte celý proces neustále pod kontrolou, můžete rychle zjišťovat možné chyby a účinně minimalizovat prostoje.

SIMATIC Industrial OS

SIMATIC Industrial OS

SIMATIC Industrial OS – operační systém pro průmyslové aplikace

SIMATIC Industrial OS je operační systémem založený na Linuxu a představuje alternativu k osvědčeným operačním systémům Microsoft Windows, dostupným pro IPC SIMATIC. Důraz je kladen na malý objem, bez zbytečného balastu, ale se všemi komponenty pro rychlé uvedení do provozu a jednoduchý, další vývoj.

SIMATIC IPCs for AI

SIMATIC IPC pro AI

SIMATIC průmyslové PC – pro aplikace s AI

Naše robustní a kompaktní počítače SIMATIC byly speciálně přepracovány a jsou připraveny pro komponenty pro použití v aplikacích AI. Posuňte se do nových digitálních dimenzí s průmyslovými počítači, speciálně navrženými a vybavenými pro aplikace AI.

SITRAIN - školení pro automatizaci a pohony

V období omezení spojených s pandemií Covid-19 stále nabízíme naše školení. Lektor se s Vámi spojí přes MS-Teams a pokud nemáte vlastní HW a SW, tak Vám ho zapůjčíme na dobu trvání školení.

Úvod do nové éry

A-tým pro digitální dimenze

Silnější, rychlejší, flexibilnější, chytřejší – hardware řady SIMATIC IPC se neustále vyvíjí a zdokonaluje, a to díky nejnovější technologii pro průmyslová prostředí, novým funkcím i rostoucímu výpočetnímu výkonu. Vše začíná nyní u nové generace zařízení „A“: A-tým nových a budoucích digitálních géniů pro vše od automatizačních řešení až po aplikace AI.

Příští generace s novým systémem pojmenování

Portfolio SIMATIC IPC se rozrůstá. Můžete si udržovat přehled o všech nových zařízeních, a to díky restrukturalizovanému systému pojmenování. Ten přímo označuje základní funkce, jako je typ produktu (IPC nebo HMI), typ zařízení (MD = mobilní zařízení, BX = box PC, PX = panelové PC atd.), třída výkonu CPU, mechanický indikátor (jednotky výšky), úroveň flexibility, velikost monitoru a generace zařízení. Ukazatel generace nových zařízení začíná písmenem „A“, a to bez ohledu na písmeno předchozí verze.

 

Objevte první dva z těchto nových SIMATIC IPC nové generace, s novým systémem pojmenování: SIMATIC IPC BX-39A (Box PC) a SIMATIC IPC PX-39A (Panel PC). Další zařízení budou následovat, protože A-tým se neustále rozrůstá.

Dvě nová zařízení, jedna nová generace

Možnosti využití

Získejte výhodu pro vaši digitální továrnu

Propojování informací napříč všemi úrovněmi podniku klade vyšší nároky na výpočetní výkon, funkce a dostupnost průmyslových systémů. S produkty SIMATIC na bázi PC můžete připravit své stroje a zařízení na výzvy digitální továrny již dnes.

Jak rychleji přijít k hotovému řešení

Otestované systémové komponenty SIMATIC na bázi PC snižují nutnost dalšího testování, validace a integrace a zkracují tak dobu pro uvedení na trh a podporují chod celého provozu.

  •  Redundance (hard disky, servery a integrovaná UPS) je zárukou vysoké dostupnosti systému a dat
  • Inteligentní diagnostika snižuje prostoje a umožňuje preventivní údržbu
  • Atraktivní balíček řešení snižuje celkové náklady na vlastnictví 

Maximální otevřenost a nezávislost

Softwarový řídicí systém SIMATIC S7-1500 v sobě spojuje výhody řídicího systému SIMATIC a počítačem řízené automatizace. Do PC aplikací můžete snadno zavádět rozhraní a do svého řešení začlenit vyšší programovací jazyky, které mohou pracovat v reálném čase. K projektování tak můžete využít stejné nástroje jako u pokročilých řídicích systémů SIMATIC S7-1500.

  • Bezpečnostní řízení díky konceptu Safety Integrated
  • Vysoká úroveň zabezpečení díky ochraně know-how a přístupu v rámci konceptu Security Integrated
  • Uživatelsky přívětivé prostředí TIA Portal

Šikovný pomocník v továrně

Tabletový počítač SIMATIC ITP1000 nabízí stejný výkon jako produkty SIMATIC na bázi PC. Toto výkonné mobilní zařízení, které je navíc robustní a odolné, vás bude provázet při každodenní činnosti ve výrobě. 

  • Ideální platforma pro sběr, zpracování a přenos dat v souladu s konkrétními obchodními požadavky
  • Podporuje sekvence ve výrobě, skladování, údržbě a servisu u zákazníka
  • Vysoká dostupnost díky funkci Remote Manager a integrované diagnostice 

Pravé informace na pravém místě

Flexibilní, rozšiřitelná a výkonná vizualizace pomocí softwaru SIMATIC WinCC zvyšuje transparentnost výrobních postupů. Pomáhá optimalizovat procesy a zlepšuje dostupnost vašich strojních a výrobních zařízení.

  • Řešení pro řízení a monitorování na bázi PC pro samostatné systémy na úrovni strojů
  • Základní balíček pro vizualizaci, vytváření reportů, přihlašování a správu uživatelů. Je flexibilně rozšiřitelný pomocí VB skriptů
  • Rozšířené servisní koncepty s možností dálkového ovládání, diagnostikou a správou přes intranet a internet ve spojení s e-mailovou komunikací 

Výkon pro chytrou automatizaci

Flexibilními výrobní koncepty v digitální továrně zvyšují nároky na rozsah úloh souvisejících s digitálním zpracováním obrazu. Průmyslové počítače SIMATIC tvoří ideální platformu pro rychlé a přesné zpracování obrazu v průmyslových procesech.

  • Výkonný a spolehlivý hardware
  • Výkonná kontrola kvality, provoz stroje, identifikace dílů, řízení procesů a čtení kódů
  • Flexibilní možnosti rozšíření 

Přeměňte data v informace

S průmyslovými počítači SIMATIC a systémem SIMATIC IOT2000 můžete snadno a bezpečně propojit stávající výrobní zařízení s cloudem nebo vlastním IT systémem a začlenit je tak do koncepce digitální továrny. 

  • Otevřená platforma pro získávání, zpracování a přenos dat z výroby do cloudu nebo podnikového IT systému
  • Stabilní a bezúdržbové propojení 
  • Spolehlivé průmyslové servery 
Oficiální zpráva: Role průmyslových počítačů v digitalizaci

Stáhnout

Stvořené pro průmysl

Průmyslové počítače SIMATIC pro digitální továrnu – to je především vyšší výkon, kvalita a udržitelnost

Stáhnout brožuru

Highlights

Výhody řešení na bázi PC

Automatizační řešení na bázi PC společnosti Siemens zahrnují širokou škálu inovativních produktů pro různé aplikace a oblasti.
Reference

Úspěšné příklady z praxe

Průmyslové počítače SIMATIC PC: konkrétní příklady využití
Novinky

Nenechte si nic ujít

Produkty a řešení SIMATIC na bázi PC neustále vylepšujeme a inovujeme, podporujeme tak technologický pokrok našich zákazníků. Přečtěte si o nových produktech, aktualizacích a zajímavých aplikacích.
Další zajímavé články najdete v našem magazínu pro zákazníky společnosti Siemens

Magazín Visions

Kontakt

Chcete se na něco zeptat nebo potřebujete více informací?

Naši experti rádi zodpoví veškeré vaše dotazy a pomohou s výběrem.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás